formtest

PPIC_Induktive_Sensoren_Header_1400x400_wei

Szeroka gama czujników indukcyjnych ze stali nierdzewnej

Czujniki wykonane w całości ze stali nierdzewnej są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe standardy w zakresie solidności, higieny i trwałości. Dzięki wytrzymałej obudowie szczególnie dobrze nadają się do wymagających zastosowań w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i opakowaniowym. Jednocześnie oferują wysoki poziom niezawodności procesów oraz długą żywotność, nawet w trudnych warunkach środowiskowych.

Indukcyjne czujniki ze stali nierdzewnej z czołem PPS lub w wersji całkowicie ze stali nierdzewnej idealnie nadają się do zastosowań w produkcji żywności i posiadają certyfikat ECOLAB. Dostępne są w cylindrycznych wersjach od M8 do M30 oraz z wyjściami NO, NC lub komplementarnymi, zarówno w wersjach do zabudowy, jak i niezabudowywanych.

Tym samym indukcyjne czujniki stanowią szczególnie ekonomiczne, a zarazem wytrzymałe rozwiązanie do wymagających zastosowań.

Korzyści dla Ciebie

  • Stal nierdzewna z PPS 
  • Odporność na mycie (15 minut przy 100°C), zakres temperatur od -40°C do +80°C
  • Wysoka odporność na wilgoć, pył (IP68/IP69K), ciecze korozyjne i wibracje
  • Typy komplementarne oznaczają mniejszą liczbę wymaganych wariantów 
  • Doskonały stosunek jakości do ceny

Przejdź bezpośrednio do wyboru artykułu

Geschwindigkeit zählt – Von der Installation bis zur Identifikation
Leuze DCR 300i: Kamerabasierter 1D- und 2D-Codeleser mit Dual-Core-Decoding fuer schnelle und zuverlaessige Barcode-Identifikation bei hohen Foerdergeschwindigkeiten in der industriellen Intralogistik und Automation

Der DCR 300i bietet maximale Schnelligkeit und Effizienz entlang des gesamten Integrations- und Betriebsprozesses. Von der schnellen Inbetriebnahme über die einfache Einbindung in bestehende Anlagenkonzepte bis hin zur zuverlässigen Identifikation im laufenden Betrieb werden alle relevanten Faktoren für einen schnellen und stabilen Produktionsstart berücksichtigt. Die kompakte Systemarchitektur, leistungsfähige Bildverarbeitung und optimierte Decodier-Technologie ermöglichen eine schnelle Codeerkennung mit hohen Leseraten – auch bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Durchsatzgeschwindigkeiten. So reduziert der DCR 300i Projektierungs- und Integrationsaufwände, verkürzt Anlaufzeiten und unterstützt eine dauerhaft hohe Anlagenverfügbarkeit durch schnelle und sichere Identifikationsprozesse.

No First Picture - Einfache Installation ohne Live-Bild
Leuze DCR 300i kamerabasierter Codeleser zur Erfassung von Codes auf Paletten mit einfacher Installation ohne Live-Bild dank definierter Lesefeldkurven für optimale Sensorpositionierung in der industriellen Intralogistik.

Dank definierter und garantierter Lesefeldkurven kann der DCR 300i bereits in der Planungsphase ohne Referenz- oder Live-Bild ausgelegt werden. Die optimale Positionierung und Integration des Geräts lassen sich dadurch frühzeitig und zuverlässig bestimmen. Dies reduziert den Projektierungsaufwand, vereinfacht die Installation und verkürzt die Inbetriebnahmezeiten.

Null Distanz – Maximale Leistung bei minimalem Bauraum
Leuze DCR 300i kamerabasierter 1D- und 2D-Codeleser mit Null-Distanz-Technologie zur Code-Erfassung direkt an der Frontscheibe und kompakte Bauweise fuer platzsparende Integration zwischen Foerderstrecken in der Intralogistik.

Die Null-Distanz-Technologie ermöglicht die zuverlässige Codeerfassung bereits direkt an der Frontscheibe des DCR 300i und sorgt damit für eine optimale Nutzung des verfügbaren Bauraums. In Kombination mit der besonders kompakten Bauform und dem integrierten Polfilter lässt sich das Gerät auch in sehr engen Einbausituationen problemlos zwischen benachbarten Förderstrecken integrieren. Die Technologie schafft maximale Flexibilität bei der Anlagenplanung, reduziert den Platzbedarf und ermöglicht kompaktere Förderanlagen ohne Kompromisse bei der Identifikationsleistung.

Integrated Connectivity – Nahtlose Integration in die Automatisierung
Leuze DCR 300i kamerabasierter 1D- und 2D-Codeleser mit PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP zur nahtlosen Integration in industrielle Automatisierungsanlagen

Die Integrated Connectivity ermöglicht eine direkte Integration des DCR 300i in moderne Automatisierungsarchitekturen und vereinfacht die Einbindung in bestehende Anlagenkonzepte. Durch die Unterstützung etablierter Kommunikationsstandards wie PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP lässt sich das Gerät schnell und effizient in die jeweilige Steuerungsumgebung integrieren. Die Parametrierung, Diagnose und Überwachung erfolgen direkt über die SPS und die vertraute Engineering-Umgebung – ohne zusätzliche Software oder speziellen Schulungsaufwand. Dadurch werden Engineering- und Inbetriebnahmezeiten reduziert und die Systemintegration deutlich vereinfacht. Die zentrale Speicherung der Gerätekonfiguration im Steuerungsprojekt sorgt zudem für hohe Servicefreundlichkeit: Bei einem Gerätetausch werden die hinterlegten Einstellungen automatisch übernommen, wodurch Stillstandszeiten minimiert und die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig erhöht werden.

Ihr Nutzen

Der integrierte Polarisationsfilter reduziert störende Reflexionen zuverlässig und ermöglicht die Montage des DCR 300i direkt parallel zur Fördertechnik. Eine Ausrichtung des Geräts in einem definierten Neigungswinkel ist dabei nicht erforderlich. Die Installation wird deutlich vereinfacht, der Montageaufwand reduziert, die Inbetriebnahme beschleunigt und Zeit eingespart. 

Mit seinem patentierten Belichtungszeitbegrenzer passt der DCR 300i die Intensität seiner integrierten Beleuchtung automatisch und dynamisch von Bild zu Bild an. Dadurch wird über das gesamte Lesefeld hinweg stets ein kontrastreiches und optimal belichtetes Bild erzeugt – unabhängig von wechselnden Oberflächen, Umgebungsbedingungen oder Objektpositionen. Die automatische Anpassung reduziert den Aufwand bei der Inbetriebnahme, minimiert No Reads und erhöht die Anlagenverfügbarkeit.

Der integrierte 2-Port-Switch des DCR 300i ermöglicht die flexible Umsetzung von Linien-, Stern- und Baumtopologien in Industrial-Ethernet-Netzwerken. Dadurch lässt sich das Gerät einfach in bestehende Automatisierungsarchitekturen integrieren und der Aufwand für zusätzliche Netzwerkkomponenten reduzieren. Gleichzeitig vereinfacht die durchgängige Netzwerkstruktur die Installation, minimiert potenzielle Verdrahtungsfehler und trägt zu einer kosteneffizienten Anlagenrealisierung bei.

Mit dem Multi-Interface-Profil vereint der DCR 300i die Industrial-Ethernet-Protokolle PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und TCP/IP in einem einzigen Gerät. Dadurch lässt sich der Codeleser flexibel in unterschiedlichste Automatisierungsumgebungen integrieren und an bestehende Kommunikationsstandards anpassen. Dies vereinfacht die Planung, reduziert die Variantenvielfalt und schafft maximale Flexibilität bei der Realisierung neuer oder bestehender Anlagenkonzepte.

Das modulare Anschlusskonzept des DCR 300i bietet maximale Flexibilität bei der Wahl der optimalen Verbindungstechnik. Ob schnelle Installation mit vorkonfektionierten M12-Steckverbindern oder individuelle Verdrahtung über frei konfektionierbare Leitungen – das System lässt sich optimal an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Dadurch werden Installationsprozesse vereinfacht, Montagezeiten reduziert und eine effiziente Integration in bestehende Anlagenkonzepte ermöglicht.

Der externe Parameterspeicher des DCR 300i sichert alle Geräteeinstellungen direkt in der Anschlusstechnik. Dadurch bleiben die Parameter auch beim Austausch des Lesegeräts erhalten und werden automatisch auf das Ersatzgerät übertragen. Eine erneute Konfiguration ist nicht erforderlich. Das vereinfacht Service- und Wartungsprozesse erheblich, verkürzt Stillstandszeiten und sorgt für eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Gleichzeitig ermöglicht die automatische Übernahme der Einstellungen einen schnellen und sicheren Gerätetausch – auch ohne spezialisiertes Fachpersonal.

Die gut sichtbaren grünen LED-Ausrichthilfen des DCR 300i ermöglichen eine schnelle und präzise Positionierung des Lesegeräts auf den Code. Dadurch kann die optimale Ausrichtung ohne zusätzliche Hilfsmittel oder aufwendige Einstellarbeiten direkt am Gerät vorgenommen werden. Dies verkürzt die Inbetriebnahme, vereinfacht den Gerätetausch und reduziert den Installationsaufwand. Das Ergebnis sind schnellere Serviceeinsätze, kürzere Stillstandszeiten und eine insgesamt höhere Effizienz bei der Anlagenintegration.

Das integrierte farbige Touch-Display des DCR 300i ermöglicht eine komfortable Inbetriebnahme, Bedienung und Diagnose direkt am Gerät. Über die Live-Bildanzeige lässt sich auf einen Blick erkennen, ob sich der Code optimal im Erfassungsbereich befindet. Der integrierte Justage-Modus liefert zusätzlich eine unmittelbare Bewertung der Lesequalität und unterstützt die schnelle und präzise Ausrichtung des Sensors. Dadurch werden Inbetriebnahme- und Servicearbeiten deutlich vereinfacht, Einstellzeiten reduziert und Gerätetausch sowie Wartungsprozesse effizienter gestaltet.

Die integrierte Gehäuse- und Optikheizung ermöglicht den zuverlässigen Einsatz des DCR 300i selbst unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Ob im Tiefkühlbereich bis -30 °C oder in Anwendungen mit starker Betauung – Sensor und Optik bleiben jederzeit betriebsbereit und gewährleisten eine sichere Codeerfassung. Dadurch erweitert sich das Einsatzspektrum des Geräts erheblich und bietet maximale Flexibilität für Niedertemperatur- und Tiefkühlanwendungen, ohne Kompromisse bei Leistungsfähigkeit oder Prozesssicherheit.

Mit dem integrierten webConfig-Tool bietet der DCR 300i eine komfortable Lösung für Inbetriebnahme, Justage, Parametrierung und Diagnose. Die browserbasierte Oberfläche ermöglicht einen direkten Zugriff ohne zusätzliche Softwareinstallation und überzeugt durch eine übersichtliche, grafische Darstellung in verschiedenen Sprachen. Über die Live-Bildansicht kann der Anwender unmittelbar prüfen, ob sich der Code im optimalen Erfassungsbereich befindet. Der integrierte Justage-Modus unterstützt zusätzlich bei der schnellen und präzisen Ausrichtung des Geräts. Dadurch werden Inbetriebnahme- und Serviceprozesse vereinfacht, Schulungsaufwände reduziert und die weltweite Nutzung erleichtert. Die mehrsprachige Benutzerführung senkt Einstiegshürden, verbessert die Bedienbarkeit und trägt zu einer schnellen sowie effizienten Anlagenintegration bei.

Der DCR 300i verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen, die einen zuverlässigen Schutz des Geräts und der Kommunikation innerhalb industrieller Netzwerke gewährleisten. Gleichzeitig unterstützt er die Einhaltung aktueller regulatorischer Anforderungen, wie dem Cyber Resilience Act (CRA) und relevanten CE-Richtlinien. Damit profitieren Anwender von einer zukunftssicheren Lösung, die den Compliance-Aufwand reduziert, die IT-Sicherheit stärkt und eine sichere Integration in moderne Automatisierungsumgebungen ermöglicht.

Mit seinem leistungsstarken Dual Core Decoding dekodiert der DCR 300i bis zu zwei Barcodes gleichzeitig und sorgt so für eine besonders schnelle und zuverlässige Identifikation. Die parallele Verarbeitung von Codedaten reduziert Auswertezeiten und ermöglicht eine hohe Leseperformance selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. Dadurch eignet sich der DCR 300i ideal für Fördertechnik mit hohen Geschwindigkeiten und kurzen Taktzeiten. Das Ergebnis sind schnellere Prozessentscheidungen, ein höherer Durchsatz und maximale Effizienz entlang des gesamten Materialflusses.

Zastosowanie

APIC_IL_IS212_stacker-crane_final-position_wl_700x500px

Wykrywanie położenia końcowego w magazynach głębokiego mrożenia

Wymaganie:
W pracy magazynów głębokiego mrożenia układnica może poruszać się dopiero po potwierdzeniu, że urządzenie odbiorcze ładunku lub widły znajdują się w położeniu końcowym.
Rozwiązanie:
Indukcyjne czujniki serii IS 208 i IS 212 w wykonaniu ze stali nierdzewnej nadają się do wykrywania obiektów metalowych w takim środowisku. Dzięki doborowi wyjścia przełączającego, typu przyłącza i zakresu działania można je optymalnie dostosować do konkretnego zastosowania.
Objekterkennung-Schneidemaschine_700x500px

Wykrywanie obiektów na maszynie tnącej

Wymaganie:
W przetwórstwie spożywczym wędliny lub ser są wytwarzane w dużych kawałkach i muszą zostać pokrojone na cienkie plastry za pomocą krajalnicy. Produkt musi być niezawodnie wykrywany na podawaniu do maszyny, aby chwytak mógł równomiernie przemieszczać materiał w kierunku noża i aby wszystkie plasterki miały wymaganą grubość.
Rozwiązanie:
Indukcyjne czujniki ze stali nierdzewnej IS 200 w higienicznej konstrukcji monitorują podawanie produktu na maszynie tnącej. Po wykryciu metalu w podajniku należy go uzupełnić lub wymienić albo przerwać podawanie.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Wykrywanie pozycji

Wymaganie:
W magazynach często ma miejsce przyporządkowywanie oraz doprowadzanie opakowań pierwotnych. Pozycja tych magazynków lub elementów podających musi zostać wykryta, aby nie dochodziło do kolizji i możliwe było sterowanie podawaniem.
Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne niezawodnie i precyzyjnie wykrywają struktury metalowe magazynka. Za sprawą swojej niewielkiej konstrukcji oraz zdefiniowanych odstępów przełączania czujniki typów IS 208 / IS 212 szczególnie dobrze sprawdzają się do tego zastosowania.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Wykrywanie pozycji

Wymaganie:
W magazynach często ma miejsce przyporządkowywanie oraz doprowadzanie opakowań pierwotnych. Pozycja tych magazynków lub elementów podających musi zostać wykryta, aby nie dochodziło do kolizji i możliwe było sterowanie podawaniem.
Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne niezawodnie i precyzyjnie wykrywają struktury metalowe magazynka. Za sprawą swojej niewielkiej konstrukcji oraz zdefiniowanych odstępów przełączania czujniki typów IS 208 / IS 212 szczególnie dobrze sprawdzają się do tego zastosowania.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Wykrywanie pozycji

Wymaganie:
W magazynach często ma miejsce przyporządkowywanie oraz doprowadzanie opakowań pierwotnych. Pozycja tych magazynków lub elementów podających musi zostać wykryta, aby nie dochodziło do kolizji i możliwe było sterowanie podawaniem.
Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne niezawodnie i precyzyjnie wykrywają struktury metalowe magazynka. Za sprawą swojej niewielkiej konstrukcji oraz zdefiniowanych odstępów przełączania czujniki typów IS 208 / IS 212 szczególnie dobrze sprawdzają się do tego zastosowania.
APIC_PA_I208_stack_monitoring_700x500px

Wykrywanie pozycji

Wymaganie:
W magazynach często ma miejsce przyporządkowywanie oraz doprowadzanie opakowań pierwotnych. Pozycja tych magazynków lub elementów podających musi zostać wykryta, aby nie dochodziło do kolizji i możliwe było sterowanie podawaniem.
Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne niezawodnie i precyzyjnie wykrywają struktury metalowe magazynka. Za sprawą swojej niewielkiej konstrukcji oraz zdefiniowanych odstępów przełączania czujniki typów IS 208 / IS 212 szczególnie dobrze sprawdzają się do tego zastosowania.

Przegląd danych technicznych 

Czujniki w całości ze stali nierdzewnej


ISS 208 FM.2/_.5FISS 212FM.2/_.5FISS 218FM.2/ _.5FIS 230FM.2/_.5F
ŚrednicaM8M12M18M30
Materiał obudowyAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Materiał przedniej pokrywyAISI 316LAISI 316LAISI 316LAISI 316L
Grubość frontu [mm]0,250,500,501,00
Stopień ochrony
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
  • IP 68
  • IP 69K
Dopuszczenia
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
  • ECOLAB
  • UL
Zakres temperatur, działanieOd -25°C do 70°COd -25°C do 70°COd -25°C do 70°COd -25°C do 70°C
Ciśnienie [bar]80808080
Rodzaj montażuna równi z powierzchniąna równi z powierzchniąna równi z powierzchniąna równi z powierzchnią
PrzyłączeM8M12M12M12
Znamionowy odstęp przełączania Sn [mm]23510
Współczynnik miedzi0000
Współczynnik aluminium000,130
Współczynnik mosiądzu00,10,270,1
Współczynnik stali nierdzewnej0,30,530,70,67
Częstotliwość przełączania25020010080

Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie haben Fragen zu Ihrer Anwendung?

Unser Expertenteam begleitet Sie bei der Auswahl der passenden Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Nutzen Sie die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs und fordern Sie jetzt einen Rückruf an.