Czujniki pomiarowe w małej obudowie
Małe optyczne czujniki odległości umożliwiają wydawanie zmierzonej wartości za pośrednictwem IO-Link. Obliczanie wartości pomiarowej opiera się albo na zasadzie triangulacji (zasięgi np. ODT3C do 150 mm) albo Time of Flight (zasięgi robocze, np. ODT3CL1 do 2,5 m). Konstrukcje bazują na standardowych konstrukcjach seryjnych Leuze z obszaru przełączającego, które są uzupełnione o funkcję wydawania wartości pomiarowej poprzez IO-Link. Urządzenia ToF łączą bardzo małe konstrukcje z dużymi zasięgami. Wszystkie czujniki w tym obszarze przekonują doskonałym stosunkiem ceny do wydajności.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 41 produktów
ODT5BL1-1200.XV3/L6-200-M12.P1
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50156716
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 1.700 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12, Przewód z wtyczką ...
ODT5BL1-1200.XV3/L6-M8.P1
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50156715
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 1.700 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, Wtyczki okrągłe, M8
ODT5BIL1-2500.3/L6
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155331
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 3.000 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód, Przewód
ODT5BIL1-2500.3/L6-200-M12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155330
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 3.000 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12, Przewód z wtyczką ...
ODT5BIL1-2500.3/L6-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155329
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 3.000 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, Wtyczki okrągłe, M8
ODT5BIL1-2000.XV3/L6
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155328
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 2.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód, Przewód
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-200-M12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155327
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 2.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12, Przewód z wtyczką ...
ODT5BIL1-2000.XV3/L6-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155326
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 2.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, Wtyczki okrągłe, M8
ODT5BL1-1500.3/L6
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155325
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 2.000 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód, Przewód
ODT5BL1-1500.3/L6-200-M12
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155324
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 2.000 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M12, Przewód z wtyczką ...
ODT5BL1-1500.3/L6-M8
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155323
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 2.000 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M8, Wtyczki okrągłe, M8
ODT5BL1-1000.XV3/L6
Czujnik dystansowy tłumienia tła
Numer artykułu:
50155322
- Seria: 5B
- Zakres pomiarowy, maks.: 0 ... 1.500 mm
- Materiałobudowy: Tworzywo sztuczne
- Przyłącze: Przewód, Przewód
Dane artykułu z: 16.11.2026