33C/ 35C series

Edelstahlsensoren_Header_1400x400

Wytrzymałe i higieniczne: Czujniki ze stali nierdzewnej dla pełnego bezpieczeństwa

Największy wybór czujników fotoelektrycznych w obudowach ze stali nierdzewnej

Aby zapewnić stabilne i ekonomiczne procesy produkcji i pakowania, czujniki stosowane w systemie muszą działać niezawodnie i być dostępne przez długi czas. W środowiskach wysokich wymogach higienicznych lub wilgotnych, a także w trudnych warunkach produkcyjnych, czujniki w obudowach ze stali nierdzewnej są idealnym wyborem. Charakteryzują się one wysoką odpornością na wilgoć, środki czyszczące, wahania temperatury, kurz, odpryski czy wibracje, a także obciążenia mechaniczne. 

Odkryj nasze nowe portfolio czujników serii 33C o higienicznej konstrukcji i serii 35C o wytrzymałej konstrukcji zmywalnej. Dwie pełne serie w obudowach ze stali nierdzewnej obejmujące fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe, bariery świetlne jednokierunkowe i refleksyjne czujniki fotoelektryczne oraz wiele specjalistycznych czujników do szczególnie wymagających zastosowań. Dzięki szerokiemu portfolio obejmującymi różne źródła światła (Power PinPoint® LED, laser, podczerwień), geometrie plamki świetlnej i rodzaje podłączeń, zastosowania w systemach pakowania, w obróbce maszynowej lub w przemyśle motoryzacyjnym można wdrażać niezawodnie i ekonomicznie.

Seria 33C i 35 C – Czujniki ze stali nierdzewnej – Informacje o produkcie (PDF, ~1 MB)

Seria 33C: Specjalna seria do procesów higienicznych w przemyśle spożywczym

PPIC_Serie33C_Detail_700x500px
Czujniki z serii 33C zostały opracowane z myślą o procesach produkcji i pakowania o wysokich wymogach higienicznych w sektorze spożywczym, napojów i farmaceutycznym. Maszyny i systemy muszą być odporne na regularne intensywne cykle czyszczenia i dezynfekcji przy użyciu myjek wysokociśnieniowych, z zastosowaniem wysokich temperatur i silnie działających środków czyszczących. Najwyższe wymagania higieniczne obowiązują przed pakowaniem pierwotnym, gdy produkty nie są jeszcze chronione materiałem opakowaniowym. Na przykład przy pakowaniu mięsa, kiełbas lub serów. Dzięki rozwiązaniom czujników o higienicznej konstrukcji opracowanym specjalnie do tych zastosowań, projektanci maszyn i producenci towarów konsumpcyjnych zyskują nowy poziom bezpiezeństwa. Gładkie kontury obudów bez otworów montażowych ograniczają ryzyko powstawania osadów. Montaż jest bardzo innowacyjny sposób dzięki zastosowaniu króćca montażowego. Umożliwia to gazoszczelne połączenie między czujnikiem a maszyną.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu

Seria 35C: Solidne, wszechstronne rozwiązanie do procesów pakowania, przemysłu motoryzacyjnego i obróbki maszynowej

PPIC_SR35C_Detail_700x500px
Czujniki serii 35C w solidnych obudowach ze stali nierdzewnej są szczególnie trwałe i odporne na duże obciążenia mechaniczne oraz intensywne procesy czyszczenia. Czujniki optyczne sprawdziły się w zastosowaniach związanych z procesami pakowania, na przykład w sektorze piekarniczym i cukierniczym, przy napełnianiu napojów i ogólnie w przemyśle spożywczym. Wytrzymałe czujniki ze stali nierdzewnej zapewniają również stabilne procesy w innych obszarach, takich jak przemysł motoryzacyjny, obróbka maszynowa lub intralogistyka.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu

Korzyści dla Państwa

  • Dwie pełne serie w obudowach ze stali nierdzewnej oferujące wszystkie zasady działania (czujniki zbliżeniowe, bariery świetlne jednokierunkowe i refleksyjne)
  • Szeroki zakres możliwych zastosowań dzięki rozbudowanemu portfolio z wieloma specjalnymi rozwiązaniami do procesów pakowania,
    np. do naświetlania folii, wykrywania przezroczystego szkła lub wielotorowych systemów przenośnikowych
  • Wysoka odporność w trudnych warunkach lub obszarach zastosowań o wysokich wymogach higienicznych
  • Obudowa ze stali nierdzewnej V4A (AISI 316L) o gładkich powierzchniach (≤ 0,8 Ra) zapobiega osadzaniu się produktu i przenoszeniu bakterii
  • Materiały obudowy są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością (posiadają aprobatę FDA)
  • Wysoka niezawodność potwierdzona licznymi certyfikatami: ECOLAB, Diversey i CleanProof+
  • Stopień ochrony IP 69K gwarantuje szczelność czujników
  • Łatwe włączenie do eksploatacji i dopasowanie dzięki Power PinPoint® LED
  • Interfejs IO-Link umożliwia szybką i łatwą parametryzację, dane diagnostyczne i konserwację predykcyjną
  • Łatwy montaż: czujniki w obudowach ze stali nierdzewnej nie wymagają dodatkowych osłon
  • Wszystkie komponenty z jednego źródła: odpowiednie kable przyłączeniowe, elementy montażowe i reflektory
Nowe serie 33C i 35C w „małych” obudowach uzupełniają ofertę miniaturowych czujników ze stali nierdzewnej serii 53C i 55C. 

Cechy wyróżniające

Czujniki ze stali nierdzewnej: rozwiązanie problemów w wymagających warunkach środowiskowych

Wszystkie elementy obudowy nowych czujników są zaprojektowane pod kątem kontaktu z żywnością i eksploatacji w trudnych warunków środowiskowych w zakładach produkcyjnych i pakujących: obudowa ze stali nierdzewnej V4A (AISI 316L), osłona optyki bez szkła wykonana z PMMA+ ze specjalną powłoką, a także odporne na dyfuzję elementy sterownicze. Szczelna obudowa i rozszerzony zakres temperatur gwarantują wieloletnie działanie systemu. Wszystkie materiały obudowy posiadają aprobatę FDA, a zatem są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_700x500
Szczególnym wyzwaniem w pakowaniu żywności są aplikacje, w których czujniki są montowane nad niezapakowanymi produktami. Nasze czujniki ze stali nierdzewnej nadają się do tych bardzo wymagających zastosowań z kilku powodów: Bardzo gładkie powierzchnie zapobiegają osadzaniu się pozostałości produktu i bakterii na czujniku. Ponadto na czujnikach ze stali nierdzewnej nie ma potrzeby stosowania farb lub powłok, które mogą odpryskiwać. Dzięki czujnikom ze stali nierdzewnej producenci żywności zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia produktu podczas procesu pakowania.

„W przemyśle często spotykamy czujniki z plastikowymi obudowami instalowane w środowiskach, w których panują bardzo trudne warunki. Aby zapewnić, że są one w stanie sprostać wysokim standardom higieny lub wymogom mechanicznym, czujniki zabezpiecza się specjalnie wyprodukowanymi i złożonymi konstrukcyjnie obudowami ze stali nierdzewnej. Nie jest to konieczne w przypadku naszych czujników w obudowach ze stali nierdzewnej, co przekłada się na oszczędność pieniędzy i wysiłku przy montażu”, wyjaśnia Heidi Wacker, menedżer ds. produktów w firmie Leuze.

Trudne warunki wymagają idealnie dopasowanych rozwiązań

Państwa wymagania dotyczące maszyn i systemów, a także odpowiedniej technologii czujników, są wysokie: Nasze czujniki zapewniają idealnie dopasowane rozwiązania.

Waterjet_render_700x500px

Szczelność

Systemy i zainstalowane w nich czujniki są bardzo często czyszczone za pomocą myjek wysokociśnieniowych. Czujniki są stale narażone na działanie cieczy ze względu na dużą liczbę cykli czyszczenia.

  • Całkowicie szczelna obudowa
  • Odporne na dyfuzję materiały pokryw optyki i elementów sterowniczych:
  • stopnie ochrony IP 67, IP 68 i IP 69K
Foam_render_700x500px

Wymogi chemiczne

Regularne cykle czyszczenia pianowymi środkami czyszczącymi, środkami dezynfekującymi, alkalicznymi lub zasadowymi środkami czyszczącymi wymagają stosowania odpornych czujników.

Warm_cool_render_700x500px

Wymogi termiczne

Znaczne wahania temperatury pomiędzy temperaturą otoczenia a temperaturą czyszczenia powodują duże obciążenia czujników.

  • Testy czujników w komorze klimatycznej
  • Testy pod kątem szoku termicznego (gorąca-zimna łaźnia wodna)
  • Test strumienia pary w ramach dopuszczenia pod kątem stopnia ochrony IP 69K
  • Zakres temperatur od -40°C do +70°C

PPIC_SR33_35_Solo_render_Robust_700x500

Odporność mechaniczna

W trudnych warunkach produkcyjnych czujniki są narażone na działanie pyłu, odprysków, wibracji i innych obciążeń mechanicznych.

  • Całkowicie szczelna obudowa
  • Solidna obudowa: nie wymaga dodatkowej obudowy
  • Odporność na wibracje i uderzenia

Prosto w punkt: Power PinPoint® LED

Serie 33C i 35C obejmują czujniki z Power PinPoint® LED To nowa technologia świetlna umożliwiająca szybkie i łatwe włączanie czujników do eksploatacji i ich dopasowanie. Ponadto zapewnia podwyższenie niezawodności czujników optycznych przy wykrywaniu obiektów. Mała, jasna, okrągła i jednorodna plamka świetlna dokładnie odzwierciedla reakcję czujnika i pozostaje stała w całym zasięgu roboczym czujnika. Jego rozmiar, kształt i jednorodność pozostają niezmienione.
Power PinPoint LED von Leuze: leistungsstarke LED-Technologie für präzise, zuverlässige und gut sichtbare Objekterkennung in industriellen Anwendungen
 

Wszystkie komponenty z jednego źródła: kable przyłączeniowe, elementy montażowe i reflektory

W wymagających środowiskach nie tylko czujniki, ale także kable przyłączeniowe, elementy montażowe i reflektory muszą spełniać wysokie wymagania. Nasze kable przyłączeniowe są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością (materiały posiadają aprobatę FDA) Kable mają stopień ochrony IP 69K, dzięki czemu są odporne na intensywne procesy czyszczenia za pomocą myjek wysokociśnieniowych (ważne: muszą zostać zamontowane przy użyciu wskazanego momentu obrotowego dokręcania). Certyfikacja ECOLAB potwierdza odporność przewodów na silnie działające środki czyszczące. Portfolio kabli do zastosowania w strefach przemysłowych o wysokich wymogach higienicznych obejmuje wersje M8 i M12 oraz długości 2, 5 i 10 metrów.

PPIC_SR35_Mounting_L_700x500

Reflektory

Niezawodność detekcji refleksyjnych czujników fotoelektrycznych zależy między innymi od wyboru reflektora. Z tego powodu oferujemy różnorodne reflektory z obudową z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej oraz taśmy odblaskowe do różnych zastosowań. Reflektory z segmentu zaawansowanego są często stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym ze względu na ich odporność na działanie środków czyszczących. Reflektory Solidchem wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie chemikaliów wyróżniają się dodatkowo wysoką odpornością na temperaturę. Reflektory z segmentu rozszerzonego przeznaczone są do obszarów produkcyjnych, gdzie występuje duża wilgotność powietrza lub duże różnice temperatur.

PIN_Stainless-steel sensors_Graphic_en_1400px

Zastosowania

Serie czujników 33C i 35C zostały zaprojektowane z myślą o szerokim zakresie zastosowań w pakowaniu żywności. Zastosowanie czujników ze stali nierdzewnej na etapach procesu zmniejsza złożoność systemu i zapewnia najwyższy poziom ochrony. Czujniki serii 33C stanowią niezawodne rozwiązanie w strefach pakowania, w których produkty nie są jeszcze zapakowane. Warianty serii 35C są odpowiednie jako solidne, wszechstronne urządzenia, które są odporne na intensywne cykle czyszczenia i obciążenia mechaniczne. W przypadku obu serii dostępne są bariery świetlne jednokierunkowe i refleksyjne bariery świetlne. Ofertę uzupełniają rozwiązania obejmujące specjalne zasady działania zaprojektowane dla przemysłu opakowań spożywczych.

APIC_HT35C_Detektion_Fleischerkisten_(1)

Wykrywanie pojemników w technologii przenośników żywności

Wymaganie:

W przetwórstwie mięsnym produkty są transportowane w znormalizowanych pojemnikach między etapami rozbioru i dalszego przetwarzania. Aby chronić niezapakowaną żywność, systemy i ich komponenty muszą być odporne na regularne, intensywne procesy czyszczenia.

Rozwiązanie: 

Fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe z serii HT35C zostały opracowane do wykrywania obiektów w trudnych warunkach w przemyśle spożywczym. Solidna obudowa ze stali nierdzewnej jest całkowicie szczelna (stopień ochrony IP 69K) i odporna na agresywne chemiczne środki czyszczące. Potwierdzają to certyfikaty ECOLAB, Diversey i CleanProof+.
APIC_HT35C_Detektion_wurst_durch_folie_(1)

Wykrywanie produktów pod folią

Wymóg:

W poziomej maszynie pakującej produkty spożywcze, takie jak kiełbasa, są pakowane w folię. Podczas późniejszego zgrzewania i odrywania folii, pozycja produktu musi być wykryta w folii opakowaniowej, która w wielu przypadkach posiada nadruki.

Rozwiązanie:

Bariera świetlna jednokierunkowa LS35CI.XX super power prześwietla także folie metalizowane i niezawodnie wykrywa znajdujące się pod nią obiekty Zapewnia to, że pojemnik jest zawsze zamykany we właściwym miejscu. Czujniki ze stali nierdzewnej są całkowicie wodoszczelne i posiadają certyfikaty ECOLAB, Diversey i CleanProof+.

APIC_HT35C_Detektion_Apfelkisten_(1)

Wykrywanie rozdartych obiektów

Wymóg: 

Produkty spożywcze są transportowane pomiędzy poszczególnymi etapami procesu w koszach z tworzywa sztucznego. System czujników musi wykrywać rozdarte pojemniki używane w tej aplikacji, a także zapewniać odporność na wymagające warunki w wilgotnym środowisku.

Rozwiązanie:

Do niezawodnego wykrywania perforowanych pojemników stosuje się fotoelektryczne czujniki zbliżeniowe o specjalnej geometrii plamki świetlnej: Fotoelektryczny czujnik zbliżeniowy HT35C.XL jest przeznaczony do wykrywania perforowanych obiektów. Obudowa V4A ze stali nierdzewnej jest odporna na wysokie obciążenia mechaniczne i ciecze. Zapewnia to niższe koszty konserwacji i dłuższą żywotność czujników.
APIC_HT35C_Transportband_Backstrasse_(1)

Wykrywanie niezapakowanych produktów na przenośnikach taśmowych

Wymóg:

W przemyśle spożywczym kilka przenośników taśmowych jest umieszczonych blisko siebie, a wykrywanie odbywa się z góry. Czujniki montowane nad otwartymi produktami spożywczymi muszą spełniać rygorystyczne wymagania, dlatego konieczne jest stosowanie komponentów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

Rozwiązanie:

Dynamiczny czujnik referencyjny DRT35C wykrywa wszelkie produkty, wykorzystując taśmę przenośnika jako punkt odniesienia. Czujnik, z wysokiej jakości obudową ze stali nierdzewnej o gładkich powierzchniach (typowa wartość ≤ 0,8 Ra), jest idealnym rozwiązaniem do montażu nad otwartymi produktami żywnościowymi. Dzięki temu, iż czujnik posiada zintegrowaną obudowę ze stali nierdzewnej nie jest wymagana dodatkowa obudowa czujnika.

APIC_HT35C_Detektion_Backform_(1)

Wykrywanie niepakowanych produktów wypiekanych na przenośniku taśmowym

Wymóg:

W przemyśle piekarniczym ciasta są transportowane za pomocą przenośnika buforowego. Optymalne sterowanie przenośnikiem taśmowym wymaga niezawodnego rozpoznawania nierównych przednich krawędzi produktów. W tym wymagającym pod względem higieny zastosowaniu czujniki muszą również wykrywać bardzo płaskie, bardzo wysokie lub błyszczące produkty.

Rozwiązanie:

Przełącznik fotoelektryczny PRK 35C został zaprojektowany do tego zadania wykrywania i niezawodnie wykrywa błyszczące obiekty. Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej jest odporna na obciążenia mechaniczne i intensywne cykle czyszczenia.

700x500px-Abfuellung_Vers02

Wykrywanie butelek w aseptycznym systemie napełniania

Wymóg:

W rozlewni napoje są butelkowane w aseptycznych warunkach. System aseptyczny jest regularnie poddawany cyklom czyszczenia CIP (Clean in Place, czyszczenie na miejscu). Zarówno maszyny, jak i wszystkie komponenty muszą być zoptymalizowane pod kątem tego wymagającego zastosowania higienicznego.

Rozwiązanie:

Przełącznik fotoelektryczny PRK33C.PPTT3 został opracowany do wykrywania przezroczystych obiektów. Czujnik ze stali nierdzewnej o higienicznej konstrukcji jest optymalnym wyborem do wykrywania przezroczystych butelek w procesie napełniania w warunkach aseptycznych i innych sterylnych środowiskach produkcyjnych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Wyjątkowo gładka obudowa bez otworów montażowych zapobiega występowaniu osadów. Czujnik jest montowany gazoszczelnie za pomocą króćca montażowego.

APIC_HT35C_Kartonstapel_(1)

Wykrywanie podawania kartonów

Wymóg:

W maszynie do pakowania w kartony wykroje kartonowe są automatycznie podawane do procesu składania i pakowania. W tym celu należy precyzyjnie wykrywać poziom składanego magazynku kartonów. Wykrywanie powinno działać niezależnie od kolorów i rodzajów powierzchni.

Rozwiązanie:

Precyzyjnie regulowane skanery świetlne HT 35C.PP z tłumieniem tła są optymalnie dostosowane do kontroli położenia i obecności. Technologia Power PinPoint® LED zapewnia wysoką precyzję w wykrywaniu stosów: Rozmiar jednorodnej plamki świetlnej jest stały w całym zakresie roboczym czujnika.

APIC_HT35C_Detektion_Heckklappee_(1)

Kontrola obecności do sterowania robotem chwytakowym w przemyśle motoryzacyjnym

Wymóg:

W przemyśle motoryzacyjnym formowane części blaszane, takie jak klapy tylne lub drzwi, są automatycznie zdejmowane na końcu przenośnika taśmowego i układane w stosy do dalszej obróbki. Czujnik służy do wykrywania przedniej krawędzi elementu w celu sterowania robotem chwytakowym.

Rozwiązanie:

Retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK35C z technologią Power PinPoint® LED charakteryzują się dużą rezerwą funkcjonalną i łatwym wdrożeniem do eksploatacji. Niezawodnie wykrywają również błyszczące obiekty. Wytrzymałe czujniki ze stali nierdzewnej są optymalnym wyborem w tym trudnym środowisku produkcyjnym.

APIC_HT35C_Detektion_Bleche_Lastaufnahmemittel_(1)

Kontrola obecności

Wymóg:

Na przykład, gdy materiał jest przenoszony, kaseta z blachą jest sprawdzana pod kątem obecności. W szczególności po pobraniu należy sprawdzić, czy urządzenie do przenoszenia materiału całkowicie wysunęło materiał, aby uniknąć kolizji i przestojów.

Rozwiązanie:

Przełącznik fotoelektryczny LS35C bariery świetlnej z diodą Power PinPoint® LED zapewnia precyzyjne wykrywanie metalowych płyt. Wytrzymała i odporna na wstrząsy obudowa ze stali nierdzewnej jest szczególnie odporna na trudne warunki środowiskowe w przemyśle metalurgicznym i na obciążenia mechaniczne.

Właściwości mechaniczne

Przegląd naszych czujników ze stali nierdzewnej

Parametr PRK33C / PRK35C LS/LE33C / LS/LE35C LS/LE33CI
LS/LE35CI
HT33C / HT35C DRT35C / DRT33C
DRT35C.R / DRT33C.R
Podstawa funkcjonowania Retrorefleksyjny czujnik fotoelektryczny Bariera świetlna jednokierunkowa Bariera świetlna jednokierunkowa do folii (high power i super power) Dyfuzyjny refleksyjny czujnik fotoelektryczny z tłumieniem tła Dynamiczny skaner referencyjny
Konstrukcja i wymiary obudowy (szer. x wys. x gł.) Seria 33C: Konstrukcja higieniczna (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Seria 35C: Konstrukcja zmywalna (wash-down) (18,8 x 52,8 x 32,4 mm)
Materiał obudowy Stal nierdzewna V4A (AISI 316L)
Źródła światła Power PinPoint® LED, czerwony (typ 645 nm) Power PinPoint® LED, czerwony (typ 645 nm) LED, podczerwień (860 nm) Power PinPoint® LED, czerwony (typ 645 nm) LED, czerwony (645 nm)
Laser, czerwone (650 nm; klasa lasera 1)

Laser, czerwone (650 nm; klasa lasera 1)
Częstotliwość przełączania 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 1500 Hz (Power PinPoint® LED) 100 Hz (Podczerwień) 1,000 Hz (Power PinPoint® LED) 750 Hz (przyuczanie 2 i 3)
500 Hz (przyuczanie 1)
2500 Hz (laser)

2500 Hz (czerwony laser) 300 Hz (DRT33C.R/DRT35C.R)
Zasięg roboczy 0,05... 14 m (Zweilinser Power PinPoint® LED) 0 … 25 m (Power PinPoint® LED) 180 m High power (podczerwień)
340 m super power (podczerwień)
0... 1200 mm (Power PinPoint®LED) 0,05 … 0.15 m 
0 … 5 m (automatyczna kolimacja)

0... 600 mm (plamka świetlna XL) 0,08 … 0,4 m (wykrywanie 6-paków)
0 … 3 m (wykrywanie przeźroczystych obiektów)

5... 600 mm (laser)
0... 20 m (laser, dwie soczewki)


IO-Link V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2) V1.1 (COM2)
Obsługa Potencjometr wieloobrotowy, przycisk przyuczania (pojedyncza soczewka), potencjometr 270° (laser) - Potencjometr 270° (LE, LS wysoka moc) wrzeciono wieloobrotowe Przycisk przyuczania
Zakres temperatur -40 do +70°C -40 do +70°C -40 do +70°C -40 do +70°C -40 do +70°C
Stopień ochrony IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K IP 67, IP 68, IP 69K
Dopuszczenia CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey CE, UL, ECOLAB, CleanProof+, Diversey
Przyłącze M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)
M8 (SR33C)
M12, przewód, kabel z wtyczką pigtail M12 (SR35C)