36 series

PPIC_HT36_LS36_PRK36_header_1400x400

Nowa seria czujników do wykrywania obiektów

Doskonała wydajność w najlepszej cenie. Nowa seria 36.

Niezawodne wykrywanie obiektów jest kluczem do wysokiego poziomu automatyzacji i zapewnienia płynnych procesów w ramach rozwiązań inżynieryjnych w obiektach. Zwłaszcza w intralogistyce, technologii pakowania i przemyśle motoryzacyjnym wykrywanie obiektów wiąże się z najwyższymi wymogami w dziedzinie systemów czujników. Duże odległości detekcji, wibracje, światło otoczenia i zabrudzenia w połączeniu z obiektami o najróżniejszych właściwościach optycznych wymagają czujników o bardzo dużej skuteczności wykrywania.
Jednocześnie niezwykle ważne jest kryterium ekonomiczne. W wielu zastosowaniach wyższy stopień automatyzacji uzyskuje się poprzez zwiększenie liczby czujników, co z kolei zwiększa zapotrzebowanie na czujniki zoptymalizowane pod kątem kosztów.
Czujniki z naszej nowej serii 36 zapewniają doskonałą skuteczność działania w najlepszej cenie. Różne zasady działania w połączeniu z doskonałym przetwarzaniem sygnałów zapewniają wysoką niezawodność wykrywania obiektów – również w wymagających aplikacjach. Rezerwa wysokiej wydajności umożliwia wykrywanie obiektów z dużych odległości lub kompensację źródeł zakłóceń lub zanieczyszczeń przy mniejszych odległościach.



Korzyści dla Państwa

  • Bardzo wysokie zasięgi przekładają się na dużą rezerwę osiągów, a tym samym na niezawodną detekcję również w aplikacjach o krytycznym znaczeniu.
  • Są one dostępne z preferowaną przez klienta zasadą działania:
    • Skanery z tłumieniem tła o maksymalnym zasięgu 2500 mm
    • Fotoelektryczne czujniki refleksyjne o zasięgu maksymalnym 17 m (opcjonalnie również do wykrywania obiektów o właściwościach depolaryzacyjnych)
    • Bariera świetlna jednokierunkowa o maksymalnym zasięgu 80 m
  • Optymalny stosunek ceny do wydajności
  • Obsługa wszystkich popularnych zasad przełączania: Końcowe przełączanie NPN i PNP, rozjaśniające i ściemniające
  • Duża różnorodność podłączeń umożliwia łatwą integrację (przewód, wtyczka M12 lub przewód kabel z wtyczką M12).
  • Kompatybilność montażowa z czujnikami serii 46
Standard-Baureihe 36 fuer hohe Reichweiten

Zastosowanie

APIC_IL_PA_SR36C_detection_film_wrapped_objects_700x500px
Wykrywanie palet owiniętych folią

Wymaganie:

W celu zabezpieczenia na czas w wielu przypadkach transportu palety owija się folią. Konwencjonalne czujniki fotoelektryczne nie są w stanie niezawodnie ich wykryć ze względu na depolaryzujące właściwości rozciągniętej folii. Ponieważ ten rodzaj zabezpieczenia transportowego jest bardzo często stosowany, czujnik powinien niezawodnie wykrywać te specjalne obiekty. Jednocześnie wymagane jest ekonomiczne rozwiązanie czujnikowe, aby można było skalować tę aplikację.

Rozwiązanie:

Nowy refleksyjny czujnik fotoelektryczny PRK36.D jest wyposażony w specjalną optykę umożliwiającą niezawodnie wykrywanie depolaryzujących obiektów. Ulepszona konstrukcja zapewnia przewagę kosztową nad czujnikami dostępnymi obecnie na rynku.

APIC_PA_SR36C_presence_check_700x500px
Wykrywanie opakowań zewnętrznych w przemyśle spożywczym

Wymaganie:

W przemyśle spożywczym identyczne produkty są najczęściej umieszczane w dużych opakowaniach zbiorczych, aby zoptymalizować oraz zautomatyzować procesy obsługi i logistyki. Ważnym warunkiem wstępnym wysokiego stopnia automatyzacji jest zastosowanie wysokowydajnych czujników, które niezawodnie wykrywają opakowania,także w przypadku zmian produktów lub opakowań zewnętrznych. Do ścisłego monitorowania procesów wymagana jest duża liczba czujników, które muszą być atrakcyjne pod względem cenowym.

Rozwiązanie:

Nasza nowa seria 36 to refleksyjne czujniki fotoelektryczne, które ze względu na wysoką rezerwę funkcjonalną niezawodnie wykrywają różnorodne opakowania. Ulepszona konstrukcja zapewnia przewagę kosztową nad czujnikami dostępnymi obecnie na rynku.

APIC_IL_AT_SR36C_detection_carparts_700x500px
Zapewnienie dostępności materiałów w systemach produkcyjnych

Wymaganie:

Wysoce zautomatyzowane systemy produkcyjne wymagają wysokiego poziomu niezawodności procesu jak i zapewnienia dostępności materiałów i ich uzupełniania. Technologia czujników, która niezawodnie zapewnia wykrywanie obecności, a tym samym zapas różnych materiałów montażowych, stanowi kluczowy element. Jednocześnie czujniki muszą być elastycznie integrowane w różnych warunkach montażowych.

Rozwiązanie:

Nasze nowe portfolio czujników z serii 36 szczególnie dobrze nadaje się do wykrywania szerokiej gamy obiektów w systemach produkcyjnych, a tym samym do oceny obecności lub braku materiału montażowego ze względu na różne zasady działania, zmienność koloru światła i bardzo wysoki wskaźnik wykrywalności. Szeroka gama opcji montażu i opcji połączeń umożliwia łatwą integrację. Doskonały stosunek ceny do funkcjonalności umożliwia skalowanie w dużych i złożonych systemach produkcyjnych.

Właściwości mechaniczne

Cecha HT36

PRK36

PRK36.D LS/LE36
Zasada działania: Czujnik zbliżeniowy z tłumieniem tła Refleksyjny czujnik fotoelektryczny Refleksyjny polaryzowany czujnik fotoelektryczny Bariera świetlna jednokierunkowa
Zasięg roboczy 2500 mm 17 m 11 m 80 m
Źródło światła Światło czerwone, podczerwień Światło czerwone Światło czerwone Światło czerwone
Częstotliwość przełączania 250 Hz 300 Hz 300 Hz 300 Hz
Wyjście przełączające PNP, NPN
po jednym rozjaśniającym i ściemniającym
PNP, NPN
po jednym rozjaśniającym i ściemniającym
PNP, NPN
po jednym rozjaśniającym i ściemniającym
PNP, NPN
po jednym rozjaśniającym i ściemniającym
Obsługa wrzeciono - - potencjometr
Stopień ochrony IP 67 IP 67 IP 67 IP 67
Dopuszczenia CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB CE, UL, ECOLAB
Przyłącze Warianty M12 i przewodowe Warianty M12 i przewodowe Warianty M12 i przewodowe Warianty M12 i przewodowe