5B series

PPIC_Baureihe_5_Header_1400x400

Wyjątkowo ekonomiczne systemy czujników

Monitorowanie obecności w procesach intralogistycznych i opakowaniowych oraz przemyśle motoryzacyjnym przy zastosowaniu serii 5B

Kontrola obecności obiektów w zautomatyzowanych procesach wymaga systemu czujników, który niezawodnie wykrywa różnorakie elementy. Obsługa czujnika, obejmująca montaż, wyrównanie oraz regulację musi przebiegać szybko i łatwo, zwłaszcza że często instalowana jest duża liczba czujników. Dlatego też tak ważna jest standaryzacja jak i dostosowanie czujnika do indywidualnych potrzeb klienta zapewniająca ekonomiczne wdrożenie systemu do eksploatacji. Dla jeszcze większej elastyczności w użytkowaniu dodano warianty z przełączaniem jasny/ciemny za pomocą potencjometru lub zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją.

To właśnie z myślą o tych wymogach opracowaliśmy zoptymalizowaną generację czujników:
serię 5B. Zapewnia rzeczywiste oszczędności. Jest idealnie prosta w obsłudze. 

Przejdź bezpośrednio do wyboru serii 5B

Korzyści dla Państwa

  • Elastyczność w użyciu: Pełna gama produktów obejmująca wszystkie zasady działania, każdy w identycznej i kompatybilnej z montażem obudowie. Możliwość wyboru barier świetlnych jednokierunkowych, retrorefleksyjnych czujników fotoelektrycznych i czujników dyfuzyjnych w zależności od danego zastosowania
  • Warianty przełączania jasny/ciemny dostępne w czujniku 
  • Obudowa: Nowa, bardziej kompaktowa obudowa (wymiary szer. x wys. x dł.: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm) – montaż kompatybilny z poprzednimi seriami – idealne rozwiązanie w przypadku instalacji w ograniczonych przestrzeniach. Stopień ochrony IP 67 i certyfikat ECOLAB
  • Mocowanie i instalacja: Szybkie mocowanie i łatwa instalacja dzięki metalowym wkładkom z gwintem M3
  • Włączenie do eksploatacji: Widoczne w zakresie 360-stopni diody LED zapewniają łatwą instalację oraz sygnalizację stanu. Szybkie wyrównanie dzięki jednolitej i wysoce widocznej plamce świetlnej
  • Optymalna konfiguracja: Łatwa regulacja i dostosowanie do aplikacji dzięki przyjaznemu dla użytkownika potencjometrowi
  • Niezawodne wykrywanie także w przypadku depolaryzujących obiektów: Zoptymalizowana efektywność wykrywania elementów odbijających światło, owiniętych folią i obiektów z połyskiem
  • Przyłącze elektryczne: Dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta dzięki różnym opcjom połączeń (np. kabel, przyłącze M8, wtyczka typu pigtail itp.).
  • Częstotliwość przełączania: Ulepszona częstotliwość przełączania, w przypadku barier świetlnych jednokierunkowych wynosząca do 900 Hz, a w przypadku czujników dyfuzyjnych do 1000 Hz, zapewnia wyższą wydajność i rezerwę funkcjonalną.
  • Zabezpieczenie przed manipulacją: Przełączanie jasny/ciemny zabezpieczone przed manipulacją poprzez odwrócenie polaryzacji okablowania (przewodów).

Dostępne zasady działania:

Icon_Product_Retro-reflective_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Retrorefleksyjny czujnik fotoelektryczny

Icon_Product_Throughbeam_photoelectric_sensors_wr_200x200px

Bariera świetlna jednokierunkowa

Icon_Product_Diffuse_sensors_wr_200x200px

Czujniki dyfuzyjne

Cechy wyróżniające

APIC_BR5B_ohne_Poti_kartontransport_700x500px

Efektywna kosztowo instalacja

Im większa liczba czujników, które mają zostać zamontowane na linii transportowej, tym ważniejszy staje się aspekt ekonomiczności w kwestii czasu i kosztów montażu oraz uruchomienia.

Inteligentna i prosta koncepcja mocowania przy użyciu dwóch wygodnych, gwintowanych wkładek metalowych M3 umożliwia użytkownikowi szybki montaż.
Mała i kompaktowa obudowa ułatwia natomiast instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
W zależności od indywidualnej preferencji lub lokalnej sytuacji montażowej wybrać można najodpowiedniejszy wariant przyłączeniowy, np. z wtyczką M8, kablem lub wtyczką typu pigtail.

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_detail_700x500px

Szybkie i proste włączenie do eksploatacji oraz regulacja

Widoczne w zakresie 360-stopni diody LED zapewniają łatwą instalację oraz wyraźną sygnalizację stanu. Czas oszczędza także proste ustawianie czujnika za pomocą dobrze widocznego punktu świetlnego, co obniża koszty ponoszone przez użytkownika. W nowej serii 5B dostępne są także warianty z potencjometrem umożliwiające jeszcze precyzyjniejszą regulację czujnika. Pozwala to na szybkie i łatwe dostosowanie czujnika do zmieniających się warunków w ramach zastosowania.
Dodatkowo wybór jasny/ciemny wyjścia przełączającego może być realizowany w sposób zabezpieczony przed manipulacją poprzez okablowanie.

APIC_BR5B_ohne_Poti_Palettentransport_700x500px

Niezawodne wykrywanie także w przypadku depolaryzujących obiektów

W systemach transportowych i magazynowych kartony oraz inne pojemniki są często owinięte folią, co może stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o działanie systemów czujnikowych. W ramach nowej serii 5B oferujemy zoptymalizowane warianty przeznaczone specjalnie do tego obszaru zastosowań. Czujniki z tej serii zapewniają niezawodne przełączanie także w przypadku obiektów połyskliwych lub owiniętych folią.

PPIC_PRK5B_Light-and-Dark-switching

Większa elastyczność

Podczas wymiany czujników oryginalne zachowanie przełączników nie zawsze jest oczywiste. Aby uprościć wybór, seria ta umożliwia przełączanie między trybem jasnym i ciemnym po prostu poprzez odwrócenie polaryzacji napięcia zasilania. Dodatkowo warianty z „.1X” w numerze artykułu umożliwiają regulację sposobu przełączania za pomocą potencjometru, nawet po instalacji. Oznaczenie na potencjometrze wskazuje ustawienie. 

Zastosowanie

APIC_BR5B_mit_Poti_Kistentransport_700x500px

Kontrola obecności w intralogistyce za pomocą refleksyjnego czujnika fotoelektrycznego

Wymaganie:

W centrum logistycznym na umieszczonych blisko siebie przenośnikach rolkowych transportowane są różne pojemniki i kartony. Niektóre kartony są również owijane folią. Wszystkie obiekty muszą być niezawodnie wykrywane. Po uruchomieniu czujnika musi istnieć możliwość jego szybkiej i łatwej instalacji, wyrównania oraz regulacji. Plamka świetlna musi być wyraźnie widoczna.

Rozwiązanie:

Dzięki kompaktowej obudowie nowy czujnik z serii 5B można montować bezpośrednio na przenośnikach rolkowych, które znajdują się blisko siebie. Wygodne metalowe wkładki z gwintem M3 służą do instalacji i montażu o wysokiej wytrzymałości. Wyrównanie jest szybkie i łatwe dzięki jednorodnej dobrze widocznej plamce świetlnej oraz diodom LED widocznym w zakresie 360°. Przeprowadzana z użyciem potencjometru regulacja jest przyjazna dla użytkownika. Dzięki zoptymalizowanej wydajności dla obiektów błyszczących oraz owiniętych folią, możliwe jest ich niezawodne wykrywanie.

APIC_BR5B_ohne_Poti_chipstueten_700x500px

Kontrola obecności w technologii pakowania za pomocą fotoelektrycznej bariery świetlnej jednokierunkowej

Wymaganie:

Producent żywności pakuje chipsy w opakowania jednostkowe. Następnie opakowania są transportowane dalej na linii transportowej, na której muszą być zostać niezawodnie wykrywane. Plamka świetlna musi być widoczna. Status czujnika powinien być widoczny nawet z odległości 2 metrów.

Rozwiązanie:

Nowy czujnik serii 5B można także montować w poziomie na linii montażowej, a plamka świetlna jest wyraźnie widoczna. Stan czujnika jest widoczny przez cały czas, także z pewnej odległości od linii przenośnika, dzięki jasnym diodom LED widocznym w zakresie 360°. Zaletą wyboru bariery świetlnej jednokierunkowej jest zapewnienie dużej rezerwy funkcjonalnej, która umożliwia niezawodne wykrywanie także w trudnych warunkach otoczenia, co zmniejsza ryzyko przestoju instalacji. Ponadto nowa seria 5B oferuje zoptymalizowaną częstotliwość przełączania wynoszącą 900 Hz.

APIC_IL_HT5B_FillingControl_WL_700x500px

Sprawdzanie obecności za pomocą czujników dyfuzyjnych w intralogistyce

Wymaganie:

W centrum dystrybucyjnym paczki są transportowane za pomocą przenośnika taśmowego. Czujnik ma za zadanie kontrolować, czy paczki są prawidłowo napełnione. Kartony, które są niedostatecznie zapełnione lub przepełnione, zostają wyrzucane z linii.

Rozwiązanie:

Czujnik dyfuzyjny HT 5B jest skierowany w dół na przenośnik taśmowy i wykrywa kartony oraz ich zawartość dzięki szybkiemu przełączaniu do 1000 Hz. Regulacja oraz dostrajanie są przyjazne dla użytkownika i wykonywane za pomocą potencjometrów. Tłumienie tła czujników zapewnia, że wykrywany jest tylko obiekt, a przenośnik taśmowy jest ignorowany.

APIC_AT_HT5B_BatteryCellProduction_WL_700x500px

Wykrywanie rozerwania folii w produkcji ogniw akumulatorowych za pomocą czujników dyfuzyjnych

Wymaganie:

W produkcji ogniw akumulatorów litowo-jonowych nawinięta na rolkę folia miedziana lub aluminiowa jest ściskana w złożonym procesie (kalendrowanie). Wysokie, nieregularne prędkości mogą prowadzić do zerwania wstęgi folii. W takim przypadku czujniki powinny natychmiast zatrzymać proces, aby nie doszło do uszkodzenia maszyny.

Rozwiązanie:

Czujnik dyfuzyjny HT B5 z tłumieniem tła stale monitoruje obecność folii i niezwłocznie wykrywa jej zerwanie. Czujnik niezawodnie wykrywa również bardzo błyszczące lub ciemne powierzchnie, a dzięki kompaktowej konstrukcji nadaje się również do instalacji o bardzo ograniczonej przestrzeni.

Właściwości techniczne

ParametrFotoelektryczne czujniki refleksyjneBariery świetlne jednokierunkoweCzujniki dyfuzyjne
Częstotliwość przełączania500 Hz900 Hz1 000 Hz
Zasięg roboczy6,5 m15 m400 mm
Źródło światłaDobrze widoczne światło czerwone, Power PinPointDobrze widoczne światło czerwone, podczerwieńDobrze widoczne światło czerwone, podczerwień
Element sterującyPotencjometr- Potencjometr
Wymiary obudowy (szer. x wys. x dł.)11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm11 x 32,4 x 20 mm
Materiał obudowyTworzywo sztuczneTworzywo sztuczneTworzywo sztuczne
Stopień ochronyIP 67IP 67IP 67
Kompatybilność materiałowaECOLABECOLABECOLAB
PrzyłączeM8 / kabel / pigtailM8 / kabel / pigtailM8 / kabel / pigtail