Serie 20
Ekonomiczne skalowanie i maksymalna wydajność: Technologia czujników idealnie dopasowana do Twoich procesów
Miniaturowe czujniki o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji
Czujniki dyfuzyjne i bariery świetlne jednokierunkowe serii 20 opracowaliśmy specjalnie do aplikacji, w których liczy się każdy milimetr. Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji mieszczą się nawet w ograniczonej przestrzeni, w której inne czujniki nie znajdują zastosowania. Dwa warianty obudowy zapewniają maksymalną elastyczność. W zależności od potrzeb możesz wybrać czołowe wyjście wiązki (detekcja czołowa – FL) lub boczne wyjście wiązki (detekcja boczna). Dzięki temu serię 20 można precyzyjnie i bez kompromisów zintegrować z najróżniejszymi aplikacjami maszynowymi.
Czujniki serii 20 działają niezawodnie nawet przy wysokich wymaganiach dotyczących szybkości i precyzji. Czas reakcji wynoszący zaledwie 0,5 ms umożliwia precyzyjne wykrywanie nawet najszybszych ruchów bez opóźnień. Czujniki niezawodnie wykrywają również najdrobniejsze obiekty. Czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła wykrywają elementy o wielkości już od 0,2 mm, a bariery świetlne jednokierunkowe – od 1 mm. Bariery świetlne jednokierunkowe o zasięgu do 1 m zapewniają skuteczne wykrywanie, zajmując przy tym minimum miejsca. W czujnikach dyfuzyjnych skuteczne tłumienie tła i niewielki błąd czerni/bieli zapewniają niezmiennie precyzyjne wykrywanie obiektów.
Seria 20 zapewnia sprawny przebieg procesów od uruchomienia aż po cały okres eksploatacji instalacji. Łatwe ustawianie dzięki diodzie LED PinPoint i stałe ogniskowanie upraszczają montaż oraz skracają czas uruchomienia. Dobrze widoczne diody LED pozwalają szybko sprawdzić stan czujnika mimo jego niewielkich rozmiarów. Ułatwiają też sprawną diagnostykę bezpośrednio przy maszynie. Solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP67 zapewnia niezawodną pracę nawet w trudnych warunkach otoczenia.
Wydajne, miniaturowe czujniki, które łatwo zintegrować i na których można polegać. Zapewniają maksymalną dostępność instalacji oraz niezawodny przebieg procesów w każdej chwili.