DCR 200i

PPIC_Header_DCR200i_1400x400px

DCR 200i

Twoje korzyści

  • Łatwe i szybkie uruchomienie: Zintegrowany z WebConfig asystent szybko i łatwo prowadzi przez konfigurację, upraszczając przez to uruchomienie. W przypadku prostych zastosowań DCR 200i można również skonfigurować do zadań odczytu bez komputera, za pomocą dwóch przycisków na urządzeniu

  • Kody można odczytać na różnych materiałach: Wymienne filtry polaryzacyjne i folie dyfuzyjne pozwalają zredukować zakłócające odbicia

  • Wykrywanie nawet przy dużych prędkościach: Wysoka jakość odczytu i wydajne oświetlenie LED zapewniają dobre wyniki odczytu nawet przy dużych prędkościach obiektów lub częściowo uszkodzonych kodach.

  • Atrakcyjne cenowo dzięki modułowej strukturze: Dzięki modularnej strukturze, DCR 200i można precyzyjnie dostosować do wymagań Twojego zastosowania pod względem zakresu funkcjonalnego i wydajności.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu



Cechy wyróżniające

Możliwość nieprzerwanego śledzenia produktów od produkcji aż do klienta staje się coraz bardziej istotna. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie alergenami w przypadku produktów spożywczych, kontrolę umieszczenia w branży farmaceutycznej, monitorowanie etykiet wysyłkowych w sektorze opakowaniowym, czy testowanie jakości produktów w przemyśle elektronicznym, szybka i niezawodna identyfikacja kodów 1D i 2D ma kluczowe znaczenie.

Czytnik kodów DCR 200i łączy w sobie prostą obsługę z wysoką wydajnością odczytu – nawet przy wymagających zadaniach odczytu – i tym samym zapewnia wsparcie w zakresie:

  • Identyfikacja – upewnianie się, że na etykiecie nadrukowano oznaczenie produktu, kod kreskowy i/lub kod Data Matrix
  • Track and Trace – śledzenie składników i zapakowanych produktów w trakcie produkcji.

Aplikacja

APIC_IL_DCR200i_2D_Code_reading_production_area_wl_700x500

Odczyt kodów w obszarze produkcji

Wymaganie:
Podczas końcowego montażu kody są używane do śledzenia poszczególnych komponentów. Muszą one być odczytywane na przenośniku, czasami przy dużych prędkościach.

Rozwiązanie:
Dzięki wysokiej szybkości skanowania, czytniki kodów DCR 200i 1D-/2D umożliwiają odczyt kodów na szybko poruszających się obiektach. Ponadto dostępne są warianty optyki dla różnych zasięgów odczytu.

APIC_VPT_DCR200i_Elektronik_01_700x500px

Kontrola kodów w produkcji części elektronicznych

APIC_VPT_DCR200i_Versandlabelkontrolle_01_700x500px

Kontrola etykiet wysyłkowych w systemach transportowych i magazynowania

APIC_VPT_DCR200i_Pharmaverpackung_01_700x500px

Kontrola kodów na opakowaniach produktów farmaceutycznych

APIC_VPT_DCR200i_Etikettierer_01_700x500px

Kontrola etykiet w przemyśle spożywczym