DCR-300i_1400x400

Czytnik kodów oparty na kamerze zapewniający maksymalną wydajność w intralogistyce i automatyce

DCR 300i Szybka integracja – łatwa konfiguracja – płynna integracja sieciowa

DCR 300i to czytnik kodów oparty na kamerze, zaprojektowany z myślą o nowoczesnych zastosowaniach w intralogistyce i automatyce. Niezawodnie i szybko odczytuje kody 1D i 2D na pojemnikach, tacach, kartonach i paletach – nawet przy dużych prędkościach przenośników i w trudnych warunkach otoczenia.

Zdefiniowane krzywe pola odczytu umożliwiają łatwy montaż i precyzyjne ustawienie bez konieczności korzystania z obrazu na żywo. Dzięki smukłej konstrukcji, technologii zerowej odległości oraz wbudowanemu filtrowi polaryzacyjnemu urządzenie DCR 300i można z łatwością zintegrować nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Inteligentne podstawy funkcjonowania, takie jak automatyczna regulacja ekspozycji, dekodowanie dwurdzeniowe oraz zoptymalizowane sterowanie, zapewniają wysokie wskaźniki odczytu, maksymalną dostępność systemu oraz wysoką niezawodność procesu.

Do wygodnego uruchamiania, konfiguracji i diagnostyki służy wielojęzyczne narzędzie webConfig oparte na przeglądarce oraz kolorowy wyświetlacz dotykowy.

Zintegrowana łączność Industrial Ethernet obsługuje protokoły PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT oraz TCP/IP. Parametryzacja i monitorowanie odbywają się bezpośrednio za pośrednictwem systemu sterowania przy użyciu struktur modułów zapisanych w pliku urządzenia. Zintegrowany switch obsługuje nowoczesne topologie sieciowe i ułatwia integrację.

Modułowa koncepcja połączeń zapewnia maksymalną elastyczność w wyborze technologii połączeń oraz umożliwia szybką i ekonomiczną integrację z istniejącymi sieciami – bez czasochłonnego montażu gniazd przewodu.

Zaawansowana technologia urządzenia DCR 300, elastyczne opcje integracji oraz przyjazna dla użytkownika obsługa stanowią podstawę wydajnych i niezawodnych procesów identyfikacji w zastosowaniach przemysłowych oraz logistycznych.

Cechy wyróżniające

Liczy się szybkość – od instalacji po identyfikację
Geschwindigkeit-zaehlt_700x500px

Urządzenie DCR 300i zapewnia maksymalną szybkość i wydajność w całym procesie integracji oraz eksploatacji. Od szybkiego uruchomienia, przez łatwą integrację z istniejącymi projektami systemowymi, aż po niezawodną identyfikację podczas pracy – uwzględniono wszystkie czynniki istotne dla szybkiego i stabilnego rozpoczęcia produkcji. Kompaktowa architektura systemu, wydajne przetwarzanie obrazu oraz zoptymalizowana technologia dekodowania umożliwiają szybkie rozpoznawanie kodów przy wysokich wskaźnikach odczytu – nawet w wymagających zastosowaniach charakteryzujących się dużą przepustowością. W rezultacie urządzenie DCR 300i zmniejsza koszty projektu i nakłady związane z integracją, skraca czas uruchomienia oraz zapewnia stałą, wysoką dostępność systemu dzięki szybkim i bezpiecznym procesom identyfikacji.

Brak konieczności wykonywania pierwszego zdjęcia – prosta instalacja bez obrazu na żywo
Foerderstrecke_Paletten_neues_Lesefeld_700x500px

Dzięki zdefiniowanym i gwarantowanym krzywym pola odczytu urządzenie DCR 300i można skonfigurować już na etapie planowania, bez konieczności stosowania obrazów referencyjnych lub obrazów na żywo. Umożliwia to określenie optymalnego rozmieszczenia i integracji urządzenia na wczesnym etapie. Zmniejsza to koszty projektu, upraszcza instalację i skraca czas uruchomienia.

Odległość zerowa – maksymalna wydajność przy minimalnej przestrzeni montażowej
Transport-Buecherbehaelter_700x500px

Technologia zerowej odległości umożliwia niezawodne odczytywanie kodów bezpośrednio na przednim ekranie urządzenia DCR 300i, zapewniając w ten sposób optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni montażowej. W połączeniu z wyjątkowo kompaktową konstrukcją i wbudowanym filtrem polaryzacyjnym urządzenie można z łatwością zintegrować pomiędzy sąsiednimi liniami przenośnikowymi, nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach montażowych. Technologia ta zapewnia maksymalną elastyczność w projektowaniu systemów, zmniejsza wymagania przestrzenne oraz umożliwia tworzenie bardziej kompaktowych systemów przenośnikowych bez uszczerbku dla wydajności identyfikacji.

Zintegrowana łączność – płynna integracja z automatyką
DCR-300i-Connectivity_700x500px

Zintegrowana łączność umożliwia bezpośrednią integrację urządzenia DCR 300i z nowoczesnymi architekturami automatyki oraz upraszcza jego wdrażanie w istniejących koncepcjach systemowych. Dzięki obsłudze uznanych standardów komunikacyjnych, takich jak PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT i TCP/IP, urządzenie można szybko i sprawnie zintegrować z odpowiednim środowiskiem sterowania. Parametryzacja, diagnostyka i monitorowanie odbywają się bezpośrednio za pośrednictwem sterownika PLC oraz znanego środowiska inżynieryjnego – bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania lub specjalnego szkolenia. Skraca to czas projektowania i uruchamiania oraz znacznie upraszcza integrację systemu. Centralne przechowywanie konfiguracji urządzenia w ramach projektu sterowania zapewnia również wysoką łatwość serwisowania: W przypadku wymiany urządzenia zapisane ustawienia są automatycznie stosowane, co minimalizuje przestoje i trwale zwiększa dostępność systemu.

Korzyści dla Państwa

Zintegrowany filtr polaryzacyjny niezawodnie ogranicza zakłócające odbicia i umożliwia montaż urządzenia DCR 300i równolegle do systemu przenośników. Nie ma konieczności ustawiania urządzenia pod określonym kątem nachylenia. Znacznie upraszcza to instalację, zmniejsza wymagania montażowe, przyspiesza uruchomienie i pozwala zaoszczędzić czas. 

Urządzenie DCR 300i automatycznie i dynamicznie dostosowuje intensywność wbudowanego oświetlenia dla poszczególnych obrazów dzięki opatentowanemu ogranicznikowi czasu naświetlania. Gwarantuje to uzyskanie obrazu o wysokim kontraście i optymalnej ekspozycji na całym polu odczytu – niezależnie od zmieniających się powierzchni, warunków otoczenia czy położenia obiektów. Ta automatyczna regulacja zmniejsza nakład pracy wymagany podczas uruchamiania, minimalizuje liczbę „braków odczytów” oraz zwiększa dostępność systemu.

Zintegrowany 2-portowy switch urządzenia DCR 300i umożliwia elastyczne wdrażanie topologii liniowych, gwiaździstych i drzewiastych w sieciach Industrial Ethernet. Umożliwia to łatwą integrację urządzenia z istniejącymi architekturami automatyki oraz ogranicza zapotrzebowanie na dodatkowe komponenty sieciowe. Jednocześnie spójna struktura sieci upraszcza instalację, minimalizuje potencjalne błędy okablowania i przyczynia się do efektywnej realizacji systemu.

Dzięki profilowi wielointerfejsowemu model DCR 300i łączy w jednym urządzeniu protokoły przemysłowej sieci Ethernet PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT oraz TCP/IP. Dzięki temu czytnik kodów można elastycznie zintegrować z szeroką gamą środowisk automatyki oraz dostosować do istniejących standardów komunikacyjnych. Upraszcza to planowanie, zmniejsza liczbę wariantów i zapewnia maksymalną elastyczność podczas wdrażania nowych lub istniejących koncepcji systemowych.

Modułowa koncepcja połączeń czytnika DCR 300i zapewnia maksymalną elastyczność w doborze optymalnej technologii połączeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o szybki montaż za pomocą fabrycznie zmontowanych złączy M12, czy o indywidualne okablowanie z wykorzystaniem dowolnie konfigurowalnych przewodów – system można optymalnie dostosować do konkretnych wymagań. Upraszcza to procesy instalacyjne, skraca czas montażu oraz umożliwia wydajną integrację z istniejącymi koncepcjami systemowymi.

Zewnętrzna pamięć parametrów urządzenia DCR 300i zapisuje wszystkie ustawienia urządzenia bezpośrednio w ramach technologii połączeniowej. Gwarantuje to zachowanie parametrów nawet w przypadku wymiany czytnika oraz ich automatyczne przeniesienie do nowego urządzenia. Nie jest konieczna ponowna konfiguracja. Znacznie upraszcza to procesy serwisowe i konserwacyjne, skraca przestoje oraz zapewnia wysoką dostępność systemu. Jednocześnie automatyczne przenoszenie ustawień umożliwia szybką i bezpieczną wymianę urządzenia – nawet bez udziału wyspecjalizowanego personelu.

Wyraźnie widoczne zielone diodowe wspomaganie ustawienia czytnika DCR 300i umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie urządzenia na kodem. Umożliwia to optymalne wyrównanie bezpośrednio na urządzeniu bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub czasochłonnych regulacji. Skraca to proces uruchamiania, upraszcza wymianę urządzenia oraz zmniejsza nakłady związane z instalacją. W rezultacie uzyskuje się szybszą obsługę zgłoszeń serwisowych, krótsze przestoje oraz ogólnie bardziej wydajną integrację systemu.

Zintegrowany kolorowy wyświetlacz dotykowy czytnika DCR 300i umożliwia wygodne uruchomienie, obsługę i diagnostykę bezpośrednio na urządzeniu. Wyświetlanie obrazu na żywo pozwala na natychmiastowe sprawdzenie, czy kod jest optymalnie umieszczony w zasięgu wykrywania. Zintegrowany tryb ustawiania zapewnia również natychmiastową ocenę jakości odczytu oraz umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie czujnika. Znacząco upraszcza to uruchomienie i prace serwisowe, skraca czas konfiguracji oraz zwiększa efektywność procesów wymiany i konserwacji urządzeń.

Zintegrowany system ogrzewania obudowy i układu optycznego gwarantuje niezawodne działanie modelu DCR 300i nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o sektor niskotemperaturowy do -30°C, czy też o zastosowania charakteryzujące się intensywną kondensacją – czujnik i układ optyczny pozostają przez cały czas sprawne, zapewniając niezawodne wykrywanie kodów. Znacząco poszerza to zakres możliwości urządzenia i zapewnia maksymalną elastyczność w zastosowaniach niskotemperaturowych oraz w komorach głębokiego mrożenia bez uszczerbku dla wydajności lub bezpieczeństwa procesu.

Model DCR 300i oferuje wygodne rozwiązanie do uruchamiania, ustawiania, parametryzacji i diagnostyki dzięki zintegrowanemu narzędziu webConfig. Interfejs oparty na przeglądarce umożliwia bezpośredni dostęp bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania i charakteryzuje się przejrzystym, graficznym wyświetlaczem w wielu językach. Korzystając z podglądu obrazu na żywo, użytkownik może natychmiast sprawdzić, czy kod znajduje się w optymalnym zasięgu wykrywania. Zintegrowany tryb ustawiania ułatwia również szybkie i precyzyjne ustawienie . Upraszcza to procesy uruchamiania i serwisowania, zmniejsza wymagania szkoleniowe oraz ułatwia stosowanie urządzenia na całym świecie. Wielojęzyczny interfejs użytkownika skraca czas potrzebny na opanowanie obsługi, poprawia użyteczność oraz przyczynia się do szybkiej i wydajnej integracji systemu.

Urządzenie DCR 300i posiada zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, które zapewniają niezawodną ochronę urządzenia oraz komunikacji w sieciach przemysłowych. Jednocześnie zapewnia zgodność z aktualnymi wymogami regulacyjnymi, takimi jak ustawa o cyberodporności (CRA) oraz odpowiednie dyrektywy CE. W rezultacie użytkownicy zyskują przyszłościowe rozwiązanie, które ogranicza nakłady związane z zapewnieniem zgodności z przepisami, wzmacnia bezpieczeństwo IT oraz umożliwia bezpieczną integrację z nowoczesnymi środowiskami automatyki.

Dzięki wydajnemu dwurdzeniowemu dekodowaniu czytnik DCR 300i może dekodować jednocześnie do dwóch kodów kreskowych, zapewniając wyjątkowo szybką i niezawodną identyfikację. Równoległe przetwarzanie danych kodów skraca czas analizy i zapewnia wysoką wydajność odczytu nawet w wymagających zastosowaniach. Dzięki temu model DCR 300i idealnie nadaje się do systemów przenośnikowych o dużych prędkościach i krótkich czasach cyklu. Efektem tego są szybsze decyzje procesowe, większa przepustowość oraz maksymalna wydajność w całym przepływie materiałów.

Zastosowanie

DCR300_Transport_Bcherbehlter_700x500px

Identyfikacja pojemników z bocznym odczytem kodów

Wymaganie:

Technologia przenośników kontenerowych stanowi kluczowy element nowoczesnych systemów intralogistycznych. Aby zapewnić niezawodną identyfikację i kontrolę przepływu materiałów, pojemniki są często oznaczane kodami kreskowymi 1D umieszczonymi na bokach. W zależności od zastosowania kody te mogą być rozmieszczone w różnych układach, takich jak konfiguracja typu „picket-fence” lub „ladder”. Jednocześnie stale rośnie popularność kodów 2D, ponieważ zapewniają one większą gęstość informacji oraz dodatkowe możliwości śledzenia. Niezawodne wykrywanie szerokiej gamy typów kodów i ich układów wzdłuż linii przenośnika ma zatem kluczowe znaczenie dla wydajnego oraz bezawaryjnego sterowania przepływem materiałów.

Rozwiązanie:

W technologii przenośników pojemnikowych kody 1D i 2D są zazwyczaj wykrywane na boku pojemnika. Jednocześnie projektanci systemów muszą optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, dlatego linie przenośnikowe są często rozmieszczone z minimalnymi odstępami między nimi. Systemy identyfikacyjne muszą zatem zapewniać maksymalną wydajność w bardzo ograniczonej przestrzeni. Dzięki kompaktowej konstrukcji i głębokości zaledwie 45 mm urządzenie DCR 300i zostało opracowane specjalnie z myślą o spełnieniu tych wymagań. Zintegrowany filtr polaryzacyjny umożliwia bezpośredni montaż równolegle do systemu przenośników bez konieczności skomplikowanego ustawiania lub stosowania specjalnych kątów nachylenia. Jednocześnie technologia zerowej odległości zapewnia niezawodne wykrywanie kodów 1D i 2D bezpośrednio z przedniej ścianki opakowania. W ten sposób model DCR 300i łączy maksymalną wydajność odczytu z minimalnymi wymaganiami przestrzennymi i umożliwia łatwą integrację nawet z bardzo zwartymi systemami przenośników.
DCR300_tablar_700x500px

Niezawodna identyfikacja w systemach przenośników tacowych

Wymaganie:

Technologia przenośników tacowych stanowi istotny element nowoczesnych systemów intralogistycznych. Na tacach transportowane są różnorodne produkty, takie jak koperty, paczki, puszki czy kartony. Jednak niewielka wysokość tac pozostawia jedynie ograniczoną przestrzeń na umieszczenie etykiet. Z tego powodu kody kreskowe są często nanoszone na boki w układzie tzw. „picket fence” lub, coraz częściej, w postaci kompaktowych kodów 2D. Aby zapewnić płynny przepływ materiałów, kody te muszą być niezawodnie wykrywane pomimo niewielkich powierzchni etykietowania i zróżnicowanych rozmiarów produktów. Wysokowydajne rozwiązanie identyfikacyjne ma zatem kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznego śledzenia obiektów, wysokiej prędkości procesów oraz maksymalnej przejrzystości na całej linii przenośnikowej.

Rozwiązanie:

Urządzenie DCR 300i zostało opracowane specjalnie z myślą o spełnieniu wymagań nowoczesnych systemów przenośników tacowych i niezawodnie wykrywa zarówno kody 1D, jak i 2D. Dzięki kompaktowej konstrukcji i wbudowanemu filtrowi polaryzacyjnemu ten oparty na kamerze czytnik kodów można z łatwością zintegrować z liniami przenośnikowymi lub umieścić pomiędzy nimi, nawet w ograniczonych przestrzeniach. Wydajne przetwarzanie obrazu w połączeniu ze zoptymalizowanym sterowaniem bramką odczytu zapewnia szybkie i niezawodne dekodowanie nawet przy dużych prędkościach przenośnika. W rezultacie model DCR 300i zapewnia bezpieczną identyfikację tac i transportowanych na nich towarów, wspierając płynny przepływ materiałów w nowoczesnych systemach intralogistycznych.

DCR300_kartonaufdruck_700x500px

Odczytywanie kodów kreskowych drukowanych atramentowo bezpośrednio na kartonowych pudełkach 

Wymaganie:

W wielu zastosowaniach intralogistycznych kartonowe pudełka są transportowane bezpośrednio na systemie przenośników bez dodatkowych środków transportowych. Aby obniżyć koszty i uprościć proces etykietowania, są one często identyfikowane za pomocą kodów drukowanych atramentowo bezpośrednio na kartonie zamiast na oddzielnych etykietach z kodami kreskowymi. Jednak bardzo zróżnicowane właściwości druku i materiału stanowią szczególne wyzwanie dla wykrywania kodów. Różnice w powierzchni tektury, zróżnicowane kolory, a także różne stopnie rozmywania się atramentu mogą znacząco wpływać na jakość kodu i jego kontrast. Jednak w celu zapewnienia niezawodnej kontroli przepływu materiałów nanoszone kody 1D i 2D muszą być odczytywane niezawodnie i spójnie, co gwarantuje wysoki poziom procesów oraz dostępności systemu.

Rozwiązanie:

Urządzenie DCR 300i zostało opracowane specjalnie z myślą o wymagających zadaniach identyfikacyjnych w intralogistyce i jest również w stanie niezawodnie odczytywać kody atramentowe nadrukowane bezpośrednio na kartonowych opakowaniach. Nawet przy zmiennym kontraście, rozmazanym tuszu lub zróżnicowanych powierzchniach tektury opatentowana regulacja ekspozycji w bramce odczytu zapewnia optymalną jakość obrazu. W połączeniu z algorytmami dekodowania specjalnie zoptymalizowanymi pod kątem kodów kreskowych drukowanych bezpośrednio na powierzchni, urządzenie DCR 300i zapewnia wyjątkową wydajność odczytu oraz gwarantuje niezawodną identyfikację nawet w trudnych warunkach. Pozwala to na stabilizację procesów, ograniczenie liczby nieudanych odczytów oraz zapewnienie wysokiej dostępności systemu.

DCR-300_Behaeltertransport_700x500px

Odczyt kodów kreskowych pod kątem w systemach przenośników kartonów i pojemników

Wymaganie:

W systemach przenośnikowych orientacja pojemników często ulega zmianie, dlatego odczyt kodów z boku nie zawsze jest możliwy. W takich przypadkach identyfikacja musi odbywać się od przodu lub od tyłu pod dużym kątem odczytu. Wynikające z tego niekorzystne warunki stawiają wysokie wymagania wobec technologii odczytu, ponieważ kody 1D i 2D muszą być niezawodnie wykrywane nawet pod problematycznymi kątami.

Rozwiązanie:

Urządzenie DCR 300i z łatwością radzi sobie z tym wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy kod kreskowy jest rozmieszczony w układzie płotkowym czy drabinkowym na przedniej lub tylnej stronie pojemnika, technologia oparta na kamerze umożliwia niezawodne wykrywanie nawet przy bardzo dużych kątach odczytu. Optymalnie zaprojektowane pole odczytu, inteligentna kontrola ekspozycji oraz zaawansowane algorytmy dekodowania zapewniają wysoką wydajność odczytu nawet w trudnych warunkach. W rezultacie urządzenie DCR 300i można elastycznie zintegrować z szeroką gamą konfiguracji systemowych i zapewnia ono niezawodną identyfikację bez konieczności ręcznej korekty – co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo procesu oraz płynny przepływ materiałów.

DCR300__Frderstrecke_Kartonaufdruck_schrg_700x500px

Odczyt kodów kreskowych pod kątem w systemach przenośników kartonów i pojemników

Wymaganie:

W wielu zastosowaniach intralogistycznych kody kreskowe są rozmieszczone w układzie drabinkowym lub płotkowym na przedniej lub tylnej stronie kartonów i pojemników. Aby zapewnić niezawodną identyfikację, kody te muszą być precyzyjnie odczytywane podczas przejazdu obiektów przez stację odczytu, niekiedy z dużą prędkością. Często dostępny jest jedynie widok boczny linii przenośnikowej.

Rozwiązanie:

Urządzenie DCR 300i umożliwia niezawodne odczytywanie kodów nawet pod skosem. Dzięki technologii opartej na kamerze kody kreskowe są niezawodnie identyfikowane niezależnie od ich orientacji – zarówno w układzie drabinkowym, jak i płotkowym. W połączeniu z optyką dalekiego zasięgu czytnik DCR 300i zapewnia dużą elastyczność w zakresie pozycjonowania i umożliwia niezawodne wykrywanie nawet przy większych odległościach roboczych. Ułatwia to integrację z istniejącymi systemami przenośnikowymi i zapewnia wysoką skuteczność odczytu w szerokim zakresie zastosowań.

DCR300__Frderstrecke_Kartonaufdruck_codierte_palette_700x500px

Odczytywanie kodów na nóżkach palet w systemach przenośników paletowych

Wymaganie:

W systemach przenośników paletowych palety są często identyfikowane za pomocą etykiety z kodem kreskowym przymocowanej do nóżki. Wraz z postępującą cyfryzacją łańcuchów dostaw oczekuje się, że coraz powszechniejsze stanie się stosowanie kodów QR drukowanych bezpośrednio na paletach EPAL. Etykieta znajduje się standardowo na prawej przedniej nóżce palety i musi być niezawodnie wykrywana nawet w trudnych warunkach otoczenia.

Rozwiązanie:

Urządzenie DCR 300i stanowi wysokowydajne rozwiązanie do niezawodnej identyfikacji palet i pozwala na szybkie oraz niezawodne wykrywanie zarówno tradycyjnych kodów kreskowych 1D, jak i nowoczesnych kodów 2D. Zoptymalizowane krzywe pola odczytu w połączeniu z opatentowaną kontrolą ekspozycji zapewniają niezmiennie optymalną jakość obrazu oraz stabilne dekodowanie w całym zakresie wykrywania. W rezultacie urządzenie DCR 300i zapewnia wysoką szybkość odczytu, maksymalną niezawodność procesu oraz płynny przepływ materiałów w nowoczesnych systemach przenośników paletowych.

Przegląd danych technicznych

CechaDCR 300i
FunkcjeOdczyt kodów kreskowych 1D, 2D oraz kodów wielowarstwowych
ChipMonochromatyczny czujnik CMOS
Rozdzielczość
Rozmiar piksela
1920 (H) x 1080 (V) pikseli -> 2 MP
2,5 x 2,5 um²
Rejestracja obrazumaks. 160 60 FPS
OświetlenieCzerwona dioda LED – grupa ryzyka 0 (wyłączenie, brak ryzyka)
Odstępy odczytu30 mm / 670 mm
Wymiary modułu0.2 mm / 1.0 mm
Celownik2 zielone diody LED do ustawiania
WyświetlaczKolorowy wyświetlacz dotykowy
InterfejsyProfinet, Ethernet/IP, EtherCat, Ethernet TCP/IP
Wejścia przełączające/wyjścia przełączające1 wejście / 1 wejście/wyjście (konfigurowalne)
Temperatura pracy0 – 45°C (bez ogrzewania), -30 – 45°C (z ogrzewaniem)
Obudowa / klasa ochronyOdlew aluminiowy / IP 65
Napięcie zasilania18–30 V DC / 24 V ± 20% z ogrzewaniem
Zużycie energii elektrycznejTyp. 13 W bez ogrzewania / typ. 15 W z ogrzewaniem

Jetzt Kontakt aufnehmen

Masz pytania dotyczące swojego zastosowania?

Nasz zespół ekspertów pomoże Ci w wyborze rozwiązania dostosowanego do Twoich konkretnych wymagań. Skorzystaj z możliwości osobistej konsultacji i poproś o kontakt zwrotny już teraz.