Czujniki Simple Vision do wykrywania, kontroli i identyfikacji
Inteligentny czujnik Vision-Sensor IVS/DCR 1048i to kompaktowe, wszechstronne i wydajne urządzenie z funkcjami przetwarzania obrazu, do zadań identyfikacji i kontrolnych. Dostępne w różnych modelach i dwóch rozdzielczościach, dla największej możliwej elastyczności.

Wszechstronne urządzenie do wykrywania, identyfikacji i inspekcji:
Nowe czujniki Simple Vision serii IVS 1000i / DCR 1000i
Czujniki Simple Vision serii IVS 1000i i DCR 1000i to kompaktowe, wszechstronne i wydajne urządzenia z funkcjami przetwarzania obrazu umożliwiającymi wykrywanie, identyfikację i inspekcję. Szeroka gama modeli o dwóch różnych rozdzielczościach zapewnia maksymalną elastyczność.
Dzięki nowym wysoce skutecznym narzędziom do przetwarzania obrazu, łatwemu w konfiguracji oprogramowaniu, wymiennym obiektywom i zintegrowanemu oświetleniu LED o wysokiej wydajności nowe czujniki Simple Vision firmy Leuze zapewniają znakomite rezultaty oraz wysoką wydajność.
Korzyści dla Państwa
- Znakomita wydajność w zastosowaniach związanych z wykrywaniem, identyfikacją i inspekcją
- Do wyboru dostępne są zróżnicowane modele, oferujące dwie różne rozdzielczości
- Wydajne narzędzie do przetwarzania obrazu i przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny do szybkiej konfiguracji oraz bezproblemowej pracy
- Zintegrowany cyfrowe interfejsy: TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, FTP lub SFTP
- Wymienne obiektywy zapewniają elastyczność, jeśli chodzi o odległość, pole widzenia i rozdzielczość
- Zintegrowane, wydajne oświetlenie LED z możliwością przełączania, w kolorze białym i czerwonym zapewnia optymalny obraz o wysokim kontraście
- Nakładane filtry do wymagających zadań, np. kontroli jakości w przypadku obiektów silnie odbijających światło lub przy zmiennym oświetleniu otoczenia
- Kompaktowa obudowa umożliwia integrację w niemal wszystkich koncepcjach systemowych, również przy ograniczonym miejscu na montaż
- Chroniony przez obudowę o klasie IP67 czujnik Vision działa niezawodnie również w wymagającym otoczeniu produkcyjnym
Oferujemy elastyczny wybór modeli, z opcjami urządzeń do różnych zadań i możliwości budżetowych:
DCR 1000i
Wydajny algorytm odczytu kodów gwarantuje wyjątkowo wysoki procent udanych odczytów. Model ten posiada opcjonalny ulepszony algorytm przeznaczony specjalnie do kodów DPM:
- Odczyt kodów 1D/2D
- Odczyt kodów DPM
- Weryfikacja jakości druku (OCV)
IVS 1000i
Ten wszechstronny model umożliwia wykrywanie, inspekcję i identyfikację za pomocą jednego urządzenia. Ponadto dostępne są modele oferujące dwie różne rozdzielczości.
- Wykrywanie obecności
- Odczyt kodów 1D/2D
- Pomiary i zliczanie
- Wszechstronny czujnik do identyfikacji i inspekcji
Cechy wyróżniające
Szybkie uruchomienie i zróżnicowane możliwości zastosowania
Obsługa powszechnych protokołów przemysłowych
Oprogramowanie Leuze Vision Studio oferuje wydajne narzędzia i statystyki do przetwarzania obrazu oraz inspekcji, z których można korzystać również offline. Aby obniżyć koszty i zaoszczędzić czas czujniki mogą być konfigurowane przez użytkownika bez specjalistycznego szkolenia i wiedzy. Czujniki Simple Vision mogą być stosowane do różnorodnych zadań przemysłowych:
- Kontrola pozycji w celu sterowania systemami obsługi lub narzędziami, w celu korygowania pozycji przemieszczania
- Identyfikacja części na podstawie oznaczeń, kształtu lub innych właściwości
- Kontrola części pod kątem prawidłowej produkcji lub prawidłowego montażu
- Pomiar i zliczanie części
- Kontrola części pod kątem błędów

Obsługiwane są popularne protokoły interfejsów, w tym TCP/IP, PROFINET, FTP i SFTP (Secure File Transfer Protocol). Dzięki temu komunikacja i rejestracja danych są proste. Do bezpośredniego sterowania prostymi procesami lub do podłączenia do PLC dostępne są również cyfrowe wejścia i wyjścia.
Wymienne obiektywy zapewniają elastyczność
Czujniki przetwarzania obrazu IVS 1048i / DCR 1048i dzięki czterem wymiennym obiektywom S-Mount z regulacją ostrości i dwóm różnym przesłonom oferują wysoką elastyczność w kwestiach odległości odczytu, pola widzenia, rozdzielczości oraz głębi ostrości.

Optyczna weryfikacja znaków (OCV)

Czujnik DCR 1048i OCV może odczytywać kody 1D/2D w aplikacji i sprawdzać jakość nadruku (data przydatności, partia, seria itp.). Nie jest wymagana skomplikowana konfiguracja przy użyciu wielu parametrów. Czujnik należy jedynie nauczyć obrazu referencyjnego. Wadliwe wydruki spowodowane zatkanymi głowicami drukującymi, zużyciem atramentu lub problemami z przyczepnością można rozpoznawać podczas trwającego procesu. Wadliwe produkty można usuwać na wczesnym etapie.
Zastosowanie

IVS 1048i: Kontrola jakości w procesie etykietowania
Wymóg:
Na linii pakującej etykieta ma zostać naniesiona na opakowanie pierwotne. Etykieta musi zostać prawidłowo naniesiona przed umieszczeniem produktu w opakowaniu zbiorczym.
Rozwiązanie:
Nowy czujnik IVS 1048i o zmiennym polu widzenia oraz dużym zasięgu pozwala łatwo lokalizować i mierzyć etykiety oraz sprawdzać, czy zostały prawidłowo naniesione.

IVS 1048i: IVS: Wykrywanie kleju w procesach zamykania opakowań zbiorczych
Wymóg:
Jeśli do zamykania opakowań zbiorczych używany jest klej, należy zapewnić, że został on prawidłowo naniesiony przed zamknięciem kartonu.
Rozwiązanie:
Czujnik IVS 1048i może wykrywać i zliczać ścieżki kleju lub mierzyć ich długość, dlatego optymalnie nadaje się do tych zastosowań

IVS 1048i: Kontrola jakości podczas zgrzewania w procesach napełniania
Wymóg:
W systemie rozlewania napojów należy kontrolować, czy butelki są prawidłowo zamknięte.
Rozwiązanie:
Nowy czujnik Simple Vision IVS 1048i dzięki szerokiemu zakresowi narzędzi potrafi określić, czy zakrętka butelki jest prawidłowo zamknięta.

DCR 1048i: DCR 1048i: Jednoczesny odczyt wielu kodów 1D i 2D
Wymóg:
Na opakowaniu zbiorczym znajduje się zarówno kod 1D jak i 2D. W celu zapewnienia kontroli jakości, kody mają być skanowane przed zapakowaniem 5 sztuk do kartonu. Podczas tego procesu kody mają być identyfikowane jednocześnie za pomocą pojedynczego skanowania, niezależnie od typu kodu.
Rozwiązanie:
Nowy czujnik DCR 1048i może wykrywać zarówno pojedyncze kody 1D lub 2D, jak i dowolną liczbę tych kodów w procesie dekodowania Multicode.

DCR 1048i: Odczyt kodów bezpośrednio nadrukowanych na opakowaniu
Wymóg:
Kod 2D jest bezpośrednio nadrukowany na opakowaniu zbiorczym. Dekodowanie tzw. kodu DPM ma zasadnicze znaczenie dla identyfikowalności produktów.
Rozwiązanie:
Czujnik Simple Vision DCR 1048i DPM jest wyposażony w zoptymalizowany algorytm odczytu, przeznaczony specjalnie do skanowania kodów nadrukowanych bezpośrednio na opakowaniach.

DCR 1048i: Kontrola etykiet z weryfikacją jakości druku (OCV)
Wymóg:
Na opakowaniach musi być umieszczony kod, data przydatności i numer partii. Należy jednocześnie wykryć kod i zweryfikować nadruk, aby upewnić się, że dane firmy są obecne, kompletne i czytelne.
Rozwiązanie:
The DCR 1048i OCV może identyfikować kody 1D/2D w tym samym czasie, porównując nadruk z nauczonym obrazem referencyjnym i oceniając, czy spełnia on wymaganą jakość (regulowana wartość progowa), czy nie.
Właściwości techniczne
DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TOCV | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL | |
Wykrywanie (jasność, kontrast, piksele powierzchniowe, piksele krawędziowe) | • | • | • | • | • | • | |||
Lokalizacja (powierzchnia, krawędzie, kształt) | • | • | • | • | • | • | |||
Zliczanie (powierzchnia, krawędzie, kształt) | • | • | • | • | |||||
Pomiary (kąt, obwód, odległość, punkt do punktu, punkt do linii) | • | • | • | • | |||||
Wykrywanie kodów kreskowych | • | • | • | • | • | ||||
Lokalizacja kodów kreskowych | • | • | • | • | • | ||||
Zliczanie kodów kreskowych | • | • | • | • | • | ||||
Wykrywanie kodów kreskowych z oznaczeniem DPM | • | • | |||||||
Lokalizowanie kodów kreskowych z oznaczeniem DPM | • | • | |||||||
Zliczanie kodów kreskowych z oznaczeniem DPM | • | • | |||||||
Weryfikacja jakości druku (OCV) | • |
Dane optyczne |
|
Typ | Wysoka rozdzielczość – M4; niska rozdzielczość – M1 |
Imager | Sony Global Shutter |
Format optyczny | 1/2,9” |
Rozdzielczość (poz. x pion.) | 1440 x 1080 pikseli; 736 x 480 pikseli |
Rozmiar piksela (μm) | 3,45 x 3,45 |
Maks. liczba klatek na sekundę (fps) | 30 |
Strefa robocza | Zależnie od optyki 50 – 2000 mm |
Obiektyw | S-Mount, 4 ogniskowe: 3,6, 8, 16, 25 mm |
Szerokość przesłony | Wszystkie obiektywy z przesłoną f/4 lub f/8 |
Dane elektryczne | |
Zasilanie elektryczne | 18 30 VDC |
Prąd w obwodzie otwartym (maks.) | 1000 mA @24V |
Zintegrowane oświetlenie | Przełączalne zintegrowane oświetlenie: czerwone lub białe |
Pamięć flash/liczba zadań | 16 GB/do 255 zadań |
Interfejsy | Cyfrowe we./wy., Ethernet 100 Mbit/s |
Protokoły | TCP/IP, FTP/SFTP, PROFINET |
Cyfrowe wejście/wyjście | 2 + 1 zewnętrznego wyzwalacza / 4 + 1 sygnału gotowości; wszystkie push-pull; prąd obciążenia maks. 150 mA |
Pamięć obrazów | przez FTP, SFTP / ręcznie w oprogramowaniu Vision Studio |
Dane mechaniczne | |
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 85 x 45 x 34 mm |
Przyłącze optyki | Wspornik S |
Osłona obiektywu | PMMA |
Mocowanie | 4x gwint M3 |
Lista artykułów
- Seria: DCR 1000i, DCR 1000i
- Funkcje oprogramowania: Weryfikacja jakości druku, Lokalizacja kodów, Odcz...
- Czytelne rodzaje kodów: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...
- Seria: DCR 1000i, DCR 1000i
- Funkcje oprogramowania: DPM (kody znakowane bezpośrednio), Lokalizacja kod...
- Czytelne rodzaje kodów: EAN 8/13, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Seria: DCR 1000i, DCR 1000i
- Funkcje oprogramowania: Wykrywanie kodów, Lokalizacja kodów, Odczyt z kodó...
- Czytelne rodzaje kodów: GS1 Databar Limited, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 ...
- Seria: IVS 1000i
- Funkcje oprogramowania: Lokalizacja: powierzchnia, krawędzie, kształt, DPM...
- Czytelne rodzaje kodów: Micro QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Seria: IVS 1000i
- Funkcje oprogramowania: Zliczanie: powierzchnie, krawędzie, kształty, Loka...
- Seria: IVS 1000i
- Funkcje oprogramowania: Lokalizacja: powierzchnia, krawędzie, kształt, Wyk...
- Seria: DCR 1000i, DCR 1000i
- Funkcje oprogramowania: Wykrywanie kodów, Lokalizacja kodów, Odczyt z kodó...
- Czytelne rodzaje kodów: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Seria: DCR 1000i, DCR 1000i
- Funkcje oprogramowania: Odczyt z kodów 1D, Lokalizacja kodów, Odczyt z kod...
- Czytelne rodzaje kodów: Code 39, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Seria: DCR 1000i, DCR 1000i
- Funkcje oprogramowania: Zliczanie kodów, DPM (kody znakowane bezpośrednio)...
- Czytelne rodzaje kodów: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...
- Seria: IVS 1000i
- Funkcje oprogramowania: Pomiary: kąt, obwód, odległość, punkt do punktu, p...
- Czytelne rodzaje kodów: Micro QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved...
- Seria: IVS 1000i
- Funkcje oprogramowania: Wykrywanie części: jasność, kontrast, piksele powi...
- Czytelne rodzaje kodów: 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, 2/5 Matr...
- Seria: IVS 1000i
- Funkcje oprogramowania: Zliczanie: powierzchnie, krawędzie, kształty, Loka...