L100
Wszechstronne blokady zabezpieczające L100 są stosowane zarówno do celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób, jak i ochroną maszyn. 6 różnych aktywatorów heavy duty sprzyja zastosowaniu w różnych warunkach montażu. Urządzenia występują w wariantach z blokowaniem elektromechanicznym lub sprężynowym.
Przegląd
Korzyści dla Państwa
Szczegóły techniczne i pobieranie
Lista artykułów
Korzyści dla Państwa
- Ekonomiczne rozwiązania: do monitorowania oraz blokowania drzwi i klap
- Łatwe dopasowanie do różnych sytuacji montażowych: dzięki standardowej konstrukcji, 6 różnym aktywatorom heavy duty i wylotom kablowym w 3 kierunkach
- Zapobieganie niepożądanym przestojom maszyny: za sprawą dużego luzu aktywatora w głowicy aktywacyjnej
- Wszystkie urządzenia można łatwo włączać w obwód bezpieczeństwa: Dzięki stykom z wymuszonym prowadzeniem
Właściwości techniczne
| L100 | |
| Typ budowy 2, urządzenie blokujące z funkcją ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 | |
| Klucz mechaniczny z niskim kodowaniem, 6 różnych aktywatorów | |
| Styki o wymuszonym prowadzeniu do integracji z obwodem bezpieczeństwa | |
| Warianty z podtrzymaniem elektromagnetycznym lub za pomocą siły sprężyny | |
| Dla zastosowań bezpieczeństwa do poziomu wydajności PL e, SIL 3 | |
| Siła blokująca 1100 N | |
| Obudowa z termopolimeru o stopniu ochrony IP 67 | |
| W stanie odblokowanym niska siła blokująca 30 N utrzymuje urządzenie ochronne na pozycji, tak że nie otwiera się ono samoczynnie | |
| Wloty kablowe z 3 stron zapewniają maksymalną elastyczność, np. przy ograniczonej ilości miejsca lub w przypadku połączenia szeregowego |
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 4 produktów
L100-P4C3-M20-SLM24
Blokada zabezpieczająca
Numer artykułu:
63000602
- Zasada działania: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Uzbrojenie styków aktuatora: 1NC
- Uzbrojenie styków magnesu: 2NC
L100-P3C3-M20-MLM24
Blokada zabezpieczająca
Numer artykułu:
63000601
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Uzbrojenie styków aktuatora: 1NC
- Uzbrojenie styków magnesu: 1NC + 1NO
L100-P3C3-M20-SLM24
Blokada zabezpieczająca
Numer artykułu:
63000600
- Zasada działania: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Uzbrojenie styków aktuatora: 1NC
- Uzbrojenie styków magnesu: 1NC + 1NO
L100-P5C3-SLM24
Blokada zabezpieczająca
Numer artykułu:
50149762
- Zasada działania: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Uzbrojenie styków aktuatora: -
- Uzbrojenie styków magnesu: 2NC + 1NO
Dane artykułu z: 19.11.2026