L250
Korzyści dla Państwa
- Optymalna ochrona przed manipulacją: dzięki aktywatorowi z kodowaniem RFID. Nie trzeba już stosować w tym celu specjalnych rozwiązań montażowych
- Prosta integracja z obwodem bezpieczeństwa: Dzięki wyjściom bezpieczeństwa OSSD wszystkie urządzenia można łatwo zintegrować z obwodem bezpieczeństwa
- Prosta budowa i nowoczesne wzornictwo: Dopasowany uchwyt drzwiowy i zabezpieczenie LockOut TagOut oraz pasujące urządzenie sterujące z przyciskiem zatrzymania awaryjnego umożliwiają
prostą realizację kompletnych funkcji bezpieczeństwa na drzwiach ochronnych o nowoczesnym wzornictwie
Cechy wyróżniające
Przegub na aktywatorze i duży, sfazowany otwór na urządzeniu zmniejszają ryzyko kolizji między czujnikiem a aktywatorem i pozwalają uniknąć uszkodzenia nawet przy niedokładnie zamykających się drzwiach. Otwarty przepust pozwala łatwo usunąć ewentualne nagromadzone zanieczyszczenia po stronie tylnej. W ten sposób specjalne wzornictwo gwarantuje wysoką niezawodność i dostępność.
Opcjonalny nadajnik komend CD-B ułatwia realizację funkcji bezpieczeństwa na drzwiach ochronnych. Nadajnik komend i urządzenie blokujące mają ten sam design i identyczne wymiary. Powstają w ten sposób optymalnie do siebie dopasowane pod kątem optyki i funkcji moduły. Dzięki zintegrowanym przyciskom żądania, resetu i zatrzymania awaryjnego moduły oferują kompletne rozwiązania do instalacji bezpieczeństwa na drzwiach dostępowych.
Wykonany w całości z metalu przyrząd LockOut TagOut dzięki użyciu indywidualnych kłódek zapobiega zamknięciu personelu obsługującego w strefie niebezpiecznej. W tym celu przesuwa się czerwony suwak do góry i zawiesza kłódkę. Otwór jest dzięki temu zamknięty mechanicznie i dodatkowo zabezpieczony przez wykrywanie RFID aktywatora. Na osi wzdłużnej można zawiesić do 5 kłódek z pałąkiem 3,5 mm.
Uchwyt drzwiowy AC-L250-SH2 przekonuje wytrzymałym wykonaniem oraz nowoczesnym i ergonomicznym wzornictwem. Śruby mocujące są zakryte przez zaczepianą zatyczkę ochronną i niewidoczne. Zapobiega to gromadzeniu się brudu i ułatwia czyszczenie. Ponadto ochrona przed manipulacją umożliwia użycie standardowych śrub – nie są wymagane specjalne śruby zabezpieczające. Uchwyt nadaje się do zastosowania zarówno na drzwiach obrotowych (montaż z prawej lub z lewej), jak i na drzwiach przesuwnych (otwieranie w lewo lub w prawo).
Właściwości techniczne
| L250 | |
| Typ budowy 4, urządzenie blokujące z funkcjami ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 | |
| Aktywator z kodowaniem RFID zapewnia najwyższy poziom ochrony przed manipulacją | |
| Poziom wydajności PL e / SIL 3 z jednym urządzeniem | |
| Siła blokująca 2100 N, do uniwersalnego zastosowania na małych i średnich drzwiach ochronnych | |
| Kompaktowa, łatwa w czyszczeniu obudowa z technopolimeru o stopniach ochrony IP 67/IP 69K | |
| Zoptymalizowana pod względem ergonomii funkcja odblokowania awaryjnego za pomocą zintegrowanego przycisku panicznego | |
| W stanie odblokowanym niska siła blokująca 20 N utrzymuje urządzenie ochronne na pozycji, tak że nie otwiera się ono samoczynnie | |
| 6 diod LED dla szybkiej diagnostyki na urządzeniu | |
| 3 moduły aktywacyjne | |
| Różne możliwości montażu dzięki mocowaniu z 3 stron i elastycznemu przestawianiu w krokach 90° kabla przyłączeniowego, odblokowania pomocniczego i przycisku panicznego | |
| Akcesoria: przyrząd LockOut TagOut, zdalny przycisk odblokowania awaryjnego z kablem 5 m, uchwyt drzwiowy, urządzenia sterujące (dopasowane pod względem wzornictwa i funkcji) |
Lista artykułów
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Nie
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Stopieńkodowania: wysoki
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Nie
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Stopieńkodowania: wysoki
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Nie
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Stopieńkodowania: niski
- Przyrząd do odblokowywania: Przycisk odblokowania ewakuacyjnego, Odblokowanie ...
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Tak
- Zasada działania: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Stopieńkodowania: niski
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Nie
- Zasada działania: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Stopieńkodowania: niski
- Przyrząd do odblokowywania: Przycisk odblokowania ewakuacyjnego, Odblokowanie ...
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Nie
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Stopieńkodowania: niski
- Przyrząd do odblokowywania: Przycisk odblokowania ewakuacyjnego, Odblokowanie ...
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Tak
- Zasada działania: Zasada prądu spoczynkowego – aktywator zablokowany...
- Stopieńkodowania: wysoki
- Przyrząd do odblokowywania: Przycisk odblokowania ewakuacyjnego, Odblokowanie ...
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Tak
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Stopieńkodowania: wysoki
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Nie
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Stopieńkodowania: niski
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Nie
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Stopieńkodowania: niski
- Przyrząd do odblokowywania: Przycisk odblokowania ewakuacyjnego, Odblokowanie ...
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Tak
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Stopieńkodowania: wysoki
- Wejście przyuczania dla aktywatora: Tak
- Zasada działania: Zasada prądu roboczego – aktywator zablokowany prz...
- Stopieńkodowania: wysoki