RSL 425, 445, 455P
Warianty RSL 425, 445 i 455P oprócz właściwości typowych dla całej rodziny RSL 400 posiadają funkcję dostarczania wartości pomiarowych do nawigowania samodzielnym systemem transportowym. Wysoka jakość danych i niewielki błąd pomiarowy są osiągane dzięki wąskiej plamce laserowej, która zachowuje swoją pionową formę w całym zakresie kątowym.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 36 produktów
RSL455P-XL/CU400P-3M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800327
- Zasięg, maks.: 0 ... 8,25 m
- Liczba par pól: do 100
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, 4 -pin
RSL455P-L/CU400P-3M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800326
- Zasięg, maks.: 0 ... 6,25 m
- Liczba par pól: do 100
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, 4 -pin
RSL455P-M/CU400P-3M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800325
- Zasięg, maks.: 0 ... 4,5 m
- Liczba par pól: do 100
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, 4 -pin
RSL455P-S/CU400P-3M12
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800324
- Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
- Liczba par pól: do 100
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, 4 -pin
RSL445-XL/CU429-300-WPU
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800298
- Zasięg, maks.: 0 ... 8,25 m
- Liczba par pól: do 100
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M30, 30 -pin, 300 mm
RSL445-L/CU429-300-WPU
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800297
- Zasięg, maks.: 0 ... 6,25 m
- Liczba par pól: do 100
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M30, 30 -pin, 300 mm
RSL445-M/CU429-300-WPU
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800296
- Zasięg, maks.: 0 ... 4,5 m
- Liczba par pól: do 100
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M30, 30 -pin, 300 mm
RSL445-S/CU429-300-WPU
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800295
- Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
- Liczba par pól: do 100
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą, M30, 30 -pin, 300 mm
RSL445-XL/CU429-25
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800294
- Zasięg, maks.: 0 ... 8,25 m
- Liczba par pól: do 100
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Przyłącze: Przewód, 25.000 mm
RSL445-L/CU429-25
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800293
- Zasięg, maks.: 0 ... 6,25 m
- Liczba par pól: do 100
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Przyłącze: Przewód, 25.000 mm
RSL445-M/CU429-25
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800292
- Zasięg, maks.: 0 ... 4,5 m
- Liczba par pól: do 100
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Przyłącze: Przewód, 25.000 mm
RSL445-S/CU429-25
Laserowy skaner bezpieczeństwa
Numer artykułu:
53800291
- Zasięg, maks.: 0 ... 3 m
- Liczba par pól: do 100
- Liczba OSSD: 4 Piece(s)
- Przyłącze: Przewód, 25.000 mm
Dane artykułu z: 19.11.2026