Typ 2/PLc
Te urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła są eksploatowane w połączeniu z odpowiednią jednostką testową, jak np. MSI-TR1. Razem z nią tworzą bezkontaktowe urządzenie ochronne typu 2 / PL c. Dzięki kompaktowym wymiarom można je integrować w prosty sposób. Zasięg wynosi do 70 m. Stosując wymiennie warianty ze światłem czerwonym i podczerwonym można uniknąć zakłóceń wskutek wzajemnego wpływu.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 8 produktów
Produkt łączony
SLE46C-40.K2/4P
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50121918
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Przewód
SLS46C-40.K28
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50121910
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 40 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Przewód
Produkt łączony
SLE46C-40.K2/4P-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50121917
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
SLS46C-40.K28-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50121909
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 40 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Produkt łączony
SLE46C-70.K2/4P
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50121916
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Przewód
SLS46C-70.K28
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50121908
- Zasięg, maks.: 5 ... 70 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Przewód
Produkt łączony
SLE46C-70.K2/4P-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50121915
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
SLS46C-70.K28-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50121907
- Zasięg, maks.: 5 ... 70 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Produkt łączony
SLE46CI-40.K2/4P
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50121922
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Przewód
SLS46CI-40.K28
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50121914
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 40 m
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Przewód
Produkt łączony
SLE46CI-40.K2/4P-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50121921
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
SLS46CI-40.K28-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50121913
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 40 m
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Produkt łączony
SLE46CI-70.K2/4P
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50121920
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Przewód
SLS46CI-70.K28
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50121912
- Zasięg, maks.: 5 ... 70 m
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Przewód
Produkt łączony
SLE46CI-70.K2/4P-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50121919
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
SLS46CI-70.K28-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50121911
- Zasięg, maks.: 5 ... 70 m
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Dane artykułu z: 2.11.2026