Typ 4/PLe
Te urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła są stosowane w połączeniu z urządzeniem monitorującym MSI-TRM. Razem z nim tworzą bezkontaktowe urządzenie ochronne typu 4 do zastosowań do kategorii PL e. Dzięki kompaktowym wymiarom można je integrować w prosty sposób. Zasięg wynosi do 70 m. Stosując wymiennie warianty ze światłem czerwonym i podczerwonym można uniknąć zakłóceń wskutek wzajemnego wpływu.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 8 produktów
Produkt łączony
SLE46C-40.K4/4P
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50126327
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Przewód
SLS46C-40.K48
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50126545
- Zasięg, maks.: 0,25 ... 40 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Przewód
Produkt łączony
SLE46C-40.K4/4P-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50126328
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
SLS46C-40.K48-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50126546
- Zasięg, maks.: 0,25 ... 40 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Produkt łączony
SLE46C-70.K4/4P
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50126329
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Przewód
SLS46C-70.K48
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50126547
- Zasięg, maks.: 5 ... 70 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Przewód
Produkt łączony
SLE46C-70.K4/4P-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50126330
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
SLS46C-70.K48-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50126548
- Zasięg, maks.: 5 ... 70 m
- Źródłoświatła: LED, czerwony
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Produkt łączony
SLE46CI-40.K4/4P
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50126331
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Przewód
SLS46CI-40.K48
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50126549
- Zasięg, maks.: 0,25 ... 40 m
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Przewód
Produkt łączony
SLE46CI-40.K4/4P-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50126332
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
SLS46CI-40.K48-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50126550
- Zasięg, maks.: 0,25 ... 40 m
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Produkt łączony
SLE46CI-70.K4/4P
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50126333
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Przewód
SLS46CI-70.K48
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50126551
- Zasięg, maks.: 5 ... 70 m
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Przewód
Produkt łączony
SLE46CI-70.K4/4P-M12
Odbiornik urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła
Numer artykułu:
50126334
- Funkcje: Wskaźnik wyrównania, Wyjście diagnostyczne
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
SLS46CI-70.K48-M12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50126552
- Zasięg, maks.: 5 ... 70 m
- Źródłoświatła: LED, Podczerwień
- Funkcje: Wejście aktywujące
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12
Dane artykułu z: 12.11.2026