MLD-UDC
MLD-UDC składają się z wielowiązkowych barier bezpieczeństwa MLD 500 oraz kolumn montażowych UDC. Kurtyny MLD są już fabrycznie wbudowane w kolumny montażowe. Przekłada się to na wydajny montaż i szybie uruchomienie. Samodzielne kolumny montażowe są montowane do podłoża. Elementy sprężyste w stopie kolumny amortyzują wstrząsy mechaniczne, a kolumny i samoczynnie powracają w położenie wyjściowe, dzięki czemu nie są konieczne żadne czynności wyrównawcze ani naprawcze.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 35 produktów
Produkt łączony
MLD330-RT2M-UDC-1600-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika-odbiornika
Numer artykułu:
426545
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 8 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Do wyboru kontrola styczników (EDM), Blokada uruch...
- zintegrowany laser poziomujący: Nie
MLD-M002-UDC-1600-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbijającego lustra
Numer artykułu:
905066
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 8 m
Produkt łączony
MLD510-R2-UDC-1000-S2-P
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika
Numer artykułu:
426379
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Do wyboru kontrola styczników (EDM), Blokada start...
MLD500-T2-UDC-1000-S2-P
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Numer artykułu:
426345
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- zintegrowany laser poziomujący: Nie
Produkt łączony
MLD510-R2L-UDC-1000-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika
Numer artykułu:
426415
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
MLD500-T2L-UDC-1000-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Numer artykułu:
426306
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- zintegrowany laser poziomujący: Tak
Produkt łączony
MLD510-R3-UDC-1300-S2-P
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika
Numer artykułu:
426435
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
MLD500-T3-UDC-1300-S2-P
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Numer artykułu:
426354
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Redukcja zasięgu
- zintegrowany laser poziomujący: Nie
Produkt łączony
MLD510-R3L-UDC-1300-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika
Numer artykułu:
426281
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
MLD500-T3L-UDC-1300-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Numer artykułu:
426280
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- zintegrowany laser poziomujący: Tak
Produkt łączony
MLD510-R4L-UDC-1600-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika
Numer artykułu:
426554
- Liczba wiązek: 4 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
MLD500-T4L-UDC-1600-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Numer artykułu:
426553
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 4 Piece(s)
- zintegrowany laser poziomujący: Tak
Produkt łączony
MLD510-RT2-UDC-1000-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika-odbiornika
Numer artykułu:
426287
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 8 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- zintegrowany laser poziomujący: Nie
MLD-M002-UDC-1000-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbijającego lustra
Numer artykułu:
426305
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 8 m
Produkt łączony
MLD510-RT2-UDC-1300-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika-odbiornika
Numer artykułu:
426428
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 8 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
- zintegrowany laser poziomujący: Nie
MLD-M002-UDC-1300-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbijającego lustra
Numer artykułu:
905065
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 8 m
Produkt łączony
MLD510-RT3-UDC-1300-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika-odbiornika
Numer artykułu:
426446
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 6 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Blokada startu/restartu (RES), do wyboru, Do wybor...
- zintegrowany laser poziomujący: Nie
MLD-M003-UDC-1300-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbijającego lustra
Numer artykułu:
905067
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 6 m
Produkt łączony
MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika
Numer artykułu:
66900102
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Do wyboru kontrola styczników (EDM), Blokada start...
MLD500-XT2L/A-UDC-1000-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Numer artykułu:
66900101
- Zasięg, maks.: 20 ... 70 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- zintegrowany laser poziomujący: Tak
Produkt łączony
MLD510-XR3L-UDC-1140-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika
Numer artykułu:
426599
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- Funkcje: Automatyczne ponowne uruchomienie
MLD500-XT3L-UDC-1140-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Numer artykułu:
426598
- Zasięg, maks.: 20 ... 70 m
- Liczba wiązek: 3 Piece(s)
- zintegrowany laser poziomujący: Tak
Produkt łączony
MLD520-R2L-UDC-900-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika
Numer artykułu:
426302
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- Funkcje: Do wyboru kontrola styczników (EDM), Blokada start...
MLD500-T2L-UDC-900-S2
Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika
Numer artykułu:
426303
- Zasięg, maks.: 0,5 ... 50 m
- Liczba wiązek: 2 Piece(s)
- zintegrowany laser poziomujący: Tak
Dane artykułu z: 19.11.2026