Przełączniki z oddzielnym aktywatorem
Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem z serii S20 i S200 dzięki wytrzymałym obudowom i zróżnicowanym możliwościom montażu są uniwersalne pod względem zastosowania. Dysponują pięcioma kierunkami dosuwu dla aktywatora. Lejkowaty otwór wlotowy centruje aktywator i w ten sposób podwyższa niezawodność działania. Różne warianty styków, podłączanie poprzez kabel lub wtyczkę i wiele rodzajów aktywatorów pozwalają znaleźć rozwiązanie dopasowane do Twojego zastosowania.
Przegląd
Korzyści dla Ciebie
Cechy wyróżniające
Właściwości techniczne
Lista artykułów
Advantages for you
- Low-cost solutions: for monitoring doors and flaps
- Easy integration in safety circuit: All devices can easily be integrated in a safety circuit through positive-opening contacts
- Easy adaptation to different installation situations: With 5 actuator approach directions
- Avoidance of unwanted machine downtimes: Through generously dimensioned actuator play in the actuator head
Highlights
A wide range of actuators ensures that appropriate installation options are always available for your machine or system. For all actuators, the switches have generously dimensioned play of up to 4.5 mm in the actuator head. As a result, slight movements of the protective device do not lead to unwanted machine downtimes.
Technical properties
| S20 / S200 | ||
| Type 2 interlock device without guard interlocking in acc. with EN ISO 14119 | ||
| S20: Technopolymer housing, degree of protection IP 67; S200: Metal housing, degree of protection IP 67 | ||
| Actuator with mechanical tongue and low coding level in acc. with EN ISO 14119 | ||
| Positive-opening contacts for integration in a safety circuit | ||
| Easy mounting with standard construction | ||
| The head is adjustable in 90 degree increments. In combination with entry from above, 5 approach directions are available for the actuators. | ||
| Up to 8 different actuators | ||
| High-quality silver contacts for long life expectancy |
Lista artykułów
Product selector
Filtr
Lista wyników: znaleziono 14 produktów
S20-P0C1-M20-FH
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50149761
- Seria: S20
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S20-P1C1-M20-FH
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000101
- Seria: S20
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S20-P1C3-M20-LH
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000102
- Seria: S20
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 3 Piece(s)
S20-P3C1-FH
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
50150001
- Seria: S20
- Uzbrojenie styków: 2NC
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S20-P3C1-M20-FH
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000100
- Seria: S20
- Uzbrojenie styków: 2NC
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S20-P4C1-M12-FH
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000106
- Seria: S20
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe
S20-P4C1-M20-FH
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000103
- Seria: S20
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S20-P4C1-M20-FH30
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000105
- Seria: S20
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S20-P4C3-M20-LH
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000104
- Seria: S20
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 3 Piece(s)
S200-M1C1-M20
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000201
- Seria: S200
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S200-M3C1-M20
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000200
- Seria: S200
- Uzbrojenie styków: 2NC
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S200-M4C1-M12
Wyłącznik bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000203
- Seria: S200
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe
Dane artykułu z: 2.11.2026