Wyłączniki pozycyjne
Wyłączniki pozycyjne bezpieczeństwa S300 monitorują osiąganie położeń krańcowych. Są one stosowane do monitorowania położenia maszyn lub jako alternatywa dla wyłączników zawiasowych. Wyłączniki pozycyjne posiadają obudowę z metalu zgodną ze stopniem ochrony IP 67 i są dostępne z równymi zestawami styków. Dostępność wariantów z popychaczem i różnymi aktywatorami pozwala na optymalne dopasowanie do zastanej sytuacji montażowej.
Przegląd
Korzyści dla Państwa
Cechy wyróżniające
Właściwości techniczne i pobieranie
Lista artykułów
Korzyści dla Państwa
- Możliwość montażu w różnych sytuacjach: dzięki nawet 4 kierunkom dojścia aktywatora oraz 3 wlotom kablowym można łatwo zainstalować urządzenia w najróżniejszych sytuacjach
- Łatwa integracja w obwodzie bezpieczeństwa: wszystkie urządzenia można łatwo włączyć w obwód bezpieczeństwa dzięki stykom z wymuszonym prowadzeniem
- Optymalne dopasowanie: za sprawą regulacji kąta aktywatora w 10-stopniowych krokach
- Łatwe ustawianie punktu przełączania: za pomocą standardowego wkrętaka
Cechy wyróżniające
Różne aktywatory umożliwiają łatwe dostosowanie się do poszczególnych sytuacji montażowych. Ponadto możliwe jest ustawienie kierunku dojścia oraz kąta aktywatora za pomocą przełącznika.
Właściwości techniczne
| S300 | |
| Typ budowy 1, urządzenie blokujące bez ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 | |
| Obudowa z technopolimeru i z metalu, stopień ochrony IP 67 | |
| Uruchamianie przez niekodowaną krzywkę zgodnie z EN ISO 141169 | |
| Styki z wymuszonym prowadzeniem do łączenia z obwodem bezpieczeństwa | |
| Uniwersalne zastosowanie dzięki indywidualnie ustawianym kierunkom dojścia i kątom aktywatorów w krokach 10-stopniowych | |
| Kierunek przełączania do wyboru | |
| Warianty z popychaczem i różnymi aktywatorami rolkowymi | |
| Bardzo długa żywotność/wysoka trwałość |
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 11 produktów
S300-M0C3-M20-15
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000300
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk zatrzaskowy
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 3 Piece(s)
S300-M0C3-M20-31
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000302
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk zatrzaskowy
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 3 Piece(s)
S300-M13C3-M20-15
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000301
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 3 Piece(s)
S300-M13C3-M20-31
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000303
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 3 Piece(s)
S300-M13C3-M20-CB
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000304
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 3 Piece(s)
S300-M13C3-M20-SB
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000305
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 3 Piece(s)
S300-P0C1-M20-CB
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000310
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk zatrzaskowy
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S300-P13C1-M12-CB
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000307
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe
S300-P13C1-M12-SB
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000309
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe
S300-P13C1-M20-CB
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000306
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
S300-P13C1-M20-SB
Wyłącznik pozycyjny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000308
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Zaciski
- Liczba wejśćkablowych: 1 Piece(s)
Dane artykułu z: 5.11.2026