Wyłączniki zawiasowe
Wyłączniki zawiasowe bezpieczeństwa S400 monitorują stan zamknięcia obrotowo łożyskowanych oddzielających urządzeń ochronnych, takich jak pokrywy ochronne lub klapy. Łączą one funkcje wyłącznika bezpieczeństwa i zawiasu drzwiowego w jednym, atrakcyjnie wyglądającym komponencie. Jako drugi element mocujący dostępne są pasywne zawiasy o takim samym wzornictwie. Warianty S410 z szerokim ramieniem montażowym są przewidziane do zastosowania na delikatnych elementach ze szkła lub tworzywa sztucznego.
Korzyści dla Państwa
- Skuteczna ochrona przed manipulacją: dzięki funkcji ochronnej zawartej w urządzeniu
- Łatwa regulacja punktu przełączania: za pomocą wkrętaka
- Powtarzalne ustawianie (regulacja kąta przełączania) w przypadku opóźnionych lub niewyregulowanych drzwi
- Możliwość łatwej integracji w obwodzie bezpieczeństwa: dzięki stykom z wymuszonym prowadzeniem wszystkie urządzenia można łatwo zintegrować w obwodzie bezpieczeństwa
- Elastyczne podłączanie: kablem lub wtyczką M12
- Atrakcyjny wygląd maszyn i systemów: ukryte śruby z tyłu oraz tylne przyłącze do ukrytego prowadzenia kabli zapewniają estetyczny wygląd maszyn i systemów
Właściwości techniczne
| S400 | |
| Typ budowy 1, urządzenie blokujące bez ryglowania zgodnie z EN ISO 14119 | |
| Obudowa z metalu, stopień ochrony IP 67 / IP 69K | |
| Uruchamianie przez wyłącznik pozycyjny zabudowany wewnątrz zawiasu, skuteczna ochrona przed manipulacją | |
| Styki z wymuszonym prowadzeniem do łączenia z obwodem bezpieczeństwa | |
| Ukryte prowadzenie kabla dzięki przyłączu po stronie tylnej | |
| Maksymalny kąt rozproszenia wiązki urządzenia ochronnego wynosi 180 stopni | |
| Ustawialny punkt przełączania | |
| Wariant S410 z szerokim ramieniem, do materiałów specjalnych, np. szkła | |
| Opcjonalne zawiasy dodatkowe (bez styków, tylko funkcja mechaniczna) |
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 13 produktów
S400-M1-CB02M12-W
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000407
- Zasada przełączania: Styk zatrzaskowy
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą
S400-M4-CB02M12-W
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000406
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą
S400-M4-CB2PUR-W
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000411
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Przewód
S400-M4CB2-B
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000400
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Przewód
S400-M4CB2-T
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000402
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Przewód
S400-M4M12-B
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000401
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe
S400-M4M12-T
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000403
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe
S410-M1CB2-B
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000404
- Zasada przełączania: Styk zatrzaskowy
- Przyłącze: Przewód
S410-M1CB2-T
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000408
- Zasada przełączania: Styk zatrzaskowy
- Przyłącze: Przewód
S410-M1M12-B
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000405
- Zasada przełączania: Styk zatrzaskowy
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe
S410-M1M12-T
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000409
- Zasada przełączania: Styk zatrzaskowy
- Przyłącze: Wtyczki okrągłe
S410-M4-CB02M12-W
Wyłącznik zawiasowy bezpieczeństwa
Numer artykułu:
63000410
- Zasada przełączania: Styk Schleich
- Przyłącze: Przewód z wtyczką okrągłą
Dane artykułu z: 29.10.2026