ERS200
Awaryjne wyłączniki linowe ERS200 są preferowane w przypadku wydłużonych stref niebezpiecznych. Uruchamianie za pomocą cięgna linowego zapewnia dobrą dostępność wzdłuż całej strefy zagrożenia. Dzięki trzem kierunkom dojścia kabli przełączniki są łatwe w integracji. Są one wyposażone w kompensację temperatury długich cięgien linowych.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 12 produktów
ERS200-M0C1-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
50149995
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Aktywator, długośćlinki: 24 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 83 N
ERS200-M0C3-M20-HAL
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000524
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w lewo
- Aktywator, długośćlinki: 70 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HAR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000522
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w prawo
- Aktywator, długośćlinki: 70 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 235 N
ERS200-M0C3-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000500
- Uzbrojenie styków: 1NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Aktywator, długośćlinki: 24 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 83 N
ERS200-M1C1-M20-HAL
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000525
- Uzbrojenie styków: 2NC
- Kierunki aktywacji: w lewo
- Aktywator, długośćlinki: 70 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 235 N
ERS200-M1C1-M20-HAR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000523
- Uzbrojenie styków: 2NC
- Kierunki aktywacji: w prawo
- Aktywator, długośćlinki: 70 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 235 N
ERS200-M1C3-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000501
- Uzbrojenie styków: 2NC
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Aktywator, długośćlinki: 24 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 83 N
ERS200-M4C1-M12-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000504
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Aktywator, długośćlinki: 24 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 83 N
ERS200-M4C1-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000503
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Aktywator, długośćlinki: 24 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 83 N
ERS200-M4C3-M20-HAL
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000521
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w lewo
- Aktywator, długośćlinki: 70 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HAR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000520
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w prawo
- Aktywator, długośćlinki: 70 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 235 N
ERS200-M4C3-M20-HLR
Wyłącznik linkowy zatrzymania awaryjnego
Numer artykułu:
63000502
- Uzbrojenie styków: 2NC + 1NO
- Kierunki aktywacji: w osi podłużnej
- Aktywator, długośćlinki: 24 m
- Siła wyciągająca, aktywator odblokowany: 83 N
Dane artykułu z: 19.11.2026