RSL445-S/CU429-10
Laserowy skaner bezpieczeństwa
| Seria | RSL 400 |
| Aplikacja | Mobilne zabezpieczenie boczne Mobilne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej Stacjonarna ochrona dostępu Stacjonarne zabezpieczenie strefy niebezpiecznej |
| Wersja specjalna | Wydawanie danych pomiarowych zoptymalizowane dla nawigacji samochodowej |
| Funkcje | Bezpieczne opóźnienie czasowe, wewnętrzne Dynamiczna kontrola styczników (EDM), do wyboru Powiązanie zatrzymania awaryjnego Tryb czterech pól Wyprowadzanie danych, konfigurowalne |
| Ponowne uruchomienie | Blokada startu/restartu (RES), do wyboru |
| Typ | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9E-08 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 3, EN ISO 13849 |
| Rozdzielczość (nastawna) | 30/40/50/60/70/150 mm |
| Minimalny nastawny zasięg | 50 mm |
| Liczba par pól, z możliwością przełączania | do 100 |
| Liczba zestawów 4-polowych, z możliwością przełączania | 50 |
| Liczba funkcji ochronnych | 2 Piece(s) |
| Liczba niezależnych konfiguracji czujników | do 10 |
| Stopień remisji, min. | 1,8 % |
| Zasięg | 0 ... 3 m |
| Liczba par pól | do 100 |
| Zasięg | 0 ... 20 m |
| Wielkość obiektu | 150 mm x 150 mm |
| Stopień remisji, min. | 10 % |
| Źródło światła | Laser, Podczerwień |
| Długość fal świetlnych | 905 nm |
| Klasa lasera | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Częstotliwość powtarzania | 90 kHz |
| Rozdzielczość kątowa | 0,1 ° |
| Zakres kątowy | 270 ° |
| Zasięg wykrywania | 0 ... 50 m, Remisja > 90% |
| Stopień remisji | 90 % |
| Rozdzielczość oddalenia promieniowa | 1 mm |
| Rozdzielczość oddalenia boczna | 0,1 ° |
| Systematyczne odchylenie pomiarowe Dmeas - Dreal | min.: -20 mm typ.: -10 mm max.: 0 mm (remisja: 1,8% … retroreflektor zakres pomiarowy: 0,2 … 25 m) |
| Szumy wartości pomiarowej | 10 mm 1 σ (• remisja: 1,8% … 20% zakres pomiarowy: 0 … 9 m • remisja: 20% … retroreflektor zakres pomiarowy: 0 … 25 m) |
| Plamka lasera (HxB), 10 m | 60 mm x 13 mm |
| Plamka lasera (HxB), 20 m | 165 mm x 24 mm |
| Plamka lasera (HxB), 30 m | 265 mm x 40 mm |
| Plamka lasera (HxB), 40 m | 285 mm x 57 mm |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -30 ... 20 % |
| Pobór prądu (bez obciążenia), maks. | 700 mA, (używać zasilacza 3 A) |
| Pobór mocy, maks. | 17 W, dla 24 V plus obciążenie wyjściowe |
| Liczba wyjść sygnalizacyjnych, konfigurowalna | 9 Piece(s) |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 4 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające high, min. | 20,8 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Prąd przełączający, maks. | 300 mA |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Czas reakcji | 80 ms, ≥ |
| Rodzaj | Bluetooth, Ethernet, USB |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja TCP/IP |
| Przyłącze | Wtyczka okrągła M12, 4-biegunowa, z kodowaniem D |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja |
| Pasmo częstotliwości | 2.400 ... 2.483,5 MHz |
| Wypromieniowana moc nadawania | Maks. 4,5 dBm (2,82 mW), klasa 2 |
| Funkcja | Konfiguracja/parametryzacja |
| Przyłącze | USB 2.0 Mini-B, gniazdo elektryczne |
| Prędkość transmisji, maks. | 12 Mbit/s |
| Długość przewodu | ≤ 5m Większe długości przewodów są możliwe z aktywnymi przewodami. |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Funkcja | Interfejs maszynowy |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 10.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Kolor przewodu | czarny |
| Liczba żył | 29 -wire |
| Przekrój żyły sygnały zasilanie | 1 mm² |
| Przekrój żyły sygnały | 0,14 mm² |
| Funkcja | Interfejs danych |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | female |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem D |
| Opór przewodu, maks. | 15 Ω |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 140 mm x 149 mm x 140 mm |
| Materiał obudowy | Metal Tworzywo sztuczne |
| Obudowa metalowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
| Masa netto | 3.000 g |
| Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe Płyta montażowa przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | Wskazanie alfanumeryczne Wskaźnik LED |
| Liczba LED | 6 Piece(s) |
| Rodzaj konfiguracji/parametryzacji | Oprogramowanie Sensor Studio |
| Elementy sterujące | Oprogramowanie Sensor Studio |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III, EN 61140 |
| Dopuszczenia | TÜV Süd |
| Procedura kontrolna EMC według normy | DIN 40839-1/3 EN 61496-1 |
| Procedura kontrolna drgań według normy | EN 60068-2-6 |
| Procedura kontrolna ciągłych wstrząsów według normy | IEC 60068-2-29 |
| Patenty US | US 7,656,917 B US 7,696,468 B US 10,304,307B |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272705 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ECLASS 10.0 | 27272705 |
| ECLASS 11.0 | 27272705 |
| ECLASS 12.0 | 27272705 |
| ECLASS 13.0 | 27272705 |
| ECLASS 14.0 | 27272705 |
| ECLASS 15.0 | 27272705 |
| ECLASS 16.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 32151804 |