SD4T40-300

Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 67841903

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MLC500T40-300
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68000403
  • Seria: MLC 500
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Rozdzielczość: 40 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
Numer artykułu: 68000403

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria SOLID-4
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Aplikacja Ochrona dostępu
Ochrona dłoni
Funkcje 2 kanały transmisji, do wyboru
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Rozdzielczość 40 mm
Wysokość pola ochronnego 300 mm
Zasięg 0,9 ... 20 m
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 950 nm
Średnia moc diody nadawania 50 µW
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
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
Pobór prądu, maks. 75 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Zabezpieczenie 2 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 17,6 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,8 V
Napięcie przełączające, typ. 24 V
Rodzaj napięcia DC
Prąd przełączający, maks. 20 mA
Funkcja Wejście sygnału testowego
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Interfejs maszynowy
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. 0,25 mm²
Długość kabla przyłączeniowego, maks. 100 m
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 300 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 400 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV NRTL US
c CSA US
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-29
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Model 3D-CAD - SD4T40-300 - zip
EPLAN Makro - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - TÜV Süd NRTL US - pdf