MLC500T40-300

Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 68000403

Czas dostawy ok. 14 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria MLC 500
Rodzaj urządzenia Nadajniki
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Ochrona dostępu
Ochrona dłoni
Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Funkcje Przełączanie kanału transmisji
Redukcja zasięgu
Typ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Rozdzielczość 40 mm
Wysokość pola ochronnego 300 mm
Zasięg 0 ... 20 m
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Źródło światła LED, Podczerwień
Długość fal świetlnych 940 nm
Średnia moc diody nadawania 50 µW
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa ryzyka LED Wolna grupa (według EN 62471:2008)
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 50 mA
Zabezpieczenie 2 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 22,5 V
Rodzaj napięcia DC
Funkcja Wejście sterujące redukcji zasięgów
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
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 450 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Kątowniki montażowe
Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
Uchwyt obrotowy
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia KCs
S Mark
TÜV Süd
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
Model 3D-CAD - MLC500T40-300 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - MLC 510 - pdf
Instrukcja obsługi - MLC 520 - pdf
Instrukcja obsługi - MLC 530 - pdf
Instrukcja obsługi - MLC 530 SPG - pdf
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
Certyfikat - KCs - pdf