SLSS 318K
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 318 |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
| Wersja specjalna | Wejście aktywujące |
| Typ | 2, IEC/EN 61496, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061, w połączeniu z odpowiednią jednostką monitorującą, np. MSI-TR1B |
| Poziom wydajności (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 414 years, EN ISO 13849-1 |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 2, EN ISO 13849, w połączeniu z zabezpieczającym urządzeniem sterowniczym MSI-TRMB |
| Zasięg roboczy | 0 ... 10 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 12 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 660 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | 1 |
| Kąt rozproszenia wiązki, maks. | -5 ... 5 ° |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 25 mA |
| Liczba wejść aktywujących | 1 Piece(s) |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Napięcie przełączające | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
| Napięcie przełączające high, min. | 8 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 1,5 V |
| Opóźnienie aktywacji/blokady | 1 ms |
| Opór wejściowy | 10.000 Ω, -10 ... 10 % |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
| Czas reakcji | 0,5 ms |
| Opóźnienie gotowości | 30 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 2.000 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Liczba żył | 4 -wire |
| Przekrój żyły | 0,25 mm² |
| Konstrukcja | cylindryczny |
| Wymiar (Ø x L) | 22 mm x 61,5 mm |
| Rozmiar gwintu | M18 x 1 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 12 |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne, PA 12 |
| Masa netto | 90 g |
| Kolor obudowy | czarny czerwony |
| Rodzaj mocowania | przykręcany |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -25 ... 65 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | TÜV Nord c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |