SLSSR 8.8-S12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Informacje techniczne potrzebne do przejścia na produkty następne znajdują się w pliku 'Application Note Substitutes'.
Plik jest dostępny w zakładce Pobieranie/Dokumentacja techniczna.
| Seria | 8 |
| Zasada działania | Jednokierunkowa zasada działania |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |
| Wersja specjalna | Wejście aktywujące |
| Typ | 2, IEC/EN 61496 |
| Poziom wydajności (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 400 years, EN ISO 13849-1 |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 2, EN ISO 13849 |
| Zasięg roboczy | 0 ... 10 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 14 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 660 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | 1 |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Liczba wejść aktywujących | 1 Piece(s) |
| Napięcie przełączające | low: ≤ 2 V |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz |
| Czas reakcji | 2,5 ms |
| Opóźnienie gotowości | 100 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 5 -pin |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Cynk |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Masa netto | 70 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Gwint mocujący Mocowanie przelotowe Rowki na jaskółczy ogon przez opcjonalny element mocujący |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | II |
| Dopuszczenia | TÜV Nord c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ECLASS 10.0 | 27272701 |
| ECLASS 11.0 | 27272701 |
| ECLASS 12.0 | 27272701 |
| ECLASS 13.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |
| ETIM 7.0 | EC001831 |
| ETIM 8.0 | EC001831 |
| ETIM 9.0 | EC001831 |