HRT 96K/P-1640-800-41

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50081464

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
HT46C/4P-M12
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50127048
  • Seria: 46C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,005 ... 3 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50127048

Dostępność od ręki

HRT 96M/P-1640-800-41
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50025126
  • Seria: 96
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,1 ... 0,8 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50025126

Dostępność od ręki

Seria 96
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Funkcja czasowa
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,1 ... 0,8 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,1 ... 0,77 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,1 ... 0,73 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,1 ... 1,2 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,1 ... 1,14 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,1 ... 1,05 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 50 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 300 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 150 g
Wskazówka Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf