HRTIL 96B M/66.01S-S12

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50115016

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 96
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna 2niezależne wyjścia przełączające
mała plamka świetlna (S)
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,1 ... 6 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,05 ... 6,5 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Źródło światła Laser, Podczerwień
Długość fal świetlnych 785 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 120 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 10 Hz
Czas reakcji 5 ms
Opóźnienie gotowości 200 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Wskazówka Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -35 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf