HRTL 55/66,5000

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50115205

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
HT55CL1/LG-5000
Czujnik z tłumieniem tła
Numer artykułu: 50148211
  • Seria: 55C
  • Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,015 ... 0,4 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50148211

Dostępność od ręki

Seria 55
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Obudowa całkowicie ze stali nierdzewnej
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,015 ... 0,4 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,015 ... 0,25 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,015 ... 0,17 m
Granica zakresu pracy 0,015 ... 0,4 m (typowy zasięg)
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser średnia żywotność 50.000 h
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 1 mm
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 2.000 Hz
Czas reakcji 0,25 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 5.000 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,2 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu
Masa netto 110 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa CleanProof+
ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 55 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf