HRTR 2/42D-30F

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50112118

Czas dostawy ok. 3 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon
Seria 2
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Aplikacja Rozpoznawanie drobnych elementów
Wersja specjalna mała plamka świetlna (S)
ustalony zasięg
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,005 ... 0,028 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,006 ... 0,024 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,007 ... 0,02 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,001 ... 0,035 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,003 ... 0,033 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,004 ... 0,032 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Zasięg ustawiony na stałe 0,03 m
Przebieg wiązki zogniskowany
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 640 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Ostrość fix
Odstęp ogniska 16 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 100 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania ściemniający
Element przełączający Tranzystor, NPN
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 700 Hz
Czas reakcji 0,72 ms
Opóźnienie gotowości 120 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 2.000 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Liczba żył 4 -wire
Przekrój żyły 0,14 mm²
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego TPE
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne/PC
Masa netto 50 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 75 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia cUR us
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf