HRTR 2/42D-50F,150-S12
Czujnik z tłumieniem tła
| Seria | 2 |
| Zasada działania | Zasada wykrywania z tłumieniem tła |
| Aplikacja | Rozpoznawanie drobnych elementów |
| Wersja specjalna | mała plamka świetlna (S) ustalony zasięg |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Zasięg roboczy, biały 90% | 0,004 ... 0,046 m |
| Zasięg roboczy, szary 18% | 0,006 ... 0,034 m |
| Zasięg roboczy, czarny 6% | 0,008 ... 0,024 m |
| Granica zakresu pracy, biały 90% | 0,001 ... 0,06 m |
| Granica zakresu pracy, szary 18% | 0,003 ... 0,052 m |
| Granica zakresu pracy, czarny 6% | 0,004 ... 0,045 m |
| Granica zakresu pracy | typowy zasięg |
| Zasięg ustawiony na stałe | 0,05 m |
| Przebieg wiązki | zogniskowany |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 640 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | 1 |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Ostrość | fix |
| Odstęp ogniska | 16 mm |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC |
| Pobór prądu, maks. | 100 mA |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 10 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 20 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | ściemniający |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | ściemniający |
| Częstotliwość przełączania | 700 Hz |
| Czas reakcji | 0,72 ms |
| Opóźnienie gotowości | 120 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 150 mm |
| Materiał płaszcza | PVC |
| Kolor przewodu | czarny |
| Przekrój żyły | 0,14 mm² |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Typ | male |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Kodowanie | Z kodowaniem A |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | TPE |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne/PC |
| Masa netto | 20 g |
| Kolor obudowy | czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 75 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | cUR us |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |