HRTR 46B/6.22-S12

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50114032

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artykuł zastępujący

Witamy, chętnie Ci pomożemy.

Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.


Prosimy o kontakt: Kontakt

Seria 46B
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Wejście przyuczania
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,02 ... 1,8 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,02 ... 1,2 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,02 ... 1 m
Granica zakresu pracy 0,02 ... 1,8 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 25 mA
Liczba wejść przyuczania 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście przyuczania
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Masa netto 50 g
Rodzaj mocowania przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf