HT10L1.3/L66-M12

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50129540

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 10
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Aplikacja Dokładne pozycjonowanie obiektu
Precyzyjne pozycjonowanie na regałach
Zabezpieczenie przesuwu w magazynie palet
Wersja specjalna 3 niezależne wyjścia przełączające
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,05 ... 8 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,05 ... 3,5 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0,05 ... 8 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 658 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2014
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 7 mm x 7 mm [7.000 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Dokładność 30 mm
Dryf temperaturowy 2 mm/K
Zachowanie czarno-białe 10 mm
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 150 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 40 Hz
Czas reakcji 50 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.1
Typ portów A
Specyfikacja V1.1
SIO-Mode support Tak
Dane procesowe IN 1 bajt
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 70 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 5 Piece(s)
Elementy sterujące Klawiatura foliowa
Funkcja elementu obsługowego Ustawienie zakresu odczytu
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf