HT20-30F/4X-200-M8.FL

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50156055

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon
Seria 20 flat
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
błąd czerni/bieli < 7%
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,001 ... 0,03 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,002 ... 0,029 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,002 ... 0,028 m
Granica zakresu pracy 0,01 ... 0,035 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Zasięg ustawiony na stałe 0,03 m
Przebieg wiązki Ognisko typ. przy 15 mm
Źródło światła PinPoint LED, czerwony
Długość fal świetlnych 630 nm
Grupa LED Wolna grupa (według EN 62471)
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 4 mm [30 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej okrągły
Minimalna wykrywalna wielkość obiektu typ. 0,2 mm
Wylot wiązki światła Przednie
Okablowanie ochronne Ochrona przed przeciążeniem
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 15 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Napięcie przełączające, typ. 30 V
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,1 mm²
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 20,5 mm x 4,2 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PBT+ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe, 2 x ø 2,2 mm
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia CE
c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
Deklaracja zgodności CE - pdf