HT46CL2/48-M12

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50127060

Czas dostawy ok. 10 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 46C
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna Wejście aktywujące
błąd czerni/bieli < 10% do 1000 mm
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,05 ... 1 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,07 ... 0,75 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,09 ... 0,6 m
Granica zakresu pracy 0,05 ... 1,2 m (typowy zasięg)
Zakres regulacji 120 ... 1.200 mm
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 655 nm
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2014
Maks. moc lasera 0,0076 W
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 5 µs
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 30 mA
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Rodzaj Wejście aktywujące
Opór wejściowy 10.000 Ω, 10 %
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania rozjaśniający
Częstotliwość przełączania 500 Hz
Czas reakcji 1 ms
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Tworzywo sztuczne
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-PBT
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 60 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 0,9 N·m
Zalecany moment dokręcania dla mocowania M4 1,4 N·m
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Funkcja elementu obsługowego Ustawienie zakresu odczytu
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf