HT55CL1.X/LG-200-M12

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50156190

Dostępność od ręki

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria 55C
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Wersja specjalna bardzo długa plamka świetlna (XL)
błąd czerni/bieli < 10% do 240 mm
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0,02 ... 0,45 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,02 ... 0,35 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,02 ... 0,25 m
Granica zakresu pracy 0,02 ... 0,45 m (typowy zasięg)
Zakres regulacji 20 ... 450 mm
Przebieg wiązki skolimowany
Źródło światła Laser, czerwony
Długość fal świetlnych 650 nm
Klasa lasera 1, według IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Maks. moc lasera 0,0034 W
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Czas trwania impulsu 5,5 µs
Wielkość plamki świetlnej [dla odstępu czujników] 2 mm x 30 mm [50 mm]
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Przesunięcie kątowe typ. ± 2°
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 20 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN)
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 3.000 Hz
Czas reakcji 0,16 ms
Czas opadania 0,16 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Jitter reakcji 55 µs
Rodzaj IO-Link
COM-Mode COM2
Profile Smart Sensor Profil
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.5
Specyfikacja V1.1
Device ID 6006
SIO-Mode support Tak
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 200 mm
Materiał płaszcza PVC
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,2 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 14 mm x 35,4 mm x 25 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiał elementu obsługowego Tworzywo sztuczne (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), szczelne dyfuzyjnie
Szorstkość obudowy Ra ≤ 0,8, Typowa wartość dla obudowy ze stali nierdzewnej
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne (PMMA+) z odporną na zadrapania warstwą ochronną z indu
Masa netto 59 g
Kolor obudowy srebrny
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr wieloobrotowy
Funkcja elementu obsługowego Ustawienie zakresu odczytu
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 68
IP 69K
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - Sensor Studio - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link Device Collection - zip
Oprogramowanie konfiguracyjne - IO-Link USB-Master - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Oprogramowanie - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - IO-Link interface description - pdf
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - Clean Proof + - pdf
Certyfikat - Diversey - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf