MLC 510/MLC 520
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500 już w wariancie podstawowym MLC 510 dysponują dużym zakresem temperatury, który wynosi od -30 do +55°C, a także przełączaniem kanałów i możliwością zmniejszenia zasięgu, dla zapewnienia niezawodnej pracy znajdujących się obok maszyn. Dodatkowo dostępne są modele z interfejsem AS-i czy klasą ochrony IP 67/69K. Kurtyny MLC 520 dysponują dodatkowo blokadą uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) oraz funkcją kontroli styczników (EDM), a także występują jako modele do łączenia kaskadowego. Wszystkie produkty MLC można konfigurować poprzez przypisanie pinów. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty przy uruchomieniu i zapewnia pozbawioną błędów konfigurację.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 679 produktów
Produkt łączony
MLC510R14-150
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001101
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 150 mm
MLC500T14-150
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000101
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 150 mm
Produkt łączony
MLC510R14-300
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001103
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
MLC500T14-300
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000103
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
Produkt łączony
MLC510R14-450
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001104
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
MLC500T14-450
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000104
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
Produkt łączony
MLC510R14-600
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001106
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
MLC500T14-600
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000106
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
Produkt łączony
MLC510R14-750
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001107
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 750 mm
MLC500T14-750
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000107
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 750 mm
Produkt łączony
MLC510R14-900
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001109
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
MLC500T14-900
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000109
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
Produkt łączony
MLC510R14-1050
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001110
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000110
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
Produkt łączony
MLC510R14-1200
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001112
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000112
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
Produkt łączony
MLC510R14-1350
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001113
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000113
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.350 mm
Produkt łączony
MLC510R14-1500
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001115
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000115
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
Produkt łączony
MLC510R14-1650
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001116
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000116
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.650 mm
Produkt łączony
MLC510R14-1800
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68001118
- Seria: MLC 500
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000118
- Seria: MLC 500
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.800 mm
Dane artykułu z: 19.11.2026