MLC510-30-1200.1-B

Zestaw czujnika bezpieczeństwa

Numer produktu: 426694

Czas dostawy ok. 5 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria MLC 500
Rodzaj urządzenia Zestaw (nadajnik i odbiornik)
Aplikacja Ochrona dłoni
Funkcje Automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie
DoubleScan
Przełączanie kanału transmisji
Redukcja zasięgu
Typ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 30 mm
Wysokość pola ochronnego 1.200 mm
Zasięg 0 ... 10 m
Masa netto 2.890 g
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
Instrukcja obsługi - MLC 510.1 - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note - pdf