MLC510R40-1500A-UDC-1900-S2

Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika

Numer produktu: 426444

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon
Seria MLC-UDC
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Aplikacja Ochrona dostępu
Ochrona dłoni
Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 40 mm
Wysokość pola ochronnego 1.500 mm
Rodzaj Interfejs AS Safety at Work
Masa netto 7.225 g
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
EPLAN Makro - edz
Ulotka informacyjna - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - Safety at Leuze - pdf