MLC530R14-600/V
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
| Seria | MLC 500 |
| Rodzaj urządzenia | Odbiorniki |
| zawarty | 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC |
| Aplikacja | Ochrona palców |
| Pakiet funkcji | Extended |
| Funkcje | Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES) Integracja "Elektroniczne zabezpieczające wyjścia przełączające"" Integracja "Stykowy obwód bezpieczeństwa"" Kombinacja wygaszania ruchomego/stałego, z możliwością przełączenia podczas pracy na "Wygaszanie stałe"" Konfiguracja przez okablowanie MaxiScan Muting częściowy Przełączanie kanału transmisji Wygaszanie ruchome, z możliwością przełączenia podczas pracy na "Wygaszanie stałe"" Wygaszanie stałe bez tolerancji Wygaszanie stałe bez tolerancji, aktywowane/dezaktywowane podczas pracy Wygaszanie stałe z tolerancją 1-wiązkową Zredukowana rozdzielczość, z możliwością przełączenia podczas pracy na "Wygaszanie stałe"" sterowany czasowo muting 2-czujnikowy |
| Typ | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,73E-09 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| Rozdzielczość | 14 mm |
| Wysokość pola ochronnego | 600 mm |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Pobór prądu, maks. | 150 mA |
| Zabezpieczenie | 2 A średnioczuły |
| Liczba cyfrowych wejść przełączających | 3 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Funkcja | Wejście sterujące wyboru trybu pracy 1 lub 4 |
| Funkcja | Wejście sterujące wyboru trybu pracy 2 lub 5 |
| Funkcja | Wejście sterujące wyboru trybu pracy 3 lub 6 |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Napięcie przełączające high, min. | 18 V |
| Napięcie przełączające low, maks. | 2,5 V |
| Napięcie przełączające, typ. | 22,5 V |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Obciążenie prądem, maks. | 380 mA |
| Indukcyjność obciążenia | 2.000 µH |
| Pojemność obciążenia | 0,3 µF |
| Prąd resztkowy, maks. | 0,2 mA |
| Prąd resztkowy, typ. | 0,002 mA |
| Spadek napięcia | 1,5 V |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | +24 V przełączający |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Czas reakcji | 14 ms |
| Czas ponownego załączenia | 100 ms |
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
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Dopuszczalny przekrój przewodu, typ. | 0,25 mm² |
| Długość kabla przyłączeniowego, maks. | 100 m |
| Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. | 200 Ω |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 29 mm x 666 mm x 35,4 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Materiał pokryw końcowych | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| Masa netto | 750 g |
| Kolor obudowy | żółty, RAL 1021 |
| Rodzaj mocowania | Kątowniki montażowe Montaż na kolumnie montażowej Montaż w rowkach Uchwyt obrotowy |
| Rodzaj wskazania | 7-segmentowy wyświetlacz LED |
| Liczba LED | 3 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Odporność na drgania | 200 m/s² |
| Procedura kontrolna drgań według normy | IEC/EN 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | 400 m/s² |