MLC 530
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa typu 4/PL e wariantu MLC 530 posiadają dodatkowe funkcje sterowania. Zintegrowany 2-czujnikowy muting umożliwia sterowane czasowo, przejściowe mostkowanie funkcji ochronnej. Funkcja wygaszania umożliwia stałe lub ruchome ukrycie wiązki. W trybie pracy "Zredukowana rozdzielczość" przez pole ochronne mogą się przemieszczać małe przedmioty, jeśli np. rozpoznana zostanie dłoń. Konfiguracja odbywa się przez okablowanie. Różne tryby skanowania zapewniają optymalną dostępność także w trudnych warunkach otoczenia.
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 117 produktów
Produkt łączony
MLC530R14-150
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003101
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 150 mm
MLC500T14-150
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000101
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 150 mm
Produkt łączony
MLC530R14-300
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003103
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
MLC500T14-300
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000103
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
Produkt łączony
MLC530R14-450
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003104
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
MLC500T14-450
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000104
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
Produkt łączony
MLC530R14-600
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003106
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
MLC500T14-600
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000106
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
Produkt łączony
MLC530R14-750
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003107
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 750 mm
MLC500T14-750
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000107
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 750 mm
Produkt łączony
MLC530R14-900
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003109
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
MLC500T14-900
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000109
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
Produkt łączony
MLC530R14-1050
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003110
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000110
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
Produkt łączony
MLC530R14-1200
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003112
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000112
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
Produkt łączony
MLC530R14-1350
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003113
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000113
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.350 mm
Produkt łączony
MLC530R14-1500
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003115
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000115
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.500 mm
Produkt łączony
MLC530R14-1650
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003116
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000116
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.650 mm
Produkt łączony
MLC530R14-1800
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68003118
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Nadajnik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu:
68000118
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.800 mm
Dane artykułu z: 19.11.2026