MLC530R30-3000-SPG

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 68009330

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seria MLC 500
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Ochrona dłoni
Smart Process Gating
Pakiet funkcji Smart Process Gating
Funkcje Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia (RES)
Integracja "Elektroniczne zabezpieczające wyjścia przełączające""
Integracja "Stykowy obwód bezpieczeństwa""
Konfiguracja przez okablowanie
MaxiScan
Przedłużenie czasu mutingu
Przełączanie kanału transmisji
Smart Process Gating
Wygaszanie stałe bez tolerancji
Wygaszanie stałe z tolerancją 1-wiązkową
stop kwalifikowany
Typ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Poziom wydajności (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 per hour
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 4, EN ISO 13849
Rozdzielczość 30 mm
Wysokość pola ochronnego 3.000 mm
Synchronizacja optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem
Okablowanie ochronne Ochrona przeciwprzepięciowa
Ochrona przecizwarciowa
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Pobór prądu, maks. 150 mA
Zabezpieczenie 2 A średnioczuły
Liczba cyfrowych wejść przełączających 3 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wejście przełączające
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 22,5 V
Rodzaj napięcia DC
Funkcja Wejście sterujące Smart Process Gating
Funkcja Wejście sterujące przedłużenia timeout
Wejście sterujące wyboru trybu pracy 1 lub 5
Funkcja Wejście sterujące przedłużenia timeout
Wejście sterujące wyboru trybu pracy 1 lub 5
Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) 2 Piece(s)
Rodzaj Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD
Napięcie przełączające high, min. 18 V
Napięcie przełączające low, maks. 2,5 V
Napięcie przełączające, typ. 22,5 V
Rodzaj napięcia DC
Obciążenie prądem, maks. 380 mA
Indukcyjność obciążenia 2.000 µH
Pojemność obciążenia 0,3 µF
Prąd resztkowy, maks. 0,2 mA
Prąd resztkowy, typ. 0,002 mA
Spadek napięcia 1,5 V
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania +24 V przełączający
Element przełączający Tranzystor, PNP
Czas reakcji 100 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
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
Dopuszczalny opór przewodu w stosunku do obciążenia, maks. 200 Ω
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 3.066 mm x 35,4 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 3.000 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Kątowniki montażowe
Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
Uchwyt obrotowy
Rodzaj wskazania 7-segmentowy wyświetlacz
LED
Liczba LED 3 Piece(s)
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia S Mark
TÜV Süd
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
Model 3D-CAD - MLC530R30-3000-SPG - zip
EPLAN Makro - edz
Ulotka informacyjna - pdf
Instrukcja obsługi - MLC 530 SPG - pdf
Karta danych - pdf
Broszura produktów - pdf
Broszura produktów - MLC-SPG - pdf
Broszura produktów - Safety at Leuze - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - c TÜV NRTL US - pdf