MLC 530 SPG Smart Process Gating
Zabezpieczające kurtyny świetlne MLC 530 SPG z koncepcją Smart Process Gating stanowią zajmującą niewiele miejsca alternatywę dla systemów ochrony dostępu na odcinkach przenośników. W przypadku tej innowacyjnej technologii kontrola procesów odbywa się w połączeniu z układem sterowania instalacji. To rozwiązanie nie wymaga czujników mutingu i działa niezwykle niezawodnie.
Korzyści dla Państwa
- Umożliwia wyjątkowo kompaktową i zajmującą niewiele miejsca konstrukcję instalacji ze względu na brak konieczności dodatkowych czujników-wyzwalaczy
- Niezawodny przejazd transportowanego materiału, także w przypadku niepełnego lub zmiennego załadowania
- Nie jest konieczne serwisowanie w celu wyrównania czujników-wyzwalaczy
- Proces rozpoczyna się tylko w połączeniu ze sterowaniem instalacji i nie może zostać pominięty przez personel obsługowy. Zapewnia to optymalną ochronę.
- Opcja dodatkowego mechanicznego monitorowania stanu przepustnicy
- Ulepszona ochrona przed manipulacją
- Zmniejszenie liczby przestojów spowodowanych zwisającymi ładunkami lub materiałami opakowaniowymi
- W porównaniu z wielowiązkowymi urządzeniami zabezpieczającymi / barierami świetlnymi możliwe jest uzyskanie wyższej rozdzielczości i skrócenie odległości bezpieczeństwa
Brak konieczności stosowania czujników-wyzwalaczy
W przypadku Smart Process Gating kontrola procesów odbywa się w połączeniu z układem sterowania instalacji. Sygnał przełączający przesyłany przez PLC oraz przerwanie pola ochronnego przez transportowany materiał stanowią wyzwalacz aktywacji funkcji gatingu. Dodatkowe czujniki wyzwalające nie są konieczne.
Zasada działania i przebieg sygnału
Funkcja gatingu (mostkowania pola ochronnego) jest aktywowana przez prawidłową sekwencję sygnału przełączającego i przerwania pola ochronnego oraz monitorowana przez kurtynę świetlną. Gating kończy się automatycznie po przejechaniu materiału lub – w przypadku wyższych prędkości przenośników – poprzez zresetowanie sygnału przełączającego.
Aplikacja
Ochrona przed dostępem dzięki funkcji Smart Process Gating
Wymaganie:
Ochrona dostępu do przenośników palet ma uniemożliwiać wejście osób do strefy niebezpiecznej i jednocześnie pozwalać na transport materiału.
Rozwiązanie:
Zabezpieczające kurtyny świetlne MLC 530 SPG z koncepcją Smart Process Gating nie wymagają dodatkowych czujników mutingu do mostkowania dla transportowanego materiału. Umożliwia to projektowanie szczególnie kompaktowych i oszczędnych pod względem przestrzeni stacji wydawania.
Zabezpieczenie dostępu w kabinie lakierniczej
Wymaganie:
Ochrona dostępu ma za zadanie uniemożliwianie dostępu osób do strefy niebezpiecznej oraz jednocześnie umożliwianie transportu karoserii do tych obszarów. Dodatkowo monitorowany musi być także stan zamknięcia klap wahadłowych.
Rozwiązanie:
Zabezpieczające kurtyny świetlne MLC 530 SPG z koncepcją Smart Process Gating nie wymagają dodatkowych czujników mutingu do mostkowania dla transportowanego materiału. To zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie gwarantuje wysoki poziom dostępności oraz skuteczną ochronę przed manipulacją. Dzięki funkcji częściowego gatingu zabezpieczająca kurtyna świetlna jednocześnie monitoruje klapy wahadłowe za pomocą swoich górnych wiązek, które są zawsze aktywne.
Właściwości techniczne
| Cechy | MLC 530 SPG | MLC 535 SPG RR |
| Wymagane sterowanie / osiągalny poziom wydajności | Standardowy PLC / PL d PLC bezpieczeństwa / PL e | Standardowy PLC / PL d PLC bezpieczeństwa / PL e |
| Długości pola ochronnego | 14 mm: 900–1 800 mm w odstępach co 300 mm 30 mm, 40 mm 150–3 000 mm 90 mm: 450–3 000 mm w odstępach co 150 mm | 14 mm: 1 200 mm 30 mm: 600–1 200 mm 40 mm: 900–2 100 mm w odstępach co 150 mm |
| Rozdzielczości | 14 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm mieszane (opcjonalnie) | 14 mm, 30 mm, 40 mm mieszane (opcjonalnie) |
| Zasięg roboczy | 10 m, 20 m | 10 m, 20 m |
| Przekrój profilu | 29 x 35 mm | 29 x 35 mm |
| Zakres temperatur | -30°C – 55°C | -30°C – 55°C |
| Czas reakcji | 100 ms | 50 ms lub 100 ms |
| Funkcje | ||
| Wycinanie | X | |
| Częściowe zamykanie | X | |
| Zatrzymanie kwalifikowane | X | |
| MaxiScan | X | X |
| Zmniejszona rozdzielczość | X |
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.800 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 6 m
- Rozdzielczość: 14 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.800 mm
- Rozdzielczość: 20 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.800 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 15 m
- Rozdzielczość: 20 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.800 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 150 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 150 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 225 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 225 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 300 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 600 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 750 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 750 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 900 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.050 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.200 mm
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.350 mm
- Wersja: Smart Process Gating
- Zasięg, maks.: 0 ... 10 m
- Rozdzielczość: 30 mm
- Wysokośćpola ochronnego: 1.350 mm