Podejście prostopadłe (pod kątem prostym)

Kreator obliczeń zgodnie z EN ISO 13855:2024

Zalecenia tego kreatora nie mają charakteru wyczerpującego. W celu bezpiecznego oraz prawidłowego użytkowania oraz instalacji produktów należy przestrzegać odpowiednich norm i przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji. Firma Leuze electronic GmbH + Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z asystenta ani za prawidłowość powszechnie obowiązujących norm i dyrektyw.


Abstandsberechnung_rechtwinklig_700x500_DE_v2

S= K x T + DDS + Z

S - Odległość bezpieczeństwa [mm]

K - Prędkość zbliżania [mm/ms]

Prędkość zbliżania K jest określona w normie. Jeżeli wynikowa odległość bezpieczeństwa jest większa niż 500 mm, przyjmuje się prędkość zbliżania 1600 mm/s. Odpowiada to prędkości poruszania się człowieka. Jeżeli wynikowa odległość bezpieczeństwa jest mniejsza lub równa 500 mm, przyjmuje się prędkość zbliżania 2000 mm/s. Odpowiada to prędkości działania ręką lub ramieniem.

T - Całkowity czas reakcji systemu [ms]

DDS - Zasięg roboczy [mm];

  • DDO: Sięganie ponad pole ochronne
  • DDT: Sięganie przez pole ochronne
  • DDU: Sięganie pod pole ochronne

Zasięg roboczy DDS dla podejścia ortogonalnego (prostopadłego) wynika z możliwości wykrywania urządzenia ochronnego i sytuacji montażowej.

Istnieją trzy warianty DDS:

  • DDT wynika ze zdolności wykrywania urządzenia ochronnego. W uproszczeniu: Jak daleko możesz wsunąć dłoń między dwie wiązki? Wartość ta jest obliczana według wzoru.
  • DDO to wartość tabelaryczna wynikająca ze stosunku górnej belki urządzenia zabezpieczającego do wysokości punktu pracy. W uproszczeniu: Jak daleko możesz sięgnąć ramieniem ponad kurtyną świetlną?
  • DDU jest kombinacją wartości obliczonej oraz wartości tabelarycznej i jest wyprowadzana ze szczeliny pod kurtyną świetlną oraz wysokości punktu pracy. W uproszczeniu: Jak daleko możesz sięgnąć ramieniem pod kurtyną świetlną?

Największą z trzech wartości DDT, DDO i DDU is należy przyjąć jako DDS w obliczeniach.

Z - Dodatkowy współczynnik odległości [mm]