Podstawowe zasady minimalnych odległości zgodnie z EN ISO 13855:2010
Elektroczułe urządzenia ochronne, takie jak kurtyny świetlne bezpieczeństwa oraz skanery laserowe bezpieczeństwa, służą do wykrywania osoby zbliżającej się do strefy zagrożenia. Prawidłowa odległość bezpieczeństwa między urządzeniem ochronnym a strefą zagrożenia ma tu kluczowe znaczenie, np. aby zatrzymać niebezpieczny ruch w odpowiednim czasie, zanim osoba go zakończy.
Minimalna odległość jest obliczana zgodnie z normą EN ISO 13855:2010 jako
SRT [mm] = K [mm/ms] * T [ms] +CRT [mm].
SRT - minimalna odległość między polem ochronnym a punktem pracy [mm] 2,0 mm/ms / wejście: 1,6 mm/ms
T - czas zatrzymania funkcji bezpieczeństwa po wejściu odpowiedniej części ciała w pole ochronne [ms]
CRT - stała odległość dodatkowa zależna od zdolności wykrywania urządzenia ochronnego [mm]
Minimalna odległość elektroczułych urządzeń ochronnych składa się zatem ze składowej stałej (C) oraz składowej dynamicznej (K x T). Ponieważ nawet elektroczułe urządzenie ochronne może zostać ominięte poprzez sięgnięcie ponad nim, wymaganą wysokość pola ochronnego należy określić na podstawie tabeli – podobnie jak w przypadku osłon. Wymagana odległość od punktu pracy odpowiada zatem większej z tych dwóch wartości.
- SRT (sięganie przez), obliczane na podstawie podejścia przez pole ochronne
- SRO (sięganie ponad), z CRO wyznaczonym na podstawie wysokości górnej krawędzi pola ochronnego oraz wysokości punktu pracy
Całkowity czas zatrzymania T można określić z wystarczającą dokładnością jedynie na podstawie pomiaru. W tym celu stosuje się specjalne urządzenia do pomiaru czasu zatrzymania. Pomiar czasu zatrzymania jest usługą oferowaną przez Leuze. Zgodnie z wymogami prawnymi kontrola bezpieczeństwa, obejmująca również pomiar czasu zatrzymania, może być przeprowadzana wyłącznie przez osoby kompetentne.