Podejście równoległe

Kreator obliczeń zgodnie z EN ISO 13855:2024

Zalecenia tego kreatora nie mają charakteru wyczerpującego. W celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania oraz instalacji produktów należy przestrzegać odpowiednich norm oraz przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji. Firma Leuze electronic GmbH + Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z asystenta ani za prawidłowość powszechnie obowiązujących norm i dyrektyw.


Annherung_horizontal_Lichtvorhang_700x500_DE_v1

S= K x T + DDS + Z

S - Odległość bezpieczeństwa [mm]

K - Prędkość zbliżania [mm/ms]

Prędkość zbliżania K jest określona w normie. Jeżeli wynikowa odległość bezpieczeństwa jest większa niż 500 mm, przyjmuje się prędkość zbliżania 1600 mm/s. Odpowiada to prędkości poruszania się człowieka. Jeżeli wynikowa odległość bezpieczeństwa jest mniejsza lub równa 500 mm, przyjmuje się prędkość zbliżania 2000 mm/s. Odpowiada to prędkości działania ręką lub ramieniem.

T - Całkowity czas reakcji systemu [ms]

DDS - Zasięg roboczy [mm]

Zasięg roboczy DDS jest stałą wartością 1200 mm dla podejścia równoległego i wynika z sięgania ponad pole ochronne. W uproszczeniu: Jeśli urządzenie ochronne wykrywa wyłącznie nogi, można wychylić się do 1200 mm ponad pole ochronne, zbliżając tym samym palce do strefy zagrożenia.

Z - Dodatkowy współczynnik odległości [mm]