Podejście prostopadłe (pod kątem prostym)

Kreator obliczeń zgodnie z EN ISO 13855:2010

Zalecenia tego kreatora nie mają charakteru wyczerpującego. W celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania oraz instalacji produktów należy przestrzegać odpowiednich norm i przepisów w ich aktualnie obowiązującej wersji. Firma Leuze electronic GmbH + Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z asystenta ani za prawidłowość powszechnie obowiązujących norm i dyrektyw.


Obliczanie minimalnej odległości przy podejściu prostopadłym i rozdzielczości < 40 mm

Minimalna odległośćSRT jest obliczana przy użyciu następującego wzoru:

SRT [mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) +CRT [mm]

SRT - - Minimalna odległość między polem ochronnym a punktem pracy
K - Prędkość zbliżania
T: Czas zatrzymania całego systemuCRT - Stała dodatkowa odległość w zależności od zdolności wykrywania urządzenia zabezpieczającego: CRT = 8 x (d[mm] - 14 mm)


Uwaga: Ponadto należy określić wartość tabeli dla CRO (nakładanie się), jeśli nakładanie się jest możliwe. Jeżeli CRO > CRT, należy użyć wartości CRO zamiast CRT do wyznaczenia minimalnej odległości.

Początkowo dla K stosowana jest wartość 2,0 mm/ms. Jeśli w wyniku obliczeń SRT > 500 mm, obliczenia można powtórzyć z K = 1,6 mm/ms. Wynik dla SRT musi wynosić co najmniej 500 mm w drugim kroku (jeśli obliczona wartość jest niższa, SRT jest ustalone na 500 mm).
Uwaga: Odległość S od punktu pracy musi zawsze wynosić co najmniej 100 mm, nawet jeśli obliczona została niższa wartość.


Obliczanie minimalnej odległości przy podejściu prostopadłym i rozdzielczości > 40 mm

Uwaga: Wzór ten ma zastosowanie do wielowiązkowych urządzeń ochronnych, kurtyn świetlnych bezpieczeństwa oraz skanerów laserowych bezpieczeństwa o odpowiedniej rozdzielczości.

Minimalna odległośćSRT jest obliczana przy użyciu następującego wzoru:

SRT [mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) + CRT [mm]

SRT – Minimalna odległość między polem ochronnym a punktem pracy K - prędkość zbliżania: 1,6 mm/ms
T - Czas zatrzymania całego systemu

S: Minimalna odległość
a: Wysokość dolnej wiązki nad płaszczyzną odniesienia
b: Wysokość górnej wiązki nad płaszczyzną odniesienia

 

Uwaga: Należy również wyznaczyć wartość tabelaryczną dla CRO (sięganie ponad). Z reguły jest ona większa niż 850 mm i wówczas należy ją zastosować w obliczeniach zamiast 850 mm.

 

 

Wysokość
strefy
zagrożenia

 

Wysokość górnej krawędzi pola ochronnego urządzenia zabezpieczającego

900 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

 

Dodatkowa odległość od strefy zagrożenia  CRO

2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 400 400 350

300

300 300 300 300 250 150 100 0
2400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0
2200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0
2000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0
1800 1100 1100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0
1600 1150 1150 1100 1000 900 850 750 450 0 0 0 0
1400 1200 1200 1100 1000 900 850 650 0 0 0 0 0
1200 1200 1200 1100 1000 850 800 0 0 0 0 0 0
1000 1200 1150 1050 950 750 700 0 0 0 0 0 0
800 1150 1050 950 800 500 450 0 0 0 0 0 0
600 1050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0
400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0