ODT3CL1-900F.3/L-230.Y2
Czujnik dystansowy tłumienia tła
| Seria | 3C |
| Zasada działania | Czujnik dystansowy z tłumieniem tła |
| Wersja specjalna | 2niezależne wyjścia przełączające Wydawanie wartości pomiarowej ustalony zasięg 900 mm |
| błąd czerni/bieli | ±20 mm |
| Zasięg roboczy | 0,07 ... 0,9 m , gwarantowany zasięg |
| Zakres regulacji | 50 ... 2.500 mm |
| Przebieg wiązki | zogniskowany |
| Źródło światła | Laser, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 680 nm |
| Klasa lasera | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Rodzaj geometrii plamki świetlnej | okrągły |
| Przesunięcie kątowe | typ. ± 1.5° |
| Zakres pomiarowy | 50 ... 2.500 mm |
| Rozdzielczość | 1,0 mm |
| Dokładność | -20 ... 20 mm |
| Powtarzalność (1 Sigma) | 0 ... 8 mm |
| Wydawanie wartości pomiarowej | przez IO-Link |
| Optyczna zasada pomiaru odstępu | Time of Flight |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów Ochrona przejściowa |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 35 mA |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, Push-pull |
| Zasada przełączania | IO-Link / rozjaśniający (PNP)/ściemniający (NPN) |
| Częstotliwość przełączania | 7 ... 15 Hz, zależnie od stopnia remisji |
| Czas reakcji | 33 ... 70 ms, zależnie od stopnia remisji |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Rodzaj | IO-Link |
| COM-Mode | COM3 |
| Profile | Smart Sensor Profil |
| Min. cycle time | COM3 = 0,6 ms |
| Frametyp | 2.V |
| Specyfikacja | V1.1 |
| Device ID | 2223 |
| SIO-Mode support | Tak |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód ze złączem JST HC-XHB-3Y-05 |
| Długość przewodu | 230 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Kolor przewodu | czarny |
| Przekrój żyły | 0,2 mm² |
| Typ | male |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Masa netto | 30 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
| Zalecany moment dokręcania dla mocowania M3 | 0,9 N·m |
| Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
| Funkcja elementu obsługowego | Przełączanie jasny/ciemny Ustawienie zakresu odczytu |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -30 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |