3C and 25C series

ODTC25C_1400x400

Nowy laserowy czujnik dystansowy z technologią TOF

Kompaktowy czujnik dyfuzyjny do zadań detekcji i pomiaru o dużym zasięgu działania

Czujniki dyfuzyjne ODT 3CL1-2M i ODT 25CL1-3M zostały opracowane do zastosowań, w których konieczne jest wykrywanie obecności obiektów i przesyłanie wartości pomiarowych przez IO-Link na duże odległości. Czujniki laserowe z tłumieniem tła pracują z technologią TOF (Time of Flight) i osiągają zasięgi pracy 2 m (ODT 3C) i 3 m (ODT 25C).

Czujniki przełączające z wyjściem wartości zmierzonej mają dwa niezależne punkty przełączania i mogą być używane na wiele sposobów: W dziedzinie intralogistyki można je zintegrować w wózkach wahadłowych do różnych zastosowań, zapewniając niezawodne pozycjonowanie, a także kontrole obecności i zajęcia komory. W przypadku pojazdów AGV (pojazdów sterowanych automatycznie) czujniki dyfuzyjne monitorują np. położenie transportowanego materiału. Kompaktowe czujniki dyfuzyjne o dużym zakresie działania są również stosowane w produkcji samochodów, np. do sterowania chwytakami robotów lub kontroli jakości. W przemyśle akumulatorowym komórki ogniw mogą być również niezawodnie wykrywane z większych odległości i pod dużym kątem pomimo ich niebieskiej i/lub błyszczącej powierzchni.

Seria 3C (11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm) i 25C (15 mm x 42,7 mm x 30 mm) obejmuje kompaktowe czujniki fotoelektryczne i czujniki dyfuzyjne o dużych zakresach pracy i dużych rezerwach funkcjonalnych. Rozszerzamy zasięg roboczy naszych czujników odległości za pomocą laserowych czujników ODT 3C i ODT 25C. Dostępny już w serii 3C czujnik dyfuzyjny ODT 3C działający na zasadzie triangulacji ma zasięg do 150 mm i nadaje się przykładowo do procesów pakowania.

Korzyści dla Ciebie

  • Czujnik 2w1: Wykrywanie i wysyłanie wartości pomiarowych przy użyciu tylko jednego czujnika pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze podczas zakupu, instalacji, uruchomienia oraz eksploatacji
  • Technologia TOF: Duży zasięg działania do 3 metrów umożliwia zastosowanie na dużych odległościach
  • Mała, widoczna plamka świetlna dzięki źródłu światła laserowego
  • Różne rozmiary obudowy i pozycje mocowań: Użyj odpowiednio do przestrzeni dostępnej w aplikacji
  • Test zintegrowanych obiektów: Tryb z jasną, migającą plamką świetlną do sprawdzenia rezerwy funkcjonalnej
  • Klasa ochrony IP69K: Pozwala na użycie w trudnych warunkach
  • Wyjście danych procesowych za pośrednictwem IO-Link: Obszerne dane diagnostyczne z urządzenia, np. wartość temperatury, jakość sygnału, licznik obiektów i ostrzeżenia.
  • Wysoka tolerancja podczas wykrywania różnych obiektów pod kątem

Cechy wyróżniające

Wykrywanie i wyprowadzanie wartości pomiarowych za pomocą jednego czujnika
Optische Sensoren zur Objekterkennung für vielfältige Automationsaufgaben – präzise, schnell und flexibel für industrielle Anwendungen

ODT 3C i ODT 25C rozwiązują zadania wykrywania i dostarczają informacji o odległości do sterownika maszyny. Aby wykonać te zadania przy użyciu tylko jednego czujnika, musi on dostarczać zarówno informacje o przełączaniu, jak i wartości pomiarowe. Dla klienta oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy podczas zakupu, instalacji oraz uruchomienia, a także w trakcie eksploatacji. Dwa niezależnie regulowane punkty przełączania umożliwiają na przykład wózkom wahadłowym optymalne ustawienie i zmianę prędkości, aby szybko przetransportować towary do miejsca docelowego.

Kompaktowy czujnik do wielu zastosowań wymagających dużych odległości
Lichttaster ODT in verschiedenen Baugroeßen

Technologia TOF (time of flight) umożliwia działanie w zakresie kilku metrów. Technologia ta łączy w sobie czujnik z jego bardzo małą, oszczędzającą miejsce obudową (ODT 3C: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm lub ODT 25C: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm) z dużym zasięgem roboczym – wszystko to jako czujnik z tłumieniem tła. Czujniki laserowe dyfuzyjne mogą być stosowane w wielu zastosowaniach, np. w wózkach wahadłowych, wózkach AGV oraz układnicach, a także w przemyśle motoryzacyjnym i procesach pakowania. 

Regulacja zasięgu zdalnie lub za pomocą przycisku nauczania na urządzeniu
Remote-Darstellung_700x500px

Zakres działania można regulować numerycznie za pomocą IO-Link (Remote Set Distance). Kalibracja urządzenia zapewnia również wysoki poziom dokładności podczas regulacji zdalnej. Dzięki temu punkty przełączania w urządzeniu są regulowane niemal całkowicie niezależnie od odbić, gdy regulacje są dokonywane poprzez IO-Link i gdy urządzenie jest wymieniane na nowe. Wysoka dokładność i kalibracja urządzenia są również niezwykle korzystne w przypadku zmiany czujnika, ponieważ ustawienia wstępne można przenieść do nowego urządzenia bez strat poprzez IO-Link i bez konieczności ponownego programowania.

Obszerne dane diagnostyczne przez IO-Link
leuze_io_link_700x500px

Czujnik dostarcza obszernych danych diagnostycznych z urządzenia, np. wartość temperatury, jakość sygnału, licznik obiektów i ostrzeżenia. Transfer wartości pomiarowych do IO-Link w celu monitorowania określonego zakresu okna.

Zastosowanie

APIC_IL_ODT3CL_Shuttle_wl_700x500px

Intralogistyka: Kontrola zajętości półek z wykorzystaniem wózków wahadłowych

Wymaganie:

Wózki wahadłowe muszą bezpiecznie transportować towar, nieomylnie rozpoznawać wolne miejsca oraz unikać kolizji. Przed składowaniem pojemników lub kartonów na regale należy sprawdzić, czy przestrzeń na ładunek nie jest zajęta.

Rozwiązanie:

Czujniki skanowania ODT 3C i ODT 25C mogą być używane do wielu zastosowań na wózkach wahadłowych. Czujniki wykrywają nawet obiekty kolorowe z niezawodnym zasięgem roboczym do dwóch lub trzech metrów.

APIC_IL_ODT3CL_FTS01_wl_700x500px

Intralogistyka: Precyzyjne pozycjonowanie AGV 

Wymaganie:

Wózki samojezdne transportują palety w instalacjach produkcyjnych i logistycznych. Aby wykryć paletę z pojemnikiem ładunkowym, konieczne jest wykrycie, gdzie znajdują się przestrzenie między stopami palety i czy są one swobodnie dostępne.

Rozwiązanie:

Czujniki optyczne ODT 3C monitorują prawidłowe pobieranie i przenoszenie palet. Działają one niezależnie od materiału i dysponują precyzyjnymi punktami przełączania. Dwa cyfrowe wyjścia przełączające umożliwiają wykorzystanie czujników również do precyzyjnego pozycjonowania na regałach.

APIC_IL_ODT3CL_FTS02_wl_700x500px

Intralogistyka: Identyfikacja położenia palety w skrzyni ładunkowej

Wymaganie:

Podczas podnoszenia palety należy określić odległość między paletą a czołową powierzchnią pojemnika ładunkowego, aby w odpowiednim momencie zatrzymać ruch do przodu.

Rozwiązanie:

Czujniki odległości ODT 3C i ODT 25C niezawodnie oraz z dużą powtarzalną dokładnością określają odległość do obiektów. Dzięki technologii TOF czujniki mają duży zasięg działania, wynoszący dwa lub trzy metry.

APIC_IL_ODT3CL_Gripper_Tailgate_wl_700x500px

Przemysł motoryzacyjny Usuwanie części karoserii pojazdu z magazynu przy użyciu uchwytu

Wymaganie:

W przemyśle motoryzacyjnym często są stosowane komórki robotyczne, na przykład do konstrukcji karoserii. W tych celach chwytaki robotów muszą niezawodnie pobierać np. części karoserii pojazdów z magazynów. Proces ten musi zostać przeprowadzony bezproblemowo, pomimo różnic w powierzchniach materiałów i stopniach zapełnienia magazynka.

Rozwiązanie:

Czujnik dyfuzyjny ODT 3C lub ODT 25C z tłumieniem tła i technologią TOF ma dwa niezależne punkty przełączania i zasięg działania wynoszący trzy metry. Po osiągnieciu pierwszego punktu przełączania do chwytaka robota wysyłany jest sygnał spowolnienia ruchu. Drugi punkt przełączania zapewnia sygnał chwytania. W oparciu o wartości pomiarowe można monitorować procesy i wykrywać puste magazyny. Konstrukcja czujnika umożliwia jego integrację z chwytakiem ramienia robota.

APIC_IL_ODT3CL_Carton-magazine-monitoring_wl_700x500px

Procesy pakowania: Podawanie kartonu

Wymaganie:

W maszynie pakującej konieczne jest ciągłe monitorowanie poziomu napełnienia kartonów oraz uruchomienie alarmu, aby zapewnić ich terminowe uzupełnienie.

Rozwiązanie:

Dwa niezależne punkty przełączania pozwalają ODT 3C lub ODT 25C emitować sygnał napełniania lub dostarczać informacji na temat poziomu napełniania na dwóch zdefiniowanych poziomach. Dzięki wartościom pomiarowym uzyskanym przez IO-Link można również w dowolnym momencie sprawdzić aktualny poziom napełnienia.

APIC_Battery_700x500px

Produkcja akumulatorów Wykrywanie obecności ogniw akumulatorowych i zestawów akumulatorów

Wymaganie:

Podczas produkcji akumulatorów roboty muszą zbierać pojedyncze ogniwa z nośników ładunków i transportować je do kolejnego etapu procesu. Aby to zrobić, uchwyt robota musi niezawodnie wykryć obecność ogniwa akumulatorowego na nośniku ładunku i umieścić go dokładnie w „pozycjach docelowych” kolejnego etapu.

Rozwiązanie:

Łatwo integrowalne kompaktowe czujniki odległości ODT 3C ze skupioną plamką laserową i dużym zasięgiem działania do 2 m z technologią ToF wykrywają nawet małe obiekty niezależnie od rodzaju powierzchni. Dostosowania można dokonać w dowolnym momencie za pośrednictwem interfejsu IO-Link, a wartość odległości można wykorzystać do przejrzystej kontroli procesu.

Właściwości techniczne

ODT 3CL1-2MODT 25CL1-3M
Zasada działania:Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tłaCzujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła
Zasięg roboczy2000 mm3000 mm
Źródło światłaLaser, czerwony (klasa lasera 1)Laser, czerwony (klasa lasera 1)
Częstotliwość przełączania7–15 Hz, w zależności od stopnia remisji7–15 Hz, w zależności od stopnia remisji
IO-LinkV1.1 (COM3)V1.1 (COM3)
Wyjście przełączające2 niezależne wyjścia przełączające, push-pull
2 niezależne wyjścia przełączające, push-pull
ObsługaPrzycisk przyuczaniaPrzycisk przyuczania
Stopień ochronyIP67/IP69KIP67/IP69K
DopuszczeniaCE, UL, ECOLABCE, UL, ECOLAB
PrzyłączeM8 / pigtail / przewódM12 / pigtail / przewód
Wymiary obudowy (szer. x wys. x dł.)11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm15 mm x 42.7 mm x 30 mm