DCR 100i

PPIC_Header_DCR100i_1400x400

DCR 100i

Czytnik kodów serii DCR 100i został opracowany z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych i umożliwia szybkie oraz dokładne rejestrowanie kodów kreskowych 1D i 2D. Dzięki prostemu wdrożeniu, intuicyjnemu oprogramowaniu i zaawansowanym algorytmom dekodowania, można go bezproblemowo zintegrować orazi zapewnić niezawodne odczyty w każdym środowisku.


Korzyści dla Państwa

  • Niezawodny odczyt kodu za pomocą przetwornika obrazu CMOS 1,3 MP
  • Elastyczność w zakresie odległości odczytu w polu odczytu dzięki ręcznej regulacji ostrości
  • Obsługuje odczyt kodów DPM
  • Łatwa konfiguracja dzięki zintegrowanemu wyzwalaczowi i przyciskom przyuczania
  • Kompaktowa, solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP64

Przejdź bezpośrednio do wyboru artykułu

Cechy wyróżniające

Regulowana ostrość zapewnia elastyczność w zakresie odległości roboczej w polu odczytu
PPIC_Detail1_DCR100i_700x500

Przetwornik DCR 100i ma funkcję regulowanej ostrości w polu odczytu co umożliwia jego dostosowanie się do różnych odległości, rozmiarów kodów i powierzchni, zapewniając ostre obrazy, wysoką prędkość odczytu i skalowalne działanie w każdej aplikacji.

Cztery obszary ostrości i typowe odległości odczytu:

  • HHD (hiper wysoka ostrość – bardzo krótki zasięg roboczy): 40-120 mm, przy szerokości modułu 0,08–0,18 mm
  • HD (wysoka ostrość – krótki zasięg operacyjny): 60-300 mm, przy szerokości modułu 0,08 – 0,33 mm
  • SR (standardowy zakres): 70-460 mm, przy szerokości modułu 0,127 – 0,33 mm
  • LR (długi zasięg): 70-550 mm, przy szerokości modułu 0,127 – 0,33 mm
Automatyczne ustawienie ułatwiające konfigurację
Kompakter 1D-/2D-Codeleser für schnelle und präzise Identifikation, DPM-Codes und flexible Lesedistanzen bis 550 mm

DCR 100i posiada automatyczny tryb, który reguluje ekspozycję, oświetlenie i ustawienia dekodowania bezpośrednio na poziomie urządzenia – bez użycia komputera – zapewniając szybki, dokładny i niezawodny odczyt w każdym środowisku.

Szeroki zakres opcji interfejsu
PPIC_Detail3_DCR100i_700x500

Seria DCR 100i zapewnia łączność Ethernet i obsługuje protokoły przemysłowe – w tym Modbus i TCP/IP – a także RS 232, zapewniając płynną integrację z każdym systemem automatyzacji.

Zastosowanie

DCR100i_DPM_Code_reading_Grafik_700x500px

Precyzyjny odczyt kodów DPM na komponentach elektronicznych

Wymaganie:
W branży elektronicznej odczytywanie małych, zaawansowanych kodów DPM na układach scalonych (IC) i zespołach płytek drukowanych (PCBA) jest kluczowe dla śledzenia i kontroli jakości.

Rozwiązanie:
Czytnik kodów DCR 100i posiada dekodowanie DPM oraz ręcznie regulowaną ostrość, co umożliwia niezawodne rejestrowanie małych kodów.

DCR100i_multiple_Codereading_Grafik_700x500px

Odczyt wielu kodów na opakowaniu

Wymaganie:
Każde opakowanie wtórne jest oznaczone zarówno kodem 1D jak i 2D. W celu zapewnienia jakości oba kody muszą zostać odczytane łącznie w ramach jednego procesu skanowania przed zapakowaniem grupy opakowań.

Rozwiązanie:
Czytnik kodów DCR 100i może jednocześnie odczytywać wiele kodów kreskowych i kodów 2D na opakowaniach. Jego przetwornik obrazu jest zoptymalizowany do montażu pionowego i zapewnia szerokie pole widzenia w poziomie oraz zoptymalizowane prędkości odczytu.

DCR100i_side_Codereading_700x500px

Precyzyjny odczyt kodów na przesuwających się opakowaniach

Wymaganie:
W branży opakowań precyzyjny odczyt kodów ma kluczowe znaczenie. Niezawodne śledzenie i kontrola jakości wymagają odczytywania wszystkich typów kodów przy ich wszystkich orientacjach.

Rozwiązanie:
DCR 100i wyposażony jest w przetwornik obrazu skanujący 120 klatek na sekundę (prędkość przenośnika do 2 m/s) oraz wysoce skuteczne zintegrowane oświetlenie. Urządzenie rejestruje kody kreskowe na poruszających się obiektach szybko i dokładnie, redukując błędy odczytu i zwiększając przepustowość w ramach wymagających aplikacji.

Właściwości techniczne

Przegląd
Dane optyczne
Przetwornik obrazuCMOS (Global Shutter)
Rozdzielczość 1080 * 1280 (1,3 megapiksela)
Liczba klatek na sekundę 120 FPS
Szybkość dekodowania Tryb ciągłego odczytu: < 1m/s
Tryb wyzwalający:< 2 m/s
Zasięg odczytu 40 – 550 mm
Pole widzenia 29° (H) x 34° (V)
Źródło światła Dioda LED, czerwona
Klasa lasera Klasa lasera 1 (IEC 60825-1:2014), czerwony
Dane elektryczne
Napięcie zasilania 12–28 V
Prąd roboczy 500 mA ±10% (wartość typowa), 1000 mA ±10% (maks.)
Interfejsy Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232
Wejście cyfrowe1 wejście wyzwalacza
Wyjście przełączające2 wyjścia (dobry odczyt / brak odczytu)
Połączenie kablowe• Pojedynczy przewód 0,3 m z gniazdem M12, 12-pinowym z kodowaniem A
• Podwójny przewód 0,3 m z
  1. wtyczką M12, 12-pinową z kodowaniem A 
  2. M12, 4-pinowy z kodowaniem D-kodowane (gniazdo) 
Dane mechaniczne
Wymiary44 (szer.) × 53 (gł.) × 29 (wys.) mm
Materiał osłony obiektywuSzkło
Metalowa obudowaAluminium
Mocowanie2 gwinty M3
Element mocującyBT DCR 100
Stopień ochronyIP 64