Uniwersalne skanery ręczne

Skanery ręczne do odczytywania kodów dla uniwersalnych zastosowań są przeznaczone do odczytu kodów kreskowych w suchym i czystym otoczeniu oraz w pomieszczeniach z temperaturą od 0°C do 50°C. Ich typowe zastosowania to przechowywanie artykułów, realizacja zleceń lub komisjonowanie. Stopień ochrony obudowy sięga IP 42, niektóre wersje mają kablowy interfejs RS-232 lub USB oraz skaner radiowy z modułem Bluetooth. Możliwa jest konfiguracja za pomocą kodów parametryzacyjnych lub oprogramowania.
PPIC_Handscanner_IT196x_header_1400x400

Następny etap ewolucji: Innowacyjne IT 1960

Przegląd wydajności skanerów ręcznych

Seria uniwersalnych skanerów ręcznych IT 1960 wyznacza nowe standardy poprzez duży zakres odczytu, zoptymalizowane oświetlenie, wysoką rozdzielczość, a także modele przewodowe i bezprzewodowe. Zastępuje sprawdzoną serię IT 1950 dzięki innowacyjnemu systemowi optycznemu i ulepszonym algorytmom dekodowania – zapewnia jeszcze więcej korzyści dla użytkowników: do 20% szybsze procesy odczytu, ulepszone wykrywanie kodów o niskim kontraście, zintegrowany celownik LED, a także więcej procesów skanowania na jednostkę czasu poprzez większy i dłuższy zakres działania akumulatora, co minimalizuje przerwy na ładowanie. Ponadto ergonomiczny uchwyt i przycisk wyzwalacza zostały zoptymalizowane w celu jeszcze wygodniejszej obsługi.

Aby poprawić obsługę i zmniejszyć wagę, obecnie dostępne są nowe modele z superkondensatorami, które zapewniają również ultrakrótkie czasy ładowania dla poszczególnych skanów. Kolejną cechą wyróżniającą jest nowa stacja bazowa dla urządzeń zasilanych akumulatorem, która przeznaczona jest zarówno do montażu na stole, jak i w uchwycie ściennym, co zapewnia maksymalną elastyczność.

W przypadku urządzeń bezprzewodowych, nowa konstrukcja obudowy oznacza konieczność wymiany również ładowarki.

Korzyści dla Ciebie

  • Do 20% szybsze procesy odczytu z wyższą o 15% tolerancją kontrastu dla niewyraźnych kodów znacznie skracają czas wykrywania podczas każdego skanu.
  • Podwójny układ optyczny dla większego zakresu odczytu rozszerza możliwości zastosowań 
  • Większy stopień sprawności akumulatora przy mniejszej liczbie przerw na ładowanie zwiększa wydajność
  • Ulepszona ergonomia obudowy i zaokrąglona konstrukcja zmniejszają ilość zabrudzeń i ułatwiają czyszczenie urządzenia.
  • Ulepszona obsługa poprzez ultraszybkie ładowanie i zmniejszoną wagę – dzięki nowym modelom z superkondensatorami, bez akumulatora, zapewniającym wyższe cykle ładowania.
  • Niezwykle elastyczny uchwyt montażowy do urządzeń bezprzewodowych umożliwiający zarówno montaż na ścianie, jak i na stole
  • Łatwy w użyciu dzięki zielonemu celownikowi LED, płaskiemu oświetleniu białym światłem i różnorodnym interfejsom od PS/2, USB do RS232 i Bluetooth.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu

Cechy wyróżniające

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail3_Ausschnitt_700x500px

  • Nowy magazyn energii o długiej żywotności z superkondensatorem i o zmniejszonej wadze
  • Dzięki technologii wykorzystującej superkondensatory urządzenia te zapewniają znacznie więcej cykli ładowania i dłuższą dostępność w porównaniu do modeli zasilanych akumulatorem o krótszej żywotności.
  • Styk ładowania ułatwia rozróżnienie technologii (z=akumulator, bez=superkondensator), co upraszcza obsługę.

PPIC_Handscanner_IT196x_Detail1_700x500px

  • Uniwersalny wspólny uchwyt ścienny/stołowy
  • Ulepszona ergonomia obudowy i zaokrąglona konstrukcja z wyższym poziomem ochrony przed wnikaniem zmniejszają ilość zabrudzeń i ułatwiają czyszczenie urządzenia.
  • Ulepszony wielokolorowy wskaźnik naładowania akumulatora
  • Obszerna oferta akcesoriów: Długość kabla 3 m i 5 m

Zastosowanie

APIC_IL_IT9000i_Storing_industrial_environment_wl_15cm_300dpi_700x500px

Wykrywanie obiektów przy odbiorze/wysyłce towarów

Wymaganie:

Elastyczne ręczne wykrywanie różnych kodów na obiektach podczas wysyłki lub odbioru towarów, a także kompletacji zamówień musi być możliwe w ciągu zmiany bez konieczności ponownego ładowania.

Rozwiązanie:

Solidne, ergonomiczne oraz bezprzewodowe czytniki ręczne z wydajnym akumulatorem IT 1962 i wygodnym podświetleniem z celownikiem ułatwiającym obsługę z łatwością spełniają to zadanie.

APIC_LA_IT1452g_1D-2_code_reading_warehousing_wl_15cm_300dpi_700x500px

Odczytywanie kodów podczas kompletacji

Wymaganie:

Aby towar mógł zostać przypisany do zlecenia klienta, kod towaru musi zostać odczytany i przesłany do systemu zarządzania produktami.

Rozwiązanie:

Mobilne czytniki kodów kreskowych serii IT 1472 lub IT 1960 odczytują wszystkie kody kreskowe powszechnie stosowane w magazynowaniu i logistyce. W zależności od zastosowania dostępne są wersje z połączeniem kablowym lub wykorzystujące transmisję radiową. 

APIC_LA_IT1950g_code-reading-on-tube_wl_15cm_300dpi_700x500px

Śledzenie próbek w procesie

Wymaganie:

Poszczególne próbki, które posiadają kody 1D lub 2D mają być odczytywane ręcznie. Powierzchnia (może być błyszcząca lub nierówna), a także rodzaj pojemnika nie mogą odgrywać tutaj żadnej roli.

Rozwiązanie:

Skanery ręczne IT 1470 lub IT 1960 zapewniają elastyczność i wydajność odczytu niezbędną do niezawodnego ręcznego odczytu pojedynczych próbek, niezależnie od rodzaju pojemnika lub powierzchni próbek.

Właściwości techniczne

Parametr
IT 1960
IT 1962
Zasięg odczytu20 – 728 mm20 – 728 mm
ImagerObszar 1280 x 1080Obszar 1280 x 1080
Interfejs(y)RS 232
USB
PS/2
Bluetooth (2.4 GHz)
V4.2
Pojemność akumulatora-3300 mAh / Li-lon
30F superkondensator
Czas ładowania / czas pracy
4,5 h / > długość zmiany
60 s / dla pojedynczych skanów
Wymiary108 x 70 x 160 mm108 x 70 x 160 mm
Wysokość spadku1,8 m1,8 m 
Stopień ochronyIP 52IP 52 / IP 41
Zakres temperatur, działanieOd 0°C do 50°C Od 0°C do 50°C 
Połączenie kabloweTakNie
Masa147 g255 g / 220 g
Kątownik montażowy
211 x 74 x 78 mm
PPIC_Handscanner_Header_1920x600 (2)

Ręczny skaner klasy podstawowej HCR 200 z USB

Obsługuj standardowe aplikacje w przystępnej cenie

Nasza oferta skanerów ręcznych poszerza się o dodatkowe urządzenia przewodowe. Teraz z USB dla kodów 1D i 2D > 0,08 mm / 0,18 mm i odległości odczytu do 40 mm. Urządzenia o nowej konstrukcji obudowy sprawdzają się w wielu typowych zastosowaniach w suchym środowisku. Jeszcze łatwiej jest wybrać je jako zestaw. W przypadku wersji podstawowych priorytetem jest zapłata wyłącznie za wymagane funkcjonalności, bez zbędnych dodatków. Dokładnie to ma zapewnić HCR.

Korzyści dla Ciebie

  • Nowość: Uniwersalne, ręczne skanery przemysłowe HCR 200 zostały zaprojektowane z myślą o ograniczonym budżecie. Oprócz sprawdzonych stacjonarnych czytników kodów, rozszerzamy naszą ofertę o szeroki wybór czytników ręcznych o różnych poziomach wydajności. W ofercie znajduje się teraz kilka nowych modeli podstawowych, które zostały opracowane specjalnie do standardowych zastosowań. Urządzenia te charakteryzują się lekką obudową i nowoczesnym wzornictwem, co zapewnia łatwą obsługę i niezawodną pracę w warunkach przemysłowych.
  • Uproszczony wybór dzięki pojedynczemu, kompleksowemu numerowi części dla całego zestawu. Możesz zdecydować się na prosty wybór naszego kompletnego zestawu o jednym numerze części, składającego się z przenośnego czytnika z kablem. Oczywiście nadal możesz zamawiać pojedyncze artykuły dostosowane do Twoich konkretnych potrzeb. 
  • Nasza kompleksowa oferta czytników ręcznych, zoptymalizowana pod kątem różnych zastosowań, zawiera wszechstronną gamę rozwiązań spełniających szeroki zakres wymagań i trudnych warunków środowiskowych:  Od przewodowych modeli podstawowych po zoptymalizowane urządzenia z regulowanym podświetleniem do kodów o niskim kontraście: 
  • Nasi eksperci ds. aplikacji pomogą Ci wybrać optymalne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Przejdź bezpośrednio do wyboru elementu

Cechy wyróżniające

Urządzenie quasi-przemysłowe HCR 250
PPIC_Handscanner_HCR250_ret_700x500

W środowiskach, w których panują trudne warunki eksploatacji, model HCR 250 z kablem USB z blokadą bagnetową zaprojektowano tak, aby spełniał wymagania wyższej klasy ochrony IP64.

Atrakcyjne modele podstawowe
PPIC_Handscanner_Detail_1_700x500 (2)

Przeprojektowanie urządzeń w połączeniu z nową obudową otwiera nowe możliwości i optymalizacje przy znacznie atrakcyjniejszych cenach.

Zgrupowanie wszystkich niezbędnych komponentów pod jednym numerem części, wraz z uniwersalnym zakresem odczytu, sprawia, że ​​zarówno wybór, jak i zastosowanie są bezproblemowe

Zastosowanie

APIC_AT_L3_handheld_scanner_Powertrain_Battery_wl_15cm_300dpi_700x500px

Odczyt kodu w celu śledzenia partii

Wymaganie:
Zamówienie i partia muszą zostać wykryte na początku produkcji akumulatorów i przechowywane w celu dalszego przetwarzania. W tym celu etapy przetwarzania oraz wszystkie istotne komponenty muszą być identyfikowane za pomocą kodu kreskowego.

Rozwiązanie:
Mobilne czytniki kodów doskonale nadają się do wykrywania zamówień i partii. W zależności od koncepcji sterowania można je podłączyć bezpośrednio do komputera PC.
APIC_IL_IT145xg_Code_reading_at_picking_wl_15cm_300dpi_700x500px

Mobilny odczyt kodów

Wymaganie:
Aby towar mógł zostać przypisany do zamówienia klienta, kod towaru musi zostać odczytany i przesłany do systemu zarządzania produktami.

Rozwiązanie:
Mobilne czytniki kodów kreskowych serii HCR 200 odczytują wszystkie kody kreskowe powszechnie stosowane w magazynowaniu i logistyce.
APIC_IL_IT1450g_Order_processing_wl_15cm_300dpi_700x500px

Rejestracja danych zlecenia

Wymaganie:
Podczas realizacji zamówień klienta oraz produkcyjnych należy odczytać kod 1D lub 2D z przynależnych dokumentów, w celu rejestracji i przyporządkowania poszczególnych zamówień.

Rozwiązanie:
Mobilne czytniki kodów HCR 250 wykrywają wszystkie powszechnie drukowane kody 1D i 2D. Szczególnie ergonomiczna konstrukcja obudowy chroni użytkownika podczas długotrwałego użytkowania. Urządzenia są odporne również na uderzenia czy upadki na podłogę. 

Właściwości techniczne

Parametr
HCR 210
HCR 230
HCR 250
Zasięg roboczy (100% EAN)35 ... 400 mm30 ... 350 mm30 ... 350 mm
Rozdzielczość 1,3 MP1 MP1,3 MP
Min. rozmiar modułu 1D0,076 mm/3 mil0,076 mm/3 mil0,076 mm/3 mil
Min. rozmiar komórki 2D0,127 mm / 5 mil0,18 mm / 7 mil0,127 mm / 5 mil
Wysokość spadkuDo 1,5 mDo 1,5 mDo 1,8 m
Zakres temperatur, działanie0 ... 50°C-10…50°C-10…50°C
Waga (bez przewodu)128 g130 g240 g
Stopień ochronyIP 41IP 54IP 64
Dobry sygnał odczytuSygnał dźwiękowy, dioda LEDSygnał dźwiękowy, dioda LEDSygnał dźwiękowy, dioda LED, wibracja