Mobiler Roboter AGV in Produktionsumgebung mit Werkstückträger und Sensoren zur Detektion und Navigation

Wykrywanie i pozycjonowanie w robotach mobilnych i pojazdach AGV

W procesach zautomatyzowanych czujniki pełnią rolę „oczu” systemu automatyki i realizują szeroki zakres funkcji. Umożliwiają one na przykład wykrywanie obiektów, monitorowanie pozycji, identyfikację elementów oraz precyzyjne wyrównywanie i pozycjonowanie wzdłuż osi X i Y.

Aby sprostać tym różnorodnym wymaganiom, dostępne są liczne rodzaje technologii czujnikowych. W zależności od zastosowania do wykrywania pozycji końcowej wykorzystuje się między innymi czujniki dyfuzyjne, czujniki ultradźwiękowe, optyczne czujniki odległości, czujniki pozycji oraz czujniki indukcyjne. Wybór odpowiedniej technologii zależy od warunków otoczenia, wymaganej dokładności oraz konkretnego zadania automatyzacji.


Zastosowania czujników w pojazdach

W robotach mobilnych czujniki odgrywają kluczową rolę w niezawodnym i bezpiecznym wykonywaniu poszczególnych etapów procesu. Precyzyjne sygnały z czujników są niezbędne do realizacji szerokiego zakresu funkcji – od wykrywania obecności ładunku, poprzez określenie zdefiniowanej pozycji podnoszenia, aż po uruchomienie zintegrowanego przenośnika taśmowego do operacji załadunku i rozładunku.

Ponieważ roboty mobilne są zasilane głównie z akumulatorów i są zaprojektowane z myślą o maksymalnej elastyczności, decydującą rolę odgrywają kompaktowa konstrukcja, niska waga oraz niskie zużycie energii przez stosowaną technologię czujnikową. 


Szczegółowe zastosowania czujników

Laserpositionssensor AMS 100 fuer Hubachse auf Fahrerlosem Stapler mit Palette

1. Pozycjonowanie pojemników na ładunki w pionie

Wymaganie:

Aby zapewnić niezawodne składowanie i pobieranie palety lub kontenera, pojemnik ładunkowy pojazdu AGV lub robota mobilnego musi być precyzyjnie i powtarzalnie ustawiony na właściwej wysokości (oś podnoszenia).

Rozwiązanie:

Laserowy system pozycjonowania AMS 100 dostarcza dane pomiarowe co 2 ms z dokładnością bezwzględną ±2 mm. Dane te mogą być przekazywane do układu sterowania za pomocą wielu rodzajów interfejsów.

Integrierter Lichttaster HT zur Ladungserkennung auf AGV, AMR

2. Monitorowanie obecności/pozycji w celu lokalizacji palety

Wymaganie:

Po przeniesieniu kontenera/palety na pojazd AGV lub robot mobilny należy sprawdzić, czy skrzynia ładunkowa została prawidłowo umieszczona. W tym celu należy sprawdzić obecność ładunku w jednej lub kilku określonych pozycjach. 

Rozwiązanie:

Kompaktowe czujniki dyfuzyjne HT 3C lub HT 23 niezawodnie wykrywają skrzynie ładunkowe dzięki aktywnemu tłumieniu tła i wysokiej czułości na światło otoczenia. Seria HT 3C zawiera warianty, które zapewniają trwałe rozwiązania, przeznaczone np. do wykrywania obiektów z otworami i obiektów o kolorowej lub polerowanej powierzchni.

Lichttaster HT3C zur Feinpositionierung der Hubvorrichtung und Lueckenerkennung am Palettenfuss

3. Precyzyjne pozycjonowanie wideł

Wymaganie:

Aby automatycznie podnieść paletę lub kosz za pomocą wideł urządzenia podnoszącego, należy zidentyfikować odstępy między nóżkami oraz wykryć ich dostępność.

Rozwiązanie:

Kompaktowe czujniki dyfuzyjne, takie jak HT 3C, wykrywają obiekty niezależnie od materiału, z którego są wykonane, a dzięki precyzyjnym punktom przełączania przeznaczone są również do precyzyjnego pozycjonowania, np. w regale.

Lichttaster oder Distanztaster ODT25C zur Positionsbestimmung der Palette auf dem Lastaufnahmemittel

4. Określanie pozycji załadunku na widłach

Wymaganie:

Aby niezawodnie podnieść paletę lub kosz, konieczne jest zmierzenie odległości między przednią krawędzią urządzenia podnoszącego a paletą w celu sterowania ruchem do przodu.

Rozwiązanie:

Czujniki odległości ODT 3C lub ODT 25C z technologią TOF niezawodnie wykrywają kolory i powierzchnie z wysoką powtarzalnością. Technologia ta umożliwia uzyskanie dużego zasięgu roboczego, sięgającego nawet kilku metrów, przy wysokiej tolerancji kątowej.

Lichttaster HT3C zur Regalriegelerkennung im Lager fuer AGV oder Hubgabel

5. Wykrywanie położenia belki na regale

Wymaganie:

W celu prawidłowego składowania należy wykryć górną krawędź belki regałowej, na której ma zostać umieszczony przedmiot.

Rozwiązanie:

Do tego zadania idealnie nadają się kompaktowe czujniki dyfuzyjne HT 3C z precyzyjnymi punktami przełączania, które można zintegrować z widłami. Wyposażone w dwa punkty przełączania, mogą one być również wykorzystywane jednocześnie do precyzyjnego pozycjonowania wideł.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

6. Sterowanie transportem w automatycznych punktach przeładunkowych

Wymaganie:

Zautomatyzowane stacje przeładunkowe, służące do przenoszenia ładunków z urządzeń mobilnych na stacjonarne i odwrotnie, wymagają bezkontaktowych sygnałów do uruchamiania przenośników taśmowych w celu realizacji przeładunku.

Rozwiązanie:

Do tego celu przeznaczone są bariery świetlne jednokierunkowe SR 5B. Te kompaktowe czujniki są odporne na światło zewnętrzne i łatwe do ustawienia dzięki dobrze widocznemu czerwonemu światłu.

Kompakte Reflexionslichtschranke PRK5B zur Anwesenheitserkennung bei Uebernahme auf AMR

7. Obecność ładunku

Wymaganie:

Aby zapewnić niezawodny transfer, należy sprawdzić, czy ładunek został w całości przetransportowany do lub z pojazdu AMR/AGV.

Rozwiązanie:

Łatwe w integracji miniaturowe fotoelektryczne czujniki refleksyjne PRK 23 lub PRK 5B z funkcją tłumienia światła zewnętrznego charakteryzują się wyjątkową niezawodnością działania.

Kamerabasierter Positioniersensor IPS zur Feinpositionierung an automatischer Materialbergabe

8. Precyzyjne pozycjonowanie do celów transferu

Wymaganie:

W niektórych zastosowaniach wymagana jest wyjątkowo wysoka dokładność pozycjonowania podczas transferu materiałów, np. w przypadku przenoszenia delikatnych obiektów bez żadnych drgań.

Rozwiązanie:

Czujnik położenia oparty na kamerze IPS 200 określa położenie względem markera z wysoką dokładnością sięgającą 0,1 mm. Odchylenia są przekazywane za pośrednictwem interfejsów opartych na sieci Ethernet w celu ponownego wyregulowania pojemnika ładunkowego lub pojazdu AGV.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Masz pytania dotyczące swojego zastosowania?

Nasz zespół ekspertów pomoże Ci w wyborze rozwiązania dostosowanego do Twoich konkretnych wymagań. Skorzystaj z możliwości osobistej konsultacji i poproś o kontakt zwrotny już teraz.


Najczęściej zadawane pytania dotyczące systemów wykrywania i robotów mobilnych

Precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie pojemnika ładunkowego ma zasadnicze znaczenie dla możliwości automatycznego i bezproblemowego składowania, pobierania lub przenoszenia skrzyń ładunkowych (np. palet lub pojemników) do systemów regałowych lub wyznaczonych miejsc składowania. Widły pojazdu AGV muszą być precyzyjnie ustawione na wymaganej wysokości i w wymaganej pozycji, aby zapewnić niezawodne pobieranie i odkładanie ładunku.

Zastosowana technologia czujników musi zapewniać stałą niezawodność działania niezależnie od zmiennej masy ładunku i zmiennych warunków otoczenia.

W tym obszarze zastosowań do precyzyjnego wykrywania pozycji osi podnoszenia stosowane są przede wszystkim czujniki długości linki oraz optyczne czujniki odległości. Wysoka dokładność pomiaru, a także bezawaryjne i niezawodne działanie czujnika mają kluczowe znaczenie dla bezproblemowej i efektywnej eksploatacji.

Zazwyczaj do tego celu stosuje się laserowe systemy pozycjonowania, które w sposób ciągły rejestrują ustalone wartości pozycji i przekazują je bezpośrednio do systemu sterowania pojazdem. Pozwala to na precyzyjne sterowanie ruchem podnoszenia i zapewnia powtarzalne pozycjonowanie pojemnika ładunkowego.

Do precyzyjnego wykrywania położenia w osi Y – np. położenia wideł – zazwyczaj stosuje się czujniki odległości, takie jak model AMS 100. Czujniki te mierzą położenie z dokładnością do milimetra i umożliwiają precyzyjne sterowanie ruchem podnoszenia. Zastosowanie to często określa się mianem pozycjonowania podnośnika.

Czujniki dyfuzyjne z funkcją tłumienia tła przeznaczone są do niezawodnego wykrywania obiektów lub krawędzi z bliskiej odległości oraz w określonych pozycjach. Umożliwiają one precyzyjne wykrywanie niezależnie od pozycji tła.

W przypadku większych odległości wykrywania stosuje się czujniki wykorzystujące technologię time-of-flight (ToF). W zastosowaniach o zmiennych odległościach stosuje się jednak czujniki pomiarowe lub czujniki odległości, które umożliwiają ciągły pomiar odległości oraz elastyczną analizę zmierzonych wartości.